APC, Carte à contacts secs
-
Accessoire de gestion pour onduleur offrant deux entrées (contacts secs) et une interface de sortie de relais vers des solutions de gestion d'onduleur APC avec ports ...
-
Inclut: Câble Ethernet cat. 5, User manual
AP9810 Caractéristiques
APC, Carte à contacts secs
Accessoire de gestion pour onduleur offrant deux entrées (contacts secs) et une interface de sortie de relais vers des solutions de gestion d'onduleur APC avec ports UIO (par exemple UPS Network Management Card (AP9631) ou Dry Contact I/O SmartSlot Card (AP9613)).
Inclut: Câble Ethernet cat. 5, User manual
-
Customizable Input Contacts
Conditions de surveillance pour dispositifs externes.
-
Customizable Output Relays
Sortie d'asservissement des dispositifs externes via le(s) relais de sortie.
Cartes de gestion d'onduleur par réseau Caractéristiques et avantages
Coût total de possession
Accessible via un navigateur
Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Offre un accès rapide à partir de tout point du réseau
Micrologiciel avec mise à niveau flash
Les versions de maintenance des firmware peuvent être installées à distance via FTP.
Caractéristiques marketing
Notifications d'erreur
La notification en temps réel des événements réduit les temps de réponse aux situations critiques survenant sur l'infrastructure physique. Elle permet aux administrateurs informatiques de limiter la durée moyenne de réparation, d'accroître l'efficacité et d'optimiser la disponibilité.
Gestion des équipements à distance
Permet aux utilisateurs de personnaliser le comportement des onduleurs ou des équipements APC en fonction de leur environnement d'alimentation.
Protection
Accès multi-utilisateurs
Prise en charge de quatre niveaux d'accès maximum (Administrateur, Utilisateur du dispositif, Utilisateur en lecture seule, Utilisateur Réseau uniquement) et demande d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.
Network Shutdown
Arrêt réseau fiable de plusieurs serveurs
Password security
Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.
Prise en charge Radius
Utilisation d'un serveur Radius existant pour sécuriser l'authentification, l'autorisation et le compte de votre gestion d'onduleurs.
Disponibilité
Redémarre l'équipement à distance
Evite aux entreprises d'envoyer leurs techniciens sur des sites distants.
Simplicité de gestion
Arrêt et redémarrage planifiés
Les paramètres définissables par l'utilisateur permettent à l'utilisateur d'arrêter les équipements connectés et les onduleurs si nécessaire. Permettent aux utilisateurs de procéder à des arrêts du SE pour maintenance ou de planifier d'autres périodes d'interruption de l'onduleur. AP9617 uniquement.
Saisie des données
Identifiez les tendances problématiques avant qu'elles n'empirent ou exportez le journal de données en vue d'une analyse.
Compatible avec système de gestion d'entreprise
Gérez vos unités APC à partir d'un système unique en faisant suivre les captures (événements) SNMP à votre système de gestion d'entreprise favori.
Journalisation des événements
Identifiez la chronologie et la séquence des événements conduisant à un incident à l'aide du journal des événements.
Intègre StruxureWare Data Center Expert
Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
Notification
Notification de problèmes pour assurer que les situations cruciales sont traitées à temps.
Distribution des produits
Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe
Caractéristiques techniques
Physique
Hauteur max.
22mm, 2.2cm
Largeur max.
45mm, 4.52cm
Profondeur max.
45mm, 4.46cm
Poids net
0.05kg
Poids avec emballage
0.14kg
Hauteur de transport
33mm, 3.3cm
Largeur de transport
254mm, 25.4cm
Profondeur de transport
127mm, 12.7cm
Couleur
Noir
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-15 - 65 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 4572mètres
Conformité
Approbation
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement
Offre durable Etat
RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation