Nos marques

APC 60 KW 400 V 1 MOD. 1 PANNEAU DE BY-PASS DE MAINTENANCE

APC 60 KW 400 V 1 MOD. 1 PANNEAU DE BY-PASS DE MAINTENANCE Miscellaneous
APC 60 KW 400 V 1 MOD. 1 PANNEAU DE BY-PASS DE MAINTENANCE Miscellaneous
APC 60 KW 400 V 1 MOD. 1 PANNEAU DE BY-PASS DE MAINTENANCE Miscellaneous
APC 60 KW 400 V 1 MOD. 1 PANNEAU DE BY-PASS DE MAINTENANCE Miscellaneous

SBP60KHC1M1 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension nominale de sortie
400V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
APC 60 KW 400 V 1 MOD. 1 PANNEAU DE BY-PASS DE MAINTENANCE

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Entrée

Fréquence d'entrée
50 Hz +/- 3 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
560mm, 56.0cm
Largeur max.
750mm, 75.0cm
Profondeur max.
235mm, 23.5cm
Poids net
30.05kg
Poids avec emballage
31.82kg
Hauteur de transport
687mm, 68.7cm
Largeur de transport
750mm, 75.0cm
Profondeur de transport
235mm, 23.5cm
Couleur
Gris
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
0 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-3000mètres

Conformité

Approbation
CE
Garantie standard
1 an

Offre durable Etat

Autre conformité environnementale
RoHS pour la Chine

Options

Services