Nos marques

AIS 3100 20 kVA 400 V 3:1 bypass transformateur

AIS 3100 20 kVA 400 V 3:1 bypass transformateur Avant gauche
AIS 3100 20 kVA 400 V 3:1 bypass transformateur Avant gauche
AIS 3100 20 kVA 400 V 3:1 bypass transformateur Avant gauche
AIS 3100 20 kVA 400 V 3:1 bypass transformateur Avant gauche
AIS 3100 20 kVA 400 V 3:1 bypass transformateur Avant droit
AIS 3100 20 kVA 400 V 3:1 bypass transformateur Back
AIS 3100 20 kVA 400 V 3:1 bypass transformateur Back
AIS 3100 20 kVA 400 V 3:1 bypass transformateur Miscellaneous
AIS 3100 20 kVA 400 V 3:1 bypass transformateur Miscellaneous
AIS 3100 20 kVA 400 V 3:1 bypass transformateur Miscellaneous
AIS 3100 20 kVA 400 V 3:1 bypass transformateur Miscellaneous
AIS 3100 20 kVA 400 V 3:1 bypass transformateur Avant gauche
AIS 3100 20 kVA 400 V 3:1 bypass transformateur Avant gauche
AIS 3100 20 kVA 400 V 3:1 bypass transformateur Avant droit
AIS 3100 20 kVA 400 V 3:1 bypass transformateur Back
AIS 3100 20 kVA 400 V 3:1 bypass transformateur Back
AIS 3100 20 kVA 400 V 3:1 bypass transformateur Miscellaneous
AIS 3100 20 kVA 400 V 3:1 bypass transformateur Miscellaneous
AIS 3100 20 kVA 400 V 3:1 bypass transformateur Miscellaneous
AIS 3100 20 kVA 400 V 3:1 bypass transformateur Miscellaneous
  • Inclut: Installation Guide

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

ISVTBPXFMR20K3I Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (0 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Connexions de sortie
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
AIS 3100 20 kVA 400 V 3:1 bypass transformateur
Inclut: Installation Guide

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Vietnam, XF, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Autres tensions de sortie
220 V, 240 V

Entrée

Fréquence d'entrée
50 Hz +/- 3 Hz

Physique

Hauteur max.
1500mm, 150.0cm
Largeur max.
352mm, 35.2cm
Profondeur max.
854mm, 85.4cm
Poids net
274.0kg
Poids avec emballage
304.0kg
Hauteur de transport
1643mm, 164.3cm
Largeur de transport
650mm, 65.0cm
Profondeur de transport
1062mm, 106.2cm
Couleur
Gris

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
-50 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres

Conformité

Approbation
CE
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services