Distribution électrique configurable

Distribution d'alimentation électrique pouvant être reconfigurée, assemblée en usine, pour équipements informatiques dans des datacenters de toute taille ou zones haute densité

Les unités de distribution d'alimentation configurables d'APC augmente la flexibilité et la disponibilité et permettent un déploiement plus rapide de votre datacenter. Nos solutions de distribution d'alimentation testées en usine sont conçues selon vos spécifications exactes, permettent une installation suspendue ou sous le plancher, et sont caractérisées par un rack portable pratique.

  • Installez rapidement et de façon irréprochable des solutions de distribution d'alimentation testées et assemblées en usine
  • Contrôlez les échos parasites des câbles avec des cordons amovibles découpés à la dimension requise pour vos disjoncteurs et connecteurs conçus spécialement et spécifiquement pour votre site
  • Réduisez les coûts d'exploitation en utilisant des transformateurs TP1 NEMA – les plus efficaces dans l'industrie
  • Réalisez les opérations de maintenance et d'entretien à l'avant ou à l'arrière - accès sur les côtés non requis
  • Contrôlez et gérez votre rendement énergétique en local à partir de l'interface d'affichage PowerView ou à distance via un navigateur Web, InfraStruxure Central, ou votre système de gestion de bâtiment.

En savoir plus
Disponibilité
Large éventail d’applications Le processus de configuration à la commande permet à APC de configurer, d’installer et de tester le système complet avant la livraison
Facilité de maintenance
Maintenance par accès frontal Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Coût total de possession
Encombrement réduit Le format de l'armoire informatique esthétique APC™ NetShelter™ limite vos dépenses en immobilier
Mobilité du système L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.
Panneau disjoncteur Fournit des positions de disjoncteur pour la distribution aux racks et zones d’alimentation

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison