Commutateurs de transfert statique

Redondance et fiabilité exceptionnelles de la commutation entre les sources d'alimentation

Les commutateurs de transfert statiques (STS) MGE alimentent une gamme d'équipements à partir de deux sources indépendantes et redondantes. Les commutateurs de transfert statiques transfèrent automatiquement la puissance à une source secondaire stable en moins de 4 ms dans des conditions de fonctionnement normal. Même dans des conditions de fonctionnement extrêmes, par ex. déphasé de 180°, le STS assure des temps de détection et de transfert jusqu'à 10 fois plus rapides que la plupart des autres commutateurs.

En savoir plus
Simplicité de gestion
Affichage graphique LCD Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Voyants d'état DEL Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Connectivité série Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Facilité de maintenance
Maintenance par accès frontal Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Disponibilité
Compatible avec le générateur Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison