Extension directe InRack

Produits Référence Comparer
Produit Condensate pump Référence ACAC10039
Comment acheter
Facilité de maintenance
Filtres lavables Les particules en suspension dans le flux d'air de retour sont retenues par un filtre à tamis d'entretien facile, nettoyable et à grande capacité de colmatage.
Accès facile pour l'entretien Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.
Ventilateurs remplaçables à chaud Permet de remplacer un ventilateur sans arrêter le système.
Coût total de possession
Fluide réfrigérant vert Fluide frigorigène de qualité écologique capable d'offrir des points LEED.
Ventilateurs à vitesse variable L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Simplicité de gestion
Intégration du système de gestion des bâtiments Envoie des points de données de divers composants de sous-système APC au système de gestion de votre bâtiment depuis un seul appareil, ce qui minimise le coût d’intégration de plusieurs appareils à un système de gestion de bâtiment.
Interface réseau Offre des possibilités de gestion en connectant le périphérique directement au réseau avec une adresse IP dédiée, évitant le besoin d'un proxy tel qu'un serveur. La gestion s'effectue via un navigateur Web, Telnet ou SSH. Les fonctions de notification vous informent en cas de problèmes.
Surveillance de la capacité en temps réel Affichage en temps réel du courant et du refroidissement disponible.
Disponibilité
Notification prédictive de panne Optimise la disponibilité du système en assurant la détection précoce du ventilateur ou filtre à remplacer.
Protection contre le gel du serpentin Le bypass à gaz chaud évite la prise en glace de la batterie d'évaporateur en conditions de charge partielle.
Protection contre les surpressions de fluide réfrigérant Garantit que l'unité InRow SC reste opérationnelle même en cas de restriction ou de forte température de l'air à l'entrée du condenseur.
Flux d'air canalisé Utilise l'air non conditionné des plénums pour rejeter la chaleur au lieu de l'air conditionné de la pièce.
Redémarrage automatique Restaure le dernier état de fonctionnement de l'unité en cas de panne d'alimentation, afin de protéger le compresseur et l'environnement.
Souplesse
Conception autonome L'unité s'installe facilement et rapidement, sans tuyaux de fluide frigorigène ou échangeurs thermiques déportés. Pour refroidir efficacement, l'unité réclame seulement une alimentation électrique, une évacuation des condensats et une chambre de retour disponible.
Conception modulaire La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
Architecture par rangées Capte directement l'air chaud évacué des équipements informatiques, d'où un meilleur rendement de la puissance frigorifique utile du groupe par rapport aux architectures traditionnelles de refroidissement.