Partager:

Parafoudre APC Performance SurgeArrest 8 prises (1 compatible PLC) avec protection téléphone/COAX 230 V France

PL8VT3-FR

Description: Protection et commodité maximales pour ordinateurs, ordinateurs portables et autres dispositifs électroniques

Inclut : Coaxial cable , Telephone Cable , User Manual

En stock
71,99 €
Prix TTC

PL8VT3-FR Features

Parafoudre APC Performance SurgeArrest 8 prises (1 compatible PLC) avec protection téléphone/COAX 230 V France

Protection et commodité maximales pour ordinateurs, ordinateurs portables et autres dispositifs électroniques

Inclut : Coaxial cable , Telephone Cable , User Manual

  • Dispositif de retenue de câble tournant sur 180 degrés
    Un câble pouvant pivoter sur 180 degrés avec un réducteur de tension offre toute latitude pour positionner le parasurtenseur SurgeArrest, ainsi que pour déterminer le passage du câble.
  • 3 modes de protection pour (L-N : L-T : N-T)
    Les modes résiduels continuent à assurer la protection si un mode de protection est éventuellement compromis à cause de surtensions.
  • Indicateur de défaut de câblage du site
    Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
  • Gestion du câblage
    Limite l'enchevêtrement des câbles.
  • Protection de la ligne de données contre les surtensions
    Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
  • Filtrage du son pour éliminer les perturbations électromagnétiques et radioélectriques
    Réduit les bruits de ligne susceptibles de provoquer des pertes de données et des erreurs de clavier.
  • Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
    La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
  • Protection contre la foudre et les surtensions
    Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
  • Indicateur de surcharge
    Le témoin lumineux s'allume lorsque l'équipement connecté prélève plus de puissance que la capacité de l'unité. Pour remédier à ce problème, débranchez l'équipement le moins important.
  • Compatible avec les Communications de la ligne d'alimentation (PLC)
    Protège les adaptateurs de réseaux PLC sans interruption des communications de réseau.
  • Témoin de signalement d'activation de la protection
    SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

SurgeArrest Performance Caractéristiques et avantages

  • Espace pour adaptateur
    Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.
  • Dispositif de retenue de câble tournant sur 180 degrés
    Un câble pouvant pivoter sur 180 degrés avec un réducteur de tension offre toute latitude pour positionner le parasurtenseur SurgeArrest, ainsi que pour déterminer le passage du câble.
  • Protection de la ligne de données
    La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
  • Protection contre la foudre et les surtensions
    Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
  • Dispositif de retenue de câble tournant sur 180 degrés
    Un câble pouvant pivoter sur 180 degrés avec un réducteur de tension offre toute latitude pour positionner le parasurtenseur SurgeArrest, ainsi que pour déterminer le passage du câble.
  • Cord Management
    Limite l'enchevêtrement des câbles.
  • Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
    La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
  • Répartiteur de ligne téléphonique
    Permet l'utilisation simultanée de deux équipements, tels qu'un modem et un téléphone.
  • Filtrage du bruit
    Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
  • Protection contre la foudre et les surtensions
    Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
  • Protection de la ligne de données
    La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
  • Conformité IEEE pour le niveau de courant autorisé et conformité UL 1449
    Le taux de passage de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), qui s’appuie sur un test lors duquel un parasurtenseur est soumis à une surtension de 6 000 volts, correspond à la tension maximale qui atteint votre équipement lorsque vous utilisez un parasurtenseur. Plus sa valeur est faible, plus la protection est élevée. La norme de sécurité UL1449 utilise cette valeur pour permettra aux utilisateurs d’évaluer les performances de protection. Le meilleur taux de passage des suppresseurs de surtensions transitoires (SST) des « Underwriters’ Laboratories  » (UL) est de 300 V.
  • Cord Management
    Pour faciliter le rangement des cordons d'alimentation.
  • Protection contre les incidents catastrophiques
    Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
  • Gestion des câbles ajustable
    Préserve la propreté et l’organisation des cordons et des câbles.
  • Indicateur des problèmes de câblage du site
    Pour fonctionner correctement, les parasurtenseurs nécessitent une prise correctement câblée et mise à la terre. Les parasurtenseurs APC identifient les problèmes de câblage dangereux avant que vous ne connectiez votre équipement.
  • Protection working indicator
    SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
  • Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
    La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
  • Indicateur de surcharge
    Le témoin lumineux s'allume lorsque l'équipement connecté prélève plus de puissance que la capacité de l'unité. Pour remédier à ce problème, débranchez l'équipement le moins important.
  • Obturateurs de sécurité activés par la prise
    Les obturateurs protègent les utilisateurs de tout contact accidentel avec les prises inutilisées.
Distribution des produits
Distribution des produits

France

Print Technical Specification

Sortie

  • Nombres de raccords de branchement
    8.0
  • Style de réceptacle
    France/Belgique

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    230V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz
  • Type de connexion en entrée
    French/Belgian
  • Longueur du cordon
    2,44mètres
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Intensité maximale du courant d’entrée
    10.0A

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    2500Joules
  • Protection des lignes de données
    Répartiteur bidirectionnel RJ-11 Modem/Fax/DSL avec protection (quatre lignes câblées doubles), Protection modem câble/vidéo
  • ts_nm_surge_response
    1ns
  • Mode commun de courant de crête
    37.5kAmps
  • Mode normal de courant de crête
    37.5kAmps

Physique

  • Hauteur max.
    372mm , 37.2cm
  • Largeur max.
    122mm , 12.2cm
  • Profondeur max.
    42mm , 4.2cm
  • Poids net
    1.23kg
  • Poids avec emballage
    1.32kg
  • Hauteur de transport
    381mm , 38.1cm
  • Largeur de transport
    216mm , 21.6cm
  • Profondeur de transport
    51mm , 5.1cm
  • Couleur
    Black
  • Unités carton principal
    12.0
  • Codes SCC
    1073130428140 2

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -40 - 85 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Approbation
    CE
  • Politique de protection des équipements
    À vie : 100 000 euros
  • Garantie standard
    À vie (pays de l'Union Européenne uniquement)

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

147KB

Mise à jour le

2018-05-24

Manuel d'utilisation des parasurtenseurs Essential SurgeArrest PL5B et Performance SurgeArrest PL8VT3
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

109KB

Mise à jour le

2018-06-12

CE DOC for Surge P1/5/6/8
Titre
Taille
Mise à jour le