Confinement en rack, assemblage avant, ACRC301S / ACRC301H, 300 mm

  • Systèmes de confinement d'air chaud et froid conçus pour optimiser la prévisibilité, la capacité et l'efficacité du refroidissement au niveau du rack, de la rangée...

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

ACCS1009 Caractéristiques

Confinement en rack, assemblage avant, ACRC301S / ACRC301H, 300 mm
Systèmes de confinement d'air chaud et froid conçus pour optimiser la prévisibilité, la capacité et l'efficacité du refroidissement au niveau du rack, de la rangée ou de la salle.
Inclut: Guide d'installation

Confinement thermique Caractéristiques et avantages

Souplesse

Conception modulaire
La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
Portes coulissantes sûres
La porte coulissante de secours permet une sortie rapide en cas d'urgence
Porte verrouillable d'un côté
Sécurise l'allée chaude tout en permettant une sortie rapide en cas d'urgence.
Système de sécurité incendie
Alerte le personnel et fait tomber des panneaux du plafond en fonction de la température pour autoriser le système de lutte contre l'incendie dans la salle. Répertorié UL723s.
Dalles de plafond
Ferme le haut de l'allée chaude afin d'empêcher l'air chaud de se mélanger à l'air ambiant.

Coût total de possession

Contrôle de débit d'air actif
Surveille et règle de manière active le débit d'air d'unité de refroidissement des systèmes de confinement, tout en renseignant sur le refroidissement effectif de l'équipement informatique critique.
Éclairage EcoLEDgy
Éclairage par LED haute efficacité intégré avec détecteurs de mouvements marche/arrêt
Efficacité
Augmente la capacité du climatiseur en procurant une température plus élevée à l'air en retour.

Adaptabilité

Souplesse
Prend en charge différentes largeurs d'allée, hauteurs et profondeurs de rack, et rangées uniques. Prend en charge le confinement des allées chaudes et froides
Stratégie modulaire
La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet de développer progressivement l'infrastructure de refroidissement en fonction de la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et l’investissement est ainsi différé sur toute la durée de vie de l'installation.
Système à retour d'air
Le système de retour d'air chaud centralisé pour la salle et les systèmes de traitement de l'air externe réduisent les obstacles empêchant l'éclairage de pénétrer dans l'allée et donnent accès aux câbles depuis l'intérieur de l'allée confinée.

Disponibilité

Densités échelonnables
La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.
Accès supérieur à l'allée
Le retrait sans outil des panneaux individuels permet l'accès au-dessus de l'allée pour le câblage et la maintenance

Distribution des produits

Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Barbade, Bangladesh, Bahreïn, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Bélize, Canada, Suisse, Îles Cook, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Allemagne, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Fidji, Îles Malouines, France, Royaume-Uni, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Haïti, Indonésie, Irlande, Inde, Italie, Jamaïque, Japon, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Sri Lanka, Luxembourg, Myanmar, Martinique, Mexique, Malaisie, Nicaragua, Pays-Bas, Népal, Nouvelle-Zélande, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Porto Rico, Paraguay, Russie, Suède, Singapour, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Thaïlande, TP, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Ukraine, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam

Options

Retour en haut de page