SurgeArrest - parasurtenseurs - 1 prise 10A - 230V - IT

SurgeArrest - parasurtenseurs - 1 prise 10A - 230V - IT Avant gauche
SurgeArrest - parasurtenseurs - 1 prise 10A - 230V - IT Avant gauche
SurgeArrest - parasurtenseurs - 1 prise 10A - 230V - IT Avant gauche
SurgeArrest - parasurtenseurs - 1 prise 10A - 230V - IT Avant droit
SurgeArrest - parasurtenseurs - 1 prise 10A - 230V - IT Avant gauche
SurgeArrest - parasurtenseurs - 1 prise 10A - 230V - IT Avant droit
RoHS
  • Protection de qualité professionnelle pour ordinateurs et dispositifs électroniques

Voir la présentation du produit
Nos partenaires

PM1W-IT Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
CEI 23-16 Italian
Intensité maximale du courant d’entrée
16.0A
SurgeArrest - parasurtenseurs - 1 prise 10A - 230V - IT
Protection de qualité professionnelle pour ordinateurs et dispositifs électroniques
  • Protection contre les incidents catastrophiques
    Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
  • Filtrage du son pour éliminer les perturbations électromagnétiques et radioélectriques
    Réduit les bruits de ligne susceptibles de provoquer des pertes de données et des erreurs de clavier.
  • Conformité avec les valeurs de tension résiduelle transitoire IEEE et les organismes de réglementation
    Des tests draconiens effectués par des organismes indépendants vous garantissent que les parasurtenseurs d'APC sauront protéger vos équipements et vos données des surtensions et pics de tension.

SurgeArrest Home/Office Caractéristiques et avantages

Praticité

Indicateur de défaut de câblage du site
Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
Gestion des câbles ajustable
Préserve la propreté et l’organisation des cordons et des câbles.
Dispositif de retenue de câble tournant sur 180 degrés
Un câble pouvant pivoter sur 180 degrés avec un réducteur de tension offre toute latitude pour positionner le parasurtenseur SurgeArrest, ainsi que pour déterminer le passage du câble.
Espace pour adaptateur
Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.
Dispositif de sécurité pour prise de courant
Les obturateurs protègent les utilisateurs de tout contact accidentel avec les prises inutilisées.
Témoin de signalement d'activation de la protection
SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
Répartiteur de ligne téléphonique
Permet l'utilisation simultanée de deux équipements, tels qu'un modem et un téléphone.

Protection

Conformité avec les valeurs de tension résiduelle transitoire IEEE et les organismes de réglementation
Les parasurtenseurs d'APC font l'objet de tests très exigeants de la part de l'organisme IEEE, et reçoivent une certification « valeur de tension résiduelle transitoire », qui indique le niveau de tension maximum qui peut possiblement atteindre votre équipement une fois qu'une surtension ou une pointe de tension est passée dans un parasurtenseur. Des certifications IEEE mentionnant une faible valeur de tension résiduelle transitoire indiquent une meilleure protection et des performances plus élevées. La gamme Essential SurgeArrest d'APC offre des performances optimales avec une valeur de tension résiduelle transitoire inférieure à 330 V pour les produits en Amérique du Nord, et une certification inférieure à 15 % pour les produits vendus dans le reste du monde. Tous les produits APC sont conformes aux exigences de sécurité des organismes locaux, y compris la marque UL en Amérique du Nord et la marque CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit dans leur région respective.
Protection de la ligne de données
La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
Filtrage du bruit
Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.

Sécurité

Indicateur de surcharge
Le témoin lumineux s'allume lorsque l'équipement connecté prélève plus de puissance que la capacité de l'unité. Pour remédier à ce problème, débranchez l'équipement le moins important.
Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
Protection contre les incidents catastrophiques
Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.

Distribution des produits

Belgique, Serbie et Monténégro, République Tchèque, France, Italie, Pays-Bas, Slovaquie

Sortie

Nombres de raccords de branchement
1.0
Style de réceptacle
Italie

Entrée

Fréquence d'entrée
50 Hz +/- 5 Hz

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
918Joules
ts_nm_surge_response
1ns
Mode commun de courant de crête
24kA
Mode normal de courant de crête
12kA

Physique

Hauteur max.
100mm, 10.0cm
Largeur max.
63mm, 6.3cm
Profondeur max.
42mm, 4.2cm
Poids net
0.13kg
Poids avec emballage
0.2kg
Hauteur de transport
106mm, 10.6cm
Largeur de transport
70mm, 7.0cm
Profondeur de transport
88mm, 8.8cm
Couleur
Blanc
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
133 x 286 x 305mm
Unités carton principal
12.0
Poids carton principal
2.66
Nbre d'unités par palette
1008.0
Codes SCC
10731304313165

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-5 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 4572mètres

Conformité

Approbation
CE
Politique de protection des équipements
À vie : 50 000 Euros
Garantie standard
À vie (pays de l'Union Européenne uniquement)

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services