APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, prises IEC

APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, prises IEC Avant gauche
APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, prises IEC Avant gauche
APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, prises IEC Avant gauche
APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, prises IEC Back
APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, prises IEC Avant gauche
APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, prises IEC Back
  • Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

  • Inclut: Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit
Nos partenaires
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

BX950UI Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (480l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
480Watts / 950VA
Connexions de sortie
(1) IEC Jumpers (Batteries de secours)
(6) IEC 320 C13 (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
IEC-320 C14
Longueur du cordon
1.22mètres
Intensité maximale du courant d’entrée
4.0A
APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, prises IEC
Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques
Inclut: Manuel utilisateur
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Régulation automatique de la tension
    Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
  • Coupe-circuit réinitialisable
    Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
  • Protection contre les surtensions des lignes téléphoniques
    Assure la protection de l'équipement connecté contre les surtensions circulant dans les lignes téléphoniques.
  • Connexion USB
    Ajoutez des fonctions supplémentaires de protection et de gestion électriques à votre onduleur via un port USB de votre ordinateur.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Simplicité de gestion

Affichage du voyant d'état
Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Marketing features

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique

Disponibilité

Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive

Protection

Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Brunei, Bolivie, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guinée Equatoriale, Grèce, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Koweit, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
480Watts / 950VA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/-1 Hz
Fréquence de sortie (non synchro)
50/60 Hz +/-1 Hz
Technologie
Line interactive
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Temps de transfert
8ms typical : 10 ms maximum

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
150 - 280V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Batteries pré-installées
1
Temps de recharge typique
8heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
2 - 5
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
76

Communication et gestion

Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
LED status display with On Line : On Battery : Replace Battery and Overload indicators
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
273Joules
Protection des lignes de données
Protection modem/fax RJ-11

Physique

Hauteur max.
215mm, 21.5cm
Largeur max.
130mm, 13.0cm
Profondeur max.
336mm, 33.6cm
Poids net
8.0kg
Poids avec emballage
8.99kg
Hauteur de transport
295mm, 29.5cm
Largeur de transport
245mm, 24.5cm
Profondeur de transport
440mm, 44.0cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (non-condensing) %
Altitude de stockage
0-9000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA

Conformité

Approbation
A-tick, C-tick, CE, IEC 62040-1-1, RCM, Telepermit
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : contient des substances extrêmement préoccupantes

Options

Services