Onduleur parafoudre APC Back-UPS Pro 1200, 230 V, CEE 7/5

Onduleur parafoudre APC Back-UPS Pro 1200, 230 V, CEE 7/5 Avant gauche
Onduleur parafoudre APC Back-UPS Pro 1200, 230 V, CEE 7/5 Avant gauche
Onduleur parafoudre APC Back-UPS Pro 1200, 230 V, CEE 7/5 Avant gauche
Onduleur parafoudre APC Back-UPS Pro 1200, 230 V, CEE 7/5 Avant droit
Onduleur parafoudre APC Back-UPS Pro 1200, 230 V, CEE 7/5 Back
Green Premium™
  • Batterie de secours Premium avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques hautes performances

  • Inclut: Câble téléphonique, Câble USB, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit
Nos partenaires

BR1200G-FR Caractéristiques

Onduleur parafoudre APC Back-UPS Pro 1200, 230 V, CEE 7/5
Batterie de secours Premium avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques hautes performances
Inclut: Câble téléphonique, Câble USB, Manuel utilisateur
  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Régulation automatique de la tension
    Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Détection de défaillance de batterie
    Surveille les modifications de température du local et de chaque batterie pour détecter de manière anticipée les risques d'emballement thermique, d'éléments court-circuités, de circuit ouvert et de batterie défectueuse.
  • Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
    Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
    Élimine les fluctuations de tension, sources de dégradation du signal audio-vidéo et de stress sur les alimentations de composant.
  • Indicateur de défaut de câblage du site
    Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
  • Durée de fonctionnement extensible
    Branchez des batteries supplémentaires sur votre onduleur pour lui offrir une durée de fonctionnement plus longue en cas de panne d'électricité.
  • Mode écologique
    Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Écran LCD
    Écran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
  • Coupe-circuit réinitialisable
    Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
  • Protection contre les surtensions des lignes téléphoniques
    Assure la protection de l'équipement connecté contre les surtensions circulant dans les lignes téléphoniques.
  • Prises espacées de blocs transformateurs
    Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Back-UPS Pro Caractéristiques et avantages

Protection

Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données

Facilité de maintenance

Remplacement de batterie simple
Augmente la disponibilité de l'onduleur grâce au remplacement facile et rapide de la batterie.
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.

Disponibilité

Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Sensibilité à la tension personnalisable
Basculez entre les points de transfert de tension prédéfinis en fonction de la qualité de votre alimentation (sensibilité élevée, moyenne ou faible) pour optimiser la durée de vie utile de la batterie et protéger les appareils électroniques fragiles.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Mode écologique
Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité.
Points de transfert de tension personnalisables
Réglez les points de tension (élargissez ou resserrez la plage) lorsque votre onduleur passe en mode batterie, afin d'optimiser la durée de vie utile de la batterie et de protéger les appareils électroniques fragiles.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Simplicité de gestion

Affichage de l'état sur écran LCD
Fournit les états principaux de l'onduleur en un coup d'œil. Plusieurs indicateurs d'état avec des graphiques en barres représentant les charges et les batteries.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
USB connection
Ajoutez des fonctions supplémentaires de protection et de gestion électriques à votre onduleur via un port USB de votre ordinateur.

Caractéristiques marketing

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification
Préserve la durée de vie de la batterie et optimise la durée de fonctionnement en corrigeant les basses tensions sans décharger la batterie.
Affichage de l'état sur écran LCD
Fournit les états principaux de l'onduleur en un coup d'œil. Plusieurs indicateurs d'état avec des graphiques en barres représentant les charges et les batteries.
Mode écologique
Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité.

Distribution des produits

Belgique, Burkina Faso, Burundi, Benin, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Côte d'Ivoire, Cameroun, République Tchèque, Djibouti, Algérie, France, Gabon, Guyane française, Guadeloupe, Maroc, Mali, Martinique, Mauritanie, Niger, Pologne, Slovaquie, Sénégal, Tchad, Tunisie, XF

Sortie

Capacité de puissance de sortie
720Watts / 1.2kVA
Puissance configurable max. (Watts)
720Watts / 1.2kVA
Tension nominale de sortie
230V
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60Hz +/- 3 Hz
Technologie
Line interactive
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Temps de transfert
10ms typical : 12ms maximum

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
230V
Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
Type de connexion en entrée
French/Belgian
Longueur du cordon
1.52mètres
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
176 - 294V
Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
156 - 300V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Temps de recharge typique
8heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
1
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
187

Communication et gestion

Port (s) Interface
Optional Simple Signalling RS232 cable, USB
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état LCD multifonction

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
441Joules
Protection des lignes de données
Ligne de téléphone analogique pour téléphone/fax/modem/ADSL (connecteur RJ-11), Ligne réseau – 10/100/1000 Base-T Ethernet (connecteur RJ-45)

Physique

Hauteur max.
301mm, 30.1cm
Largeur max.
112mm, 11.2cm
Profondeur max.
380mm, 38.0cm
Poids net
11.6kg
Poids avec emballage
13.2kg
Hauteur de transport
387mm, 38.7cm
Largeur de transport
238mm, 23.8cm
Profondeur de transport
488mm, 48.8cm
Unités carton principal
1.0
Poids carton principal
27.73
Nbre d'unités par palette
16.0
Codes SCC
1073130426872 4

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-9000mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA

Conformité

Approbation
CE
Politique de protection des équipements
À vie : 150 000 Euros
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement, 3 ans - réparation ou remplacement pour les pays de l'Union européenne

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : contient des substances extrêmement préoccupantes
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services