Nos marques

Onduleur APC EASY UPS BV 800V A, AVR, prise CEI, 230 V

Onduleur APC EASY UPS BV 800V A, AVR, prise CEI, 230 V Avant gauche
Onduleur APC EASY UPS BV 800V A, AVR, prise CEI, 230 V Avant gauche
Onduleur APC EASY UPS BV 800V A, AVR, prise CEI, 230 V Avant gauche
Onduleur APC EASY UPS BV 800V A, AVR, prise CEI, 230 V Avant droit
Onduleur APC EASY UPS BV 800V A, AVR, prise CEI, 230 V Back
Onduleur APC EASY UPS BV 800V A, AVR, prise CEI, 230 V Avant gauche
Onduleur APC EASY UPS BV 800V A, AVR, prise CEI, 230 V Avant droit
Onduleur APC EASY UPS BV 800V A, AVR, prise CEI, 230 V Back
RoHS
  • Le meilleur onduleur avec batterie de secours et protection contre les surtensions pour l'électronique et les ordinateurs

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit
Nos partenaires
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

BV800I Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (450 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
450 Watts / 800VA
Connexions de sortie
(6) IEC 60320 C13 (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
IEC 60320 C14
Longueur du cordon
1.5mètres
Onduleur APC EASY UPS BV 800V A, AVR, prise CEI, 230 V
Le meilleur onduleur avec batterie de secours et protection contre les surtensions pour l'électronique et les ordinateurs
Inclut: User manual
  • Régulation automatique de la tension
    Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
  • Orifice pour montage mural
    Permet de disposer de flexibilité pour une configuration dans les espaces restreints et un montage mural ou sur d'autres surfaces.

onduleur Easy-UPS Caractéristiques et avantages

Caractéristiques

Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Design élégant
Leur design moderne et fin peut être vertical, plat ou à montage mural, afin de s'adapter facilement à toutes les configurations électroniques et à la décoration intérieure.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification
Préserve la durée de vie de la batterie et optimise la durée de fonctionnement en corrigeant les basses tensions sans décharger la batterie.

Simplicité de gestion

Voyants
Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Disponibilité

Caractéristiques de sécurité avancées
Protégez votre onduleur à usage domestique contre les surcharges, les tensions de secteur excessives, les courts-circuits, les incidents d'installation et l'endommagement des batteries dû à de basses tensions.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Protection

Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
Batterie de secours et parafoudre
Les prises permettent à l'équipement de la passerelle réseau et aux autres dispositifs basse puissance critiques de continuer à fonctionner pendant plusieurs heures pour que vous ayez toujours accès à Internet durant une coupure de courant.

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Distribution des produits

Albanie, Antilles Néerlandaises, Angola, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Benin, Botswana, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Algérie, Estonie, Espagne, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Italie, Jordanie, Corée du Sud, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Suriname, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Ukraine, Ouzbékistan, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
450 Watts / 800VA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 1 Hz Non synchro
Technologie
Line interactive
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Temps de transfert
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 5 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
170 - 280V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
8heure(s)
Tension nominale des batteries
12 V
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
156Joules

Physique

Hauteur max.
93mm, 9.25cm
Largeur max.
161mm, 16.05cm
Profondeur max.
305mm, 30.5cm
Poids net
5.3kg
Poids avec emballage
5.6kg
Hauteur de transport
237mm, 23.7cm
Largeur de transport
143mm, 14.3cm
Profondeur de transport
373mm, 37.3cm
Couleur
Noir
Codes SCC
10731304338342

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 90 %
Altitude en fonctionnement
0 - 2032.1mètres
Température de stockage
-20 - 50 °C
Humidité relative de stockage
0 - 90 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
40.0dBA
Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
CE, EN/CEI 62040-1, EN/CEI 62040-2
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services