Nos marques

MGE Galaxy 300 30kVA 400V 3:3 with 10min Battery

MGE Galaxy 300 30kVA 400V 3:3 with 10min Battery Avant gauche
MGE Galaxy 300 30kVA 400V 3:3 with 10min Battery Avant gauche
MGE Galaxy 300 30kVA 400V 3:3 with 10min Battery Avant gauche
MGE Galaxy 300 30kVA 400V 3:3 with 10min Battery Avant droit
MGE Galaxy 300 30kVA 400V 3:3 with 10min Battery Avant droit
MGE Galaxy 300 30kVA 400V 3:3 with 10min Battery Miscellaneous
MGE Galaxy 300 30kVA 400V 3:3 with 10min Battery Detailed
MGE Galaxy 300 30kVA 400V 3:3 with 10min Battery Avant gauche
MGE Galaxy 300 30kVA 400V 3:3 with 10min Battery Avant droit
MGE Galaxy 300 30kVA 400V 3:3 with 10min Battery Avant droit
MGE Galaxy 300 30kVA 400V 3:3 with 10min Battery Miscellaneous
MGE Galaxy 300 30kVA 400V 3:3 with 10min Battery Detailed
  • Protection efficace de l'alimentation triphasée évitant les pertes de données et les temps d’indisponibilité pour les applications stratégiques. L'autonomie estimée ...

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

G3HT30KHB1 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (24000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
24.0kWatts / 30.0kVA
Connexions de sortie
(5) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
400V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Intensité maximale du courant d’entrée
47.0A
MGE Galaxy 300 30kVA 400V 3:3 with 10min Battery
Protection efficace de l'alimentation triphasée évitant les pertes de données et les temps d’indisponibilité pour les applications stratégiques. L'autonomie estimée est basée sur une charge de 70 %. Veuillez cliquer ici pour plus d'informations sur l'autonomie.
Inclut: User manual
  • Plage de tension d'entrée étendue
    Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.

Galaxy 300 Caractéristiques et avantages

Economie

Coût d'acquisition
Conçu pour assurer un rapport prix/performances optimal ; des fonctionnalités exceptionnelles ont été soigneusement sélectionnées pour optimiser les performances et la rentabilité.

Praticité

Simple à installer
Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Disponibilité

Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Double alimentation
Permet l'installation de deux sources d'alimentation indépendantes, l'option de configuration Standby fournissant la redondance nécessaire aux applications stratégiques.
Topologie On-Line Double Conversion
Garantit une qualité d’alimentation élevée constante. Les perturbations de la forme d'onde de distribution sont successivement via les processus de conversion CA-CC puis CC-CA ultra-rapides. La batterie n'est utilisée que comme source de secours.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.

Développement durable

RoHS
Certifie que les appareils électroniques ne contiennent pas de métaux dangereux ni de retardateurs de flamme.
Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Service de mise en service 5X8 inclus
Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine

Simplicité de gestion

Gestion de réseau intégrée
Assure une surveillance et un contrôle à distance complets de l'onduleur. Permet de surveiller les onduleurs à distance à partir d'un navigateur Web ou d'un système de gestion de réseau standard.

Distribution des produits

France

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
24.0kWatts / 30.0kVA
Note sur la Sortie Tension
Tension de sortie nominale triphasée configurable en 380, 400 ou 415 V
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 3 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50 Hz +/- 0.1 % Pour 50 Hz nominal Non synchro, 50/60 Hz +/- 5 % Synchronisation vers réseau
Autres tensions de sortie
380 V, 415 V
Facteur de crête de charge
2.5 : 1
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
60 secondes à 120 % et 30 secondes à 145 %
TDH tension de sortie
< 3% linear load and < 5% non-linear load
Tolérance de tension en sortie
+/- 2 % statique et 100 % de charge
Bypass
Commutateur de bypass de maintenance intégré

Entrée

Fréquence d'entrée
45 - 65 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
323 - 437 (380 V) Réglable, 340 - 460 (400 V), 340 - 460 (400 V) Réglable, 357 - 477 (415 V) RéglableV
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 9 % pour une pleine charge
Type de protection requis en entrée
Fusible gL
Autres tensions en entrée
380 V, 415 V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée

Communication et gestion

Port (s) Interface
DB-9 RS-232, USB
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui

Physique

Hauteur max.
1300mm, 130.0cm
Largeur max.
500mm, 50.0cm
Profondeur max.
860mm, 86.0cm
Poids net
446.0kg
Poids avec emballage
472.0kg
Hauteur de transport
1440mm, 144.0cm
Largeur de transport
800mm, 80.0cm
Profondeur de transport
965mm, 96.5cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 35 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-10 - 60 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 9144mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
54.5dBA
Dissipation thermique en ligne
1804.0BTU/h
Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
CE, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN/CEI 62040-1-1, EN/CEI 62040-2, EN/IEC 62040-3, TÜV
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Options

Services