Nos marques

InRow RD, 300 mm, refroidissement à fluide, 220-240 V, 50 Hz

InRow RD, 300 mm, refroidissement à fluide, 220-240 V, 50 Hz Avant gauche
InRow RD, 300 mm, refroidissement à fluide, 220-240 V, 50 Hz Avant gauche
InRow RD, 300 mm, refroidissement à fluide, 220-240 V, 50 Hz Avant gauche
InRow RD, 300 mm, refroidissement à fluide, 220-240 V, 50 Hz Avant gauche
InRow RD, 300 mm, refroidissement à fluide, 220-240 V, 50 Hz Detailed
InRow RD, 300 mm, refroidissement à fluide, 220-240 V, 50 Hz Detailed
InRow RD, 300 mm, refroidissement à fluide, 220-240 V, 50 Hz Avant gauche
InRow RD, 300 mm, refroidissement à fluide, 220-240 V, 50 Hz Avant gauche
InRow RD, 300 mm, refroidissement à fluide, 220-240 V, 50 Hz Detailed
InRow RD, 300 mm, refroidissement à fluide, 220-240 V, 50 Hz Detailed
  • Refroidissement à air, eau et glycol monobloc pour baies, salles serveur et centres de données

  • Inclut: Guide d'installation, Manuel d'exploitation et de maintenance

Voir la présentation du produit

ACRD201 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
42U
InRow RD, 300 mm, refroidissement à fluide, 220-240 V, 50 Hz
Refroidissement à air, eau et glycol monobloc pour baies, salles serveur et centres de données
Inclut: Guide d'installation, Manuel d'exploitation et de maintenance
  • Compatible avec les systèmes de confinement
    L'unité peut être associée à un système de confinement d'allée chaude ou de confinement d'air par racks afin d'éliminer le phénomène de mélange de l'air chaud et d'optimiser l'efficacité du refroidissement
  • Contrôle de la pression de refoulement
    Module la pression de refoulement du réfrigérant pour éviter le gel du serpentin.
  • Ventilateurs remplaçables à chaud
    Permet de remplacer un ventilateur sans arrêter le système.
  • Filtres lavables
    Les particules en suspension dans le flux d'air de retour sont retenues par un filtre à tamis d'entretien facile, nettoyable et à grande capacité de colmatage.

Refroidissement InRow à détente directe Uniflair Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Commande de la température d'entrée pour rack
Réduction du risque de points chauds au niveau du rack
Refroidissement prévisible
Le fait de placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et offre une architecture de refroidissement prévisible.
Commandes de réponse active
Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.

Souplesse

Conception modulaire
La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
Densités échelonnables
La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.

Coût total de possession

Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Architecture par rangées
Capte directement l'air chaud évacué des équipements informatiques, d'où un meilleur rendement de la puissance frigorifique utile du groupe par rapport aux architectures traditionnelles de refroidissement.

Facilité de maintenance

Accès facile pour l'entretien
Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.

Simplicité de gestion

Surveillance de la capacité en temps réel
Affichage en temps réel du courant et du refroidissement disponible.
Contrôleur du micro-processeur
Utilise un contrôle intelligent à réponse active, ainsi qu'une surveillance en temps réel. Le système est contrôlé par un microprocesseur, assurant des fonctionnalités de contrôle de haut niveau, ainsi qu'une interface homme-machine via un affichage alphanumérique à quatre lignes et quatre-vingt caractères
Intégration avec système de gestion du bâtiment
Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.

Distribution des produits

Afghanistan, Arménie, Argentine, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie, Bolivie, Biélo-Russie, Suisse, Chili, Chine, Serbie et Monténégro, République Tchèque, Allemagne, Algérie, Espagne, Fidji, France, Royaume-Uni, Géorgie, Grèce, Hong-Kong, Hongrie, Indonésie, Israël, Inde, Islande, Italie, Cambodge, Corée du Sud, Liberia, Maroc, Myanmar, Mongolie, Malaisie, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Roumanie, Singapour, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Ukraine, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, Afrique du Sud

Entrée

Fréquence d'entrée
50 Hz
Alimentation d''entrée
4400 Watts

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité

Physique

Hauteur max.
1991mm, 199.1cm
Largeur max.
300mm, 30.0cm
Profondeur max.
1070mm, 107.0cm
Poids net
199.09kg
Poids avec emballage
241.82kg
Hauteur de transport
2118mm, 211.8cm
Largeur de transport
746mm, 74.6cm
Profondeur de transport
1137mm, 113.7cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
1.0

Conformité

Approbation
C-Tick, CE, Répertorié cUL, listé UL
Garantie standard
1 an (pièces uniquement), 1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Offre durable Etat

Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Généralités

Modèles d''évacuation d''air
Horizontal
Flux d''air
1080.76Pouces/s
Type de compresseur
Hélice
Prise d''air
Retour en arrière

Options

Services