Nos marques

EasyPDU, Basic, 1U, 10A, 230V, 6SCH,1C13

EasyPDU, Basic, 1U, 10A, 230V, 6SCH,1C13 Avant gauche
EasyPDU, Basic, 1U, 10A, 230V, 6SCH,1C13 Avant gauche
EasyPDU, Basic, 1U, 10A, 230V, 6SCH,1C13 Avant gauche
EasyPDU, Basic, 1U, 10A, 230V, 6SCH,1C13 Avant gauche
RoHS
  • Ils fournissent une distribution de l’alimentation (PDU) fiable pour les racks serveurs et les racks réseau, qui en font plus qu'une simple multiprise d'alimentation ...

  • Inclut: Guide d'installation, Rack mounting brackets, Kit de montage sans outils

Voir la présentation du produit
Nos partenaires

EPDU1010B-SCH Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
1U
Type de connexion en entrée
IEC 320 C14 10 A
Longueur du cordon
2.5mètres
EasyPDU, Basic, 1U, 10A, 230V, 6SCH,1C13
Ils fournissent une distribution de l’alimentation (PDU) fiable pour les racks serveurs et les racks réseau, qui en font plus qu'une simple multiprise d'alimentation.
Inclut: Guide d'installation, Rack mounting brackets, Kit de montage sans outils

Unités de distribution d'alimentation en rack Easy Basic Caractéristiques et avantages

Souplesse

Source d'alimentation en entrée unique
Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.
Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.
Montable en rack
Possibilités de montage horizontal, vertical et sans aucun outil. Amène l’alimentation là où elle est le plus utile : dans les racks.

Économies

Distribution de l’alimentation peu onéreuse
Fournit plusieurs sorties afin d’amener l’alimentation aux équipements en rack à un prix abordable.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Argentine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Brésil, Suisse, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Italie, Corée du Sud, Lithuanie, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mexique, Malaisie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Taiwan, Ukraine, Vietnam, Afrique du Sud

Sortie

Autres tensions de sortie
200, -, 240 V

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Capacité de charge
2300VA
Courant d'entrée maximal
10A

Physique

Hauteur max.
44mm, 4.44cm
Largeur max.
482mm, 48.2cm
Profondeur max.
44mm, 4.44cm
Poids net
0.6kg
Poids avec emballage
1.1kg
Hauteur de transport
150mm, 15.0cm
Largeur de transport
560mm, 56.0cm
Profondeur de transport
80mm, 8.0cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
-5 - 45 °C
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Humidité relative de stockage
5 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CE

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services