Nos marques

Easy Rack 800mm/42U/1000mm , with Roof, castors,feet and 4 Brackets, No Side panels,Bottom, black

Easy Rack 800mm/42U/1000mm , with Roof, castors,feet and 4 Brackets, No Side panels,Bottom, black Avant gauche
Easy Rack 800mm/42U/1000mm , with Roof, castors,feet and 4 Brackets, No Side panels,Bottom, black Avant gauche
Easy Rack 800mm/42U/1000mm , with Roof, castors,feet and 4 Brackets, No Side panels,Bottom, black Avant gauche
Easy Rack 800mm/42U/1000mm , with Roof, castors,feet and 4 Brackets, No Side panels,Bottom, black Back
Easy Rack 800mm/42U/1000mm , with Roof, castors,feet and 4 Brackets, No Side panels,Bottom, black Avant gauche
Easy Rack 800mm/42U/1000mm , with Roof, castors,feet and 4 Brackets, No Side panels,Bottom, black Back
  • Simplifier, accélérer et faciliter les déploiements de racks informatiques.

  • Inclut: Matériel pour montage en compartiment, Portes, Touche(s), Pieds de réglage, Matériel de montage, Roulettes pré-installées

Voir la présentation du produit

ER8200 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
42U
Largeur du rack
19"
Easy Rack 800mm/42U/1000mm , with Roof, castors,feet and 4 Brackets, No Side panels,Bottom, black
Simplifier, accélérer et faciliter les déploiements de racks informatiques.
Inclut: Matériel pour montage en compartiment, Portes, Touche(s), Pieds de réglage, Matériel de montage, Roulettes pré-installées

Distribution des produits

Autriche, Belgique, Bulgarie, Suisse, Serbie et Monténégro, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Estonie, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Italie, Lithuanie, Lettonie, Macédoine, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovénie, Slovaquie, Ukraine

Physique

Hauteur max.
1991mm, 199.1cm
Largeur max.
800mm, 80.0cm
Profondeur max.
1000mm, 100.0cm
Poids net
104.4kg
Poids avec emballage
113.0kg
Hauteur de transport
2120mm, 212.0cm
Largeur de transport
1050mm, 105.0cm
Profondeur de transport
850mm, 85.0cm
Couleur
Noir
Profondeur de montage maximale
838.0mm, 83.82cm
Profondeur de montage minimale
242.0mm, 24.16cm
Porte d'entrée
18.0jauge
Postes verticaux
16.0jauge
Porte arrière
19.0jauge
Capacité de poids (charge statique)
1199.75kg
Capacité de poids (charge dynamique)
599.65kg

Conformité

Approbation
EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
Garantie standard
5 ans réparation ou remplacement

Options

Services