Clim de baie - bibloc 3,5 kW - avec unité extérieure - sans liquide réfrigérant

Clim de baie - bibloc 3,5 kW - avec unité extérieure - sans liquide réfrigérant Avant gauche
Clim de baie - bibloc 3,5 kW - avec unité extérieure - sans liquide réfrigérant Avant gauche
Clim de baie - bibloc 3,5 kW - avec unité extérieure - sans liquide réfrigérant Avant gauche
Clim de baie - bibloc 3,5 kW - avec unité extérieure - sans liquide réfrigérant Avant gauche
Clim de baie - bibloc 3,5 kW - avec unité extérieure - sans liquide réfrigérant Avant droit
Clim de baie - bibloc 3,5 kW - avec unité extérieure - sans liquide réfrigérant Avant droit
Clim de baie - bibloc 3,5 kW - avec unité extérieure - sans liquide réfrigérant Avant droit
Clim de baie - bibloc 3,5 kW - avec unité extérieure - sans liquide réfrigérant Avant droit
Clim de baie - bibloc 3,5 kW - avec unité extérieure - sans liquide réfrigérant Back
Clim de baie - bibloc 3,5 kW - avec unité extérieure - sans liquide réfrigérant Back
Clim de baie - bibloc 3,5 kW - avec unité extérieure - sans liquide réfrigérant Avant gauche
Clim de baie - bibloc 3,5 kW - avec unité extérieure - sans liquide réfrigérant Avant gauche
Clim de baie - bibloc 3,5 kW - avec unité extérieure - sans liquide réfrigérant Avant droit
Clim de baie - bibloc 3,5 kW - avec unité extérieure - sans liquide réfrigérant Avant droit
Clim de baie - bibloc 3,5 kW - avec unité extérieure - sans liquide réfrigérant Avant droit
Clim de baie - bibloc 3,5 kW - avec unité extérieure - sans liquide réfrigérant Avant droit
Clim de baie - bibloc 3,5 kW - avec unité extérieure - sans liquide réfrigérant Back
Clim de baie - bibloc 3,5 kW - avec unité extérieure - sans liquide réfrigérant Back
  • Construction monobloc, montage en rack, refroidissement à l'air, micro-datacenter et application de périphérie

  • Inclut: Guide d'installation, Manuel d'exploitation et de maintenance, User manual

Voir la présentation du produit

ACRMD4KI-3 Caractéristiques

Clim de baie - bibloc 3,5 kW - avec unité extérieure - sans liquide réfrigérant
Construction monobloc, montage en rack, refroidissement à l'air, micro-datacenter et application de périphérie
Inclut: Guide d'installation, Manuel d'exploitation et de maintenance, User manual
  • Commande de réponse active
    Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement pour assurer un niveau de température correct à l’entrée d’air du serveur. Le contrôleur de microprocesseur permet d'assurer une visibilité du fonctionnement et l'état de l'unité.
  • Commandes de réponse active
    Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.
  • Filtration de l'air
    Supprime les poussières et autres particules de l'arrivée d'air pour une alimentation en air plus propre.
  • Redémarrage automatique
    Restaure le dernier état de fonctionnement de l'unité en cas de panne d'alimentation, afin de protéger le compresseur et l'environnement.
  • Compresseurs
    Les compresseurs à spirale et à vis utilisent un nombre réduit de pièces mobiles pour accroître la fiabilité et la durée de vie.
  • Serpentin de refroidissement à contre-courant
    Conçu pour les coefficients de chaleur sensible élevés, le serpentin est constitué de tubes en cuivre, d'ailettes en aluminium en forme de lance surélevées et de plaques terminales en acier galvanisé de calibre 18. En cas de condensation, les collecteurs du serpentin sont équipés de systèmes anti-gouttes.
  • Déshumidification
    La déshumidification est obtenue sans réduction du débit d'air, ce qui garantit la distribution continue et uniforme de l'air.
  • Facilité d'utilisation
    Simplifie la planification future en permettant de placer des équipements en tout point dans le datacenter.
  • Accès facile pour l'entretien
    Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.
  • Simple à installer
    Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.
  • Efficacité
    Augmente la capacité du climatiseur en procurant une température plus élevée à l'air en retour.
  • Evite le mélange d'air
    Isole l'air chaud sortant, assurant une arrivée d'air régulière à l'équipement informatique.
  • Solutions technologiques hautes performances
    Optimiser le fonctionnement de l'unité quelle que soit la charge ou les conditions ambiantes, en garantissant une très faible consommation d'énergie
  • Capacité accrue
    Le meilleur taux d'extraction thermique permet d'installer des équipements plus nombreux dans chaque rack.
  • Compresseurs de modulation
    Le chargement partiel des compresseurs durant la mise en service assure un faible couple au démarrage sur le système mécanique et un courant d'appel inférieur sur le système électrique. (uniquement pour les modèles IS** et BC**)
  • Pas de charge thermique minimale requise
    Le système de refroidissement fonctionnera entre 0 et 100 % de la capacité prévue
  • Assure un flux d'air adapté
    Contribue à maintenir une température adéquate des racks au sein de la baie, en générant un courant d'air du haut vers le bas.
  • Redémarrage rapide
    Un fonctionnement à pleine charge en moins de 3 minutes avec des réglages spécifiques permet de sous-dimensionner les réservoirs de stockage
  • Raccordements supérieurs ou inférieurs
    L'unité comprend des raccordements supérieurs et inférieurs.
  • Moteurs d'entraînement à fréquence variable
    Permet un démarrage progressif des ventilateurs, ce qui économise de l'énergie à la mise sous tension. Le contrôle de la vitesse du moteur simplifie le réglage de la pression statique et permet de prévenir les risques de refoulement.
  • Ventilateurs à vitesse variable
    L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
  • Filtres lavables
    Les particules en suspension dans le flux d'air de retour sont retenues par un filtre à tamis d'entretien facile, nettoyable et à grande capacité de colmatage.

Unités pour refroidissement de salle à montage en rack Uniflair Caractéristiques et avantages

Adaptabilité

Conception modulaire
La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
Simple à installer
Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.
Vendor-neutral Solution
Installs and integrates quickly and simply at the bottom of the IT rack. Ideal for existing/retrofit racks as well as new, pre-integrated racks.

Disponibilité

Composants redondants
Les points uniques de panne du système sont équipés de composants redondants afin de préserver la disponibilité et la fiabilité.
Commandes de réponse active
Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.

Facilité de maintenance

Accès facile pour l'entretien
Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.
Service opérationnel
Permet d'entretenir ou de remplacer les composants critiques sans interrompre le fonctionnement du système.

Coût total de possession

Rack Mount Installation
Frees up valuable IT floor space by placing the IT cooling at the bottom of any IT rack.
Powerfully Compact
One unit provides precise temperature control to cool single racks of IT equipment without the need of any additional cooling systems.
Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Albanie, Argentine, Autriche, Australie, Belgique, Bulgarie, Brésil, Suisse, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Grèce, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Islande, Italie, Japon, Corée du Sud, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Malte, Mexique, Malaisie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Îles Turks et Caicos, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Vietnam, Afrique du Sud

Entrée

Fréquence d'entrée
50 Hz
Nombre de distributeurs
1.0
Alimentation d''entrée
1 Watts

Physique

Hauteur max.
617mm, 61.7cm
Largeur max.
856mm, 85.6cm
Profondeur max.
296mm, 29.6cm
Poids net
44.4kg
Poids avec emballage
50.4kg
Hauteur de transport
733mm, 73.3cm
Largeur de transport
1050mm, 105.0cm
Profondeur de transport
480mm, 48.0cm

Environnemental

Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
51.5dBA

Conformité

Approbation
CCC, CE

Options

Services