Nos marques

Capot Performance NetShelter SX, 750 mm de largeur x 1 200 mm de profondeur, noir

Capot Performance NetShelter SX, 750 mm de largeur x 1 200 mm de profondeur, noir Avant gauche
Capot Performance NetShelter SX, 750 mm de largeur x 1 200 mm de profondeur, noir Avant gauche
Capot Performance NetShelter SX, 750 mm de largeur x 1 200 mm de profondeur, noir Avant gauche
Capot Performance NetShelter SX, 750 mm de largeur x 1 200 mm de profondeur, noir Avant gauche
RoHS
  • Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.

  • Inclut: Œillets, Guide d'installation

Voir la présentation du produit
Nos partenaires

AR7212A Caractéristiques

Capot Performance NetShelter SX, 750 mm de largeur x 1 200 mm de profondeur, noir
Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.
Inclut: Œillets, Guide d'installation
  • Équipement de mise à la masse protecteur
    Les armoires NetShelter VS intègrent chacune toute une série de plots de mise à la masse qui permettent de relier correctement à la terre tous les panneaux métalliques non fixés et/ou équipements montés en rack en interne.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatie, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Oman, Panama, Pérou, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
16mm, 1.6cm
Largeur max.
724mm, 72.4cm
Profondeur max.
908mm, 90.8cm
Poids net
6.55kg
Poids avec emballage
9.0kg
Hauteur de transport
102mm, 10.2cm
Largeur de transport
830mm, 83.0cm
Profondeur de transport
1127mm, 112.7cm
Couleur
Noir
Toit
18.0jauge

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services