Cadre Symmetra XR APC avec 2 SYBATT évolutif à 4, 220-240 V

Cadre Symmetra XR APC avec 2 SYBATT évolutif à 4, 220-240 V Avant gauche
Cadre Symmetra XR APC avec 2 SYBATT évolutif à 4, 220-240 V Avant gauche
Cadre Symmetra XR APC avec 2 SYBATT évolutif à 4, 220-240 V Avant gauche
Cadre Symmetra XR APC avec 2 SYBATT évolutif à 4, 220-240 V Avant droit
Cadre Symmetra XR APC avec 2 SYBATT évolutif à 4, 220-240 V Avant gauche
Cadre Symmetra XR APC avec 2 SYBATT évolutif à 4, 220-240 V Avant droit
  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

SYXR2B4I Caractéristiques

Cadre Symmetra XR APC avec 2 SYBATT évolutif à 4, 220-240 V
Inclut: User manual
  • Possibilité de raccordement en série
    Les serveurs de ports de console horizontaux peuvent être mis en cascade afin de gérer jusqu'à 1 024 périphériques.
  • Branchement à chaud
    Ajouter ou retirer des serveurs sans devoir éteindre le commutateur.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Témoin d'état
    Voyant d'état bicolore - vous informe sur l'état de l'alimentation de votre unité. La couleur verte signifie que l'unité est prête à être utilisée. La couleur rouge indique l'arrêt de l'unité pour empêcher le déchargement de la batterie de votre automobile.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
2
Montage de batteries
Armoire de batterie fermée
Mise en place des batteries
Cadre externe
Créneau de batterie vide
2
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Quantité RBC™
2

Physique

Hauteur max.
490mm, 49.02cm
Largeur max.
610mm, 60.96cm
Profondeur max.
686mm, 68.58cm
Poids net
90.91kg
Poids avec emballage
133.18kg
Couleur
Beige

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
C-Tick, CE, EN 50091-2, VDE
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement, Garanties de services sur site en option, Garanties étendues en option

Options

Services