Câble de communication simple pour onduleur - USB-RJ45

Câble de communication simple pour onduleur - USB-RJ45 Avant droit
Câble de communication simple pour onduleur - USB-RJ45 Avant droit
Câble de communication simple pour onduleur - USB-RJ45 Avant droit
Câble de communication simple pour onduleur - USB-RJ45 Avant droit
RoHS
  • Câbles assurant une connexion dédiée entre les onduleurs APC, bureaux, stations de travail et serveurs

Voir la présentation du produit
Nos partenaires

AP9827 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Longueur du cordon
1.8mètres
Câble de communication simple pour onduleur - USB-RJ45
Câbles assurant une connexion dédiée entre les onduleurs APC, bureaux, stations de travail et serveurs

Câbles d'interface Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Câble d'interface de communication
Les câbles d'interface série pour onduleurs permettent d'établir une communication directe entre les onduleurs et les postes de travail, stations de travail et serveurs.
Extension Cable
Assure la disponibilité et la fiabilité nécessaires pour permettre à votre onduleur d'envoyer des signaux sur de longues distances.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Poids net
0.46kg
Poids avec emballage
0.46kg
Hauteur de transport
229mm, 22.9cm
Largeur de transport
102mm, 10.2cm
Profondeur de transport
51mm, 5.1cm
Couleur
Noir
Connecteur A
RJ45
Connecteur B
USB 2.0 type A

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services