Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line - 650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises UK

Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line - 650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises UK Avant gauche
Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line - 650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises UK Avant gauche
Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line - 650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises UK Avant gauche
Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line - 650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises UK Avant gauche
Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line - 650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises UK Avant droit
Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line - 650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises UK Avant droit
Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line - 650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises UK Avant droit
Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line - 650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises UK Avant droit
Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line - 650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises UK Miscellaneous
Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line - 650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises UK Miscellaneous
Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line - 650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises UK Avant gauche
Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line - 650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises UK Avant gauche
Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line - 650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises UK Avant droit
Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line - 650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises UK Avant droit
Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line - 650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises UK Avant droit
Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line - 650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises UK Avant droit
Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line - 650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises UK Miscellaneous
Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line - 650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises UK Miscellaneous
RoHS
  • Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit
Nos partenaires
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

BE650G2-IT Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (400l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
400 Watts / 650VA
Connexions de sortie
(2) Schuko CEE 7 (Protection contre les surtensions)
(6) Schuko CEE 7 (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
CEI 23-16 Italian
Longueur du cordon
1.8mètres
Intensité maximale du courant d’entrée
6.0A
Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line - 650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises UK
Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques
Inclut: User manual
  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Indicateur de défaut de câblage du site
    Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Protection de la ligne de données contre les surtensions
    Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    L'onduleur est homologué UL1778
  • Remplacement de batterie simple
    Augmente la disponibilité de l'onduleur grâce au remplacement facile et rapide de la batterie.
  • Connexion USB
    Ajoutez des fonctions supplémentaires de protection et de gestion électriques à votre onduleur via un port USB de votre ordinateur.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique

Simplicité de gestion

Affichage du voyant d'état
Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Disponibilité

Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Protection

Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.

Distribution des produits

France, Italie, Pays-Bas

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
400 Watts / 650VA
Efficacité en pleine charge
80.0 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
47 - 63 Hz Synchronisation vers réseau, 50/60 Hz +/- 1 Hz Non synchro
Autres tensions de sortie
220
Technologie
Veille
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Temps de transfert
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrée

Fréquence d'entrée
47 - 63 Hz
Efficacité en pleine charge
80.0 %

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
16heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
2 - 5
Puissance de charge de la batterie (Watts)
5 Watts

Communication et gestion

Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
310Joules
Protection des lignes de données
Ligne de téléphone analogique pour téléphone/fax/modem/DSL (connecteur RJ45), Ligne réseau – 10/100 Base-T Ethernet (connecteur RJ45)

Physique

Hauteur max.
120mm, 12.0cm
Largeur max.
130mm, 13.0cm
Profondeur max.
365mm, 36.5cm
Poids net
4.0kg
Poids avec emballage
4.5kg
Hauteur de transport
190mm, 19.0cm
Largeur de transport
186mm, 18.6cm
Profondeur de transport
441mm, 44.1cm
Couleur
Noir
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
559 x 457 x 203mm
Poids carton principal
14.5
Codes SCC
10731304347221

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 90 %
Altitude en fonctionnement
0 - 914.4mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 4572mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA

Conformité

Approbation
CE, EAC
Politique de protection des équipements
À vie : 100 000 Euros
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement, 3 ans - réparation ou remplacement pour les pays de l'Union européenne

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services