Armoire à batterie classique Easy UPS 3M avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration B

Armoire à batterie classique Easy UPS 3M avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration B Avant gauche
Armoire à batterie classique Easy UPS 3M avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration B Avant gauche
Armoire à batterie classique Easy UPS 3M avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration B Avant gauche
Armoire à batterie classique Easy UPS 3M avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration B Avant gauche
Armoire à batterie classique Easy UPS 3M avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration B Avant droit
Armoire à batterie classique Easy UPS 3M avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration B Avant droit
Armoire à batterie classique Easy UPS 3M avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration B Avant droit
Armoire à batterie classique Easy UPS 3M avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration B Avant droit
Armoire à batterie classique Easy UPS 3M avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration B Back
Armoire à batterie classique Easy UPS 3M avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration B Back
Armoire à batterie classique Easy UPS 3M avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration B Avant gauche
Armoire à batterie classique Easy UPS 3M avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration B Avant gauche
Armoire à batterie classique Easy UPS 3M avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration B Avant droit
Armoire à batterie classique Easy UPS 3M avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration B Avant droit
Armoire à batterie classique Easy UPS 3M avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration B Avant droit
Armoire à batterie classique Easy UPS 3M avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration B Avant droit
Armoire à batterie classique Easy UPS 3M avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration B Back
Armoire à batterie classique Easy UPS 3M avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration B Back
  • Armoire à batterie incluant des batteries et un disjoncteur de batterie.

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

E3MCBC7B Caractéristiques

Armoire à batterie classique Easy UPS 3M avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration B
Armoire à batterie incluant des batteries et un disjoncteur de batterie.
Inclut: Guide d'installation

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Arménie, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Bulgarie, Bahreïn, Bolivie, Brésil, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Chili, Cameroun, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Finlande, Fidji, France, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Guadeloupe, Grèce, Guyana, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Lithuanie, Lettonie, Maroc, Madagascar, Myanmar, Mongolie, Martinique, Maurice, Malaisie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sénégal, Suriname, Thaïlande, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Montage de batteries
Armoire de batterie fermée

Physique

Hauteur max.
1895mm, 189.5cm
Largeur max.
698mm, 69.8cm
Profondeur max.
845mm, 84.5cm
Poids net
909.0kg
Poids avec emballage
929.0kg
Hauteur de transport
1980mm, 198.0cm
Largeur de transport
815mm, 81.5cm
Profondeur de transport
970mm, 97.0cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Température de stockage
-15 - 40 °C

Options

Services