Nos marques

ARMOIRE À BATTERIE DE LA GAMME ET HARMONISÉE SY PX 80 kVA XR

ARMOIRE À BATTERIE DE LA GAMME ET HARMONISÉE SY PX 80 kVA XR Avant gauche
ARMOIRE À BATTERIE DE LA GAMME ET HARMONISÉE SY PX 80 kVA XR Avant gauche
ARMOIRE À BATTERIE DE LA GAMME ET HARMONISÉE SY PX 80 kVA XR Avant gauche
ARMOIRE À BATTERIE DE LA GAMME ET HARMONISÉE SY PX 80 kVA XR Avant gauche
  • Accessoires pour onduleurs triphasés modulaires Symmetra pour les data centers ou les installations de toutes tailles

Voir la présentation du produit

SLB80XRL Caractéristiques

ARMOIRE À BATTERIE DE LA GAMME ET HARMONISÉE SY PX 80 kVA XR
Accessoires pour onduleurs triphasés modulaires Symmetra pour les data centers ou les installations de toutes tailles

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Estonie, Erythrée, Ethiopie, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Norvège, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Slovénie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Yémen, Mayotte, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Tension en sortie de la batterie
192 V

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Montage de batteries
Armoire de batterie fermée
Constructeur de batteries
Power Battery
Autonomie de la batterie attendue (années)
08-oct
Modules de batteries par chaîne
32

Physique

Hauteur max.
2070mm, 207.0cm
Largeur max.
610mm, 61.0cm
Profondeur max.
902mm, 90.2cm
Poids net
1568.18kg
Poids avec emballage
1613.64kg
Hauteur de transport
2210mm, 221.0cm
Largeur de transport
1067mm, 106.7cm
Profondeur de transport
1067mm, 106.7cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
2.0

Conformité

Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services