APC - service Bypass Panel 200/208/230/240V MBB 125A HW Input/Output

APC - service Bypass Panel 200/208/230/240V MBB 125A HW Input/Output Avant gauche
APC - service Bypass Panel 200/208/230/240V MBB 125A HW Input/Output Avant gauche
APC - service Bypass Panel 200/208/230/240V MBB 125A HW Input/Output Avant gauche
APC - service Bypass Panel 200/208/230/240V MBB 125A HW Input/Output Avant droit
APC - service Bypass Panel 200/208/230/240V MBB 125A HW Input/Output Back
APC - service Bypass Panel 200/208/230/240V MBB 125A HW Input/Output Avant gauche
APC - service Bypass Panel 200/208/230/240V MBB 125A HW Input/Output Avant droit
APC - service Bypass Panel 200/208/230/240V MBB 125A HW Input/Output Back
  • Panneaux de bypass de maintenance extrêmement fiables conçus pour les produits InfraStruXure Type A, Smart-UPS et Symmetra UPS d’APC.

  • Inclut: Guide d'installation, Rack mounting brackets, User manual

Voir la présentation du produit

SBP20KP Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
4U
Connexions de sortie
(1) Hard wire 3-wire (H N + E)
Tension nominale de sortie
200V, 208V, 220V, 230V, 240V
Tension d’Entrée Nominale
200V, 208V, 220V, 230V, 240V, 380V 3PH, 400V 3PH, 415V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 3-wire (2P + E), Hard wire 3-wire (H N + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
APC - service Bypass Panel 200/208/230/240V MBB 125A HW Input/Output
Panneaux de bypass de maintenance extrêmement fiables conçus pour les produits InfraStruXure Type A, Smart-UPS et Symmetra UPS d’APC.
Inclut: Guide d'installation, Rack mounting brackets, User manual
  • Commutateur de by-pass de contournement du système
    (3) Panneau de by-pass de maintenance du disjoncteur permettant d’isoler l’onduleur de la charge critique

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Efficacité en pleine charge
99 % %
Protection contre les surcharges
Oui
Dessin de courant total maximal
125

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Tension d'entrée acceptable
200 - 240VAC
Nombre de cordons d'alimentation
1
Efficacité en pleine charge
99 % %
Taux de charge facteur de courant
0 to 1
Capacité de charge
20000VA
Courant d'entrée maximal
125A
Courant de ligne maximal
125A

Physique

Hauteur max.
178mm, 17.8cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
554mm, 55.4cm
Poids net
19.32kg
Poids avec emballage
31.36kg
Hauteur de transport
305mm, 30.5cm
Largeur de transport
610mm, 61.0cm
Profondeur de transport
845mm, 84.5cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
-20 - 50 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 4572mètres
Température de stockage
-40 - 65 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CSA, EN 60950, GOST, CEI 60950, UL 1778
Garantie standard
2 ans (pièces)

Options

Services