Pack de batteries 8 et 10 kVA RM pour onduleur Smart-UPS APC SRT 192 V

Pack de batteries 8 et 10 kVA RM pour onduleur Smart-UPS APC SRT 192 V Avant gauche
Pack de batteries 8 et 10 kVA RM pour onduleur Smart-UPS APC SRT 192 V Avant gauche
Pack de batteries 8 et 10 kVA RM pour onduleur Smart-UPS APC SRT 192 V Avant gauche
Pack de batteries 8 et 10 kVA RM pour onduleur Smart-UPS APC SRT 192 V Avant droit
Pack de batteries 8 et 10 kVA RM pour onduleur Smart-UPS APC SRT 192 V Avant droit
Pack de batteries 8 et 10 kVA RM pour onduleur Smart-UPS APC SRT 192 V Back
Pack de batteries 8 et 10 kVA RM pour onduleur Smart-UPS APC SRT 192 V Application
Pack de batteries 8 et 10 kVA RM pour onduleur Smart-UPS APC SRT 192 V Application
RoHS
  • Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.

  • Inclut: Guide d'installation, Carte de garantie

Voir la présentation du produit
Nos partenaires

SRT192RMBP2 Caractéristiques

Pack de batteries 8 et 10 kVA RM pour onduleur Smart-UPS APC SRT 192 V
Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.
Inclut: Guide d'installation, Carte de garantie
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.

Systèmes de batteries Smart-UPS Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Configuration de packs de batteries multiples
Connectez jusqu'à 10 packs de batteries pour les applications nécessitant plus d'autonomie.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Tension en sortie de la batterie
+/- 192V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Montage de batteries
Pack de batteries autonome
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Quantité RBC™
2
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
1920

Physique

Hauteur max.
130mm, 13.0cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
682mm, 68.27cm
Hauteur du rack
3U
Poids net
91.0kg
Poids avec emballage
105.5kg
Hauteur de transport
420mm, 42.0cm
Largeur de transport
600mm, 60.0cm
Profondeur de transport
1000mm, 100.0cm
Couleur
Black
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (no %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (no %
Altitude de stockage
0-15000mètres

Conformité

Approbation
OSHPD
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services