Nos marques

APC Silcon 480 kW 400 V UPS

APC Silcon 480 kW 400 V UPS Avant gauche
APC Silcon 480 kW 400 V UPS Avant gauche
APC Silcon 480 kW 400 V UPS Avant gauche
APC Silcon 480 kW 400 V UPS Avant gauche
APC Silcon 480 kW 400 V UPS Avant gauche
APC Silcon 480 kW 400 V UPS Avant gauche
  • Protection d'alimentation triphasée avec rendement industriel et performances élevées pour centres de données et infocentres.

  • Inclut: Installation Guide, Parallel Card, Relay Board, Triple Chassis for 3 SmartSlots, Manuel utilisateur, Web/SNMP Management Card

Voir la présentation du produit

SL480KH Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (480000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
480.0kWatts / 480.0kVA
Connexions de sortie
(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Batteries de secours)
(1) Hard Wire 4-wire (3PH + N) (Batteries de secours)
(1) Hard Wire 3-wire (3PH) (Batteries de secours)
(1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V, 400V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 4-wire (3PH + N)
APC Silcon 480 kW 400 V UPS
Protection d'alimentation triphasée avec rendement industriel et performances élevées pour centres de données et infocentres.
Inclut: Installation Guide, Parallel Card, Relay Board, Triple Chassis for 3 SmartSlots, Manuel utilisateur, Web/SNMP Management Card

Silcon Caractéristiques et avantages

Protection

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Armoire verrouillable
Interdit tout accès non autorisé à l'onduleur.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.

Coût total de possession

Alimentation entièrement calibrée avec kW égal à kVA
Diminue les coûts en supprimant le besoin de surdimensionner l'onduleur pour des charges de type PFC (Power Factor Corrected).
Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.

Simplicité de gestion

Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Batteries externes gérables
Réduit les besoins de services de maintenance préventive en surveillant la santé et l'état des batteries externes, ainsi que leur durée de fonctionnement escomptée.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Écran LCD
Écran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
Alarmes sonores
Avertit lorsque l’unité est sur batterie, lorsque la batterie est faible ou qu’il y a surcharge.

Caractéristiques marketing

Input Power Factor Correction
Évite d'installer une unité externe de compensation de phase et minimise les coûts d'installation en permettant d'utiliser des câbles et des générateurs de plus petites dimensions.

Disponibilité

Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Capacité de surcharge de 200%
La série APC Silcon peut fournir une surcharge de 200 % dans des conditions d’utilisation normale pendant 60 secondes. Le système peut ainsi gérer les courants d’application, les pics de charge soudains et les pannes de sortie sans transition vers le bypass. Résultat : une disponibilité accrue.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
480.0kWatts / 480.0kVA
Note sur la Sortie Tension
Tension de sortie nominale triphasée configurable en 380, 400 ou 415 V
Efficacité en pleine charge
97.0 %
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 3 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50 Hz, 60 Hz
Fréquence de sortie (non synchro)
60 Hz +/- 0,1% à 60 Hz nominal, 50 Hz +/- 0,1% à 50 Hz nominal
Facteur de crête de charge
Illimité
Technologie
Delta Conversion On-Line
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Bypass
By-pass statique intégré

Entrée

Fréquence d'entrée
50 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %, 60 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
323 - 437 (380 V), 340 - 460 (400 V), 353 - 477 (415 V)V
Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
323 - 437 (380 V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415 V)V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Efficacité en pleine charge
97.0 %
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.99

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Pas de batterie interne - utilise un système de batterie externe
Autonomie de la batterie attendue (années)
--
Extendable Run Time
1

Communication et gestion

Port (s) Interface
Contact Closure, DB-25 RS-232
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état LCD multifonction
Alarme audible
Bip pour chacune des 52 conditions d'alarme
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2

Physique

Hauteur max.
1800mm, 180.0cm
Largeur max.
1900mm, 190.0cm
Profondeur max.
800mm, 80.0cm
Poids net
1803.64kg
Poids avec emballage
1825.91kg
Hauteur de transport
2050mm, 205.0cm
Largeur de transport
2150mm, 215.0cm
Profondeur de transport
1100mm, 110.0cm
Couleur
Vert, Gris clair
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
-50 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
73.0dBA
Dissipation thermique en ligne
54251.0BTU/h
Classe de protection
IP 30 avec IP 31 en option

Conformité

Approbation
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, ISO 9001, ISO 14001, TUV
Politique de protection des équipements
--
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement, Garanties de services sur site en option, Garanties étendues en option

Options

Services