APC, Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14 (90 Degree), 1.8m

APC, Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14 (90 Degree), 1.8m Avant gauche
APC, Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14 (90 Degree), 1.8m Avant gauche
APC, Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14 (90 Degree), 1.8m Avant gauche
APC, Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14 (90 Degree), 1.8m Avant gauche
Green Premium™
RoHS
  • Libérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive ...

  • Inclut: 3 câbles d'interconnexion angle à gauche, 3 câbles d'interconnexion à angle droit

Voir la présentation du produit
Nos partenaires

AP8706R-WW Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(1) IEC 320 C13
(1) IEC 60320 C13
Type de connexion en entrée
IEC 60320 C14
Longueur du cordon
1.8mètres
APC, Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14 (90 Degree), 1.8m
Libérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive et simple d'emploi de fixation des cordons. Ces cordons s'adaptent à toutes les prises femelles ou entrées d'alimentation IEC ; la fonction de « verrouillage » n'est activée que lorsqu'elle est utilisée avec les PDU pour montage en rack APC AP8000 ou un équipement informatique intégrant des prises à verrouillage. Ces connecteurs à verrouillage réduisent le risque de déconnexion accidentelle des cordons et de baisse des charges.
Inclut: 3 câbles d'interconnexion angle à gauche, 3 câbles d'interconnexion à angle droit

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Longueur du cordon
1.8mètres
Dessin de courant total maximal
10

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
6
Courant d'entrée maximal
10A
Courant de ligne maximal
10A

Physique

Hauteur max.
240mm, 24.0cm
Largeur max.
75mm, 7.5cm
Profondeur max.
55mm, 5.5cm
Poids net
1.35kg
Poids avec emballage
1.35kg
Hauteur de transport
240mm, 24.0cm
Largeur de transport
75mm, 7.5cm
Profondeur de transport
55mm, 5.5cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
300.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 70 °C
Humidité relative en fonctionnement
20 - 80 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 75 °C
Humidité relative de stockage
20 - 80 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CCC, PSE, VDE
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services