Nos marques

APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - Prises Schuko

APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - Prises Schuko Avant gauche
APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - Prises Schuko Avant gauche
APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - Prises Schuko Avant gauche
APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - Prises Schuko Avant droit
APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - Prises Schuko Avant droit
APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - Prises Schuko Back
APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - Prises Schuko Miscellaneous
APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - Prises Schuko Miscellaneous
APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - Prises Schuko Avant gauche
APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - Prises Schuko Avant droit
APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - Prises Schuko Avant droit
APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - Prises Schuko Back
APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - Prises Schuko Miscellaneous
APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - Prises Schuko Miscellaneous
RoHS
  • Le meilleur onduleur avec batterie de secours et protection contre les surtensions pour l'électronique et les ordinateurs

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit
Nos partenaires
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

BVX1600LI-GR Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (900 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
900 Watts / 1.6kVA
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
Schuko
Longueur du cordon
1.2mètres
APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - Prises Schuko
Le meilleur onduleur avec batterie de secours et protection contre les surtensions pour l'électronique et les ordinateurs
Inclut: User manual
  • Régulation automatique de la tension
    Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
  • Voyants
    Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.

onduleur Easy-UPS Caractéristiques et avantages

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Protection

Batterie de secours et parafoudre
Les prises permettent à l'équipement de la passerelle réseau et aux autres dispositifs basse puissance critiques de continuer à fonctionner pendant plusieurs heures pour que vous ayez toujours accès à Internet durant une coupure de courant.
Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.

Simplicité de gestion

Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Voyants
Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.

Caractéristiques

Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification
Préserve la durée de vie de la batterie et optimise la durée de fonctionnement en corrigeant les basses tensions sans décharger la batterie.
Design élégant
Leur design moderne et fin peut être vertical, plat ou à montage mural, afin de s'adapter facilement à toutes les configurations électroniques et à la décoration intérieure.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.

Disponibilité

Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Caractéristiques de sécurité avancées
Protégez votre onduleur à usage domestique contre les surcharges, les tensions de secteur excessives, les courts-circuits, les incidents d'installation et l'endommagement des batteries dû à de basses tensions.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Corée du Sud, Koweit, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
900 Watts / 1.6kVA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 1 Hz Synchronisation vers réseau
Technologie
Line interactive
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Temps de transfert
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 5 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
140 - 300 (230 V) CAV
Nombre de cordons d'alimentation
1
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.56

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
8heure(s)
Tension nominale des batteries
24 V
Autonomie de la batterie attendue (années)
2 - 3
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
168

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
273Joules

Physique

Hauteur max.
190mm, 19.0cm
Largeur max.
140mm, 14.0cm
Profondeur max.
390mm, 39.0cm
Poids net
10.2kg
Poids avec emballage
11.2kg
Hauteur de transport
297mm, 29.7cm
Largeur de transport
235mm, 23.5cm
Profondeur de transport
495mm, 49.5cm
Couleur
Noir
Codes SCC
10731304404610

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 3000mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 3000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
40.0dBA
Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
CB , CE, EN/CEI 62040-1, EN/CEI 62040-2
Politique de protection des équipements
À vie : 50 000 Euros
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services