NetShelter Airflow Management

Accessoires de rack destinés à améliorer l'efficacité du refroidissement en empêchant la recirculation de l'air et réduisant l'écoulement de l'air dans le conduit de dérivation.

Les panneaux d'obturation pour la gestion des flux d'air favorisent la circulation de l'air à l'intérieur de la baie informatique en occupant l'espace inutilisé du rack. Ces panneaux d'obturation modulaires permettent une installation rapide et sans outils dans tous les racks EIA-310 de 19 pouces ou les baies informatiques pourvues de trous de montage carrés. Les balais passe-câbles empêchent la circulation de l'air tout en permettant le passage des câbles de l'avant vers l'arrière du rack. Des passe-câbles KoldLok assurent l'étanchéité pour toute une variété de découpes dans un environnement à faux plancher afin de réduire l'écoulement de l'air dans le conduit de dérivation et d'améliorer l'efficacité du refroidissement.

En savoir plus
Produits Référence Prix Comparer
Produit Kit de blocage de la recirculation de l'air NetShelter SX Référence AR7708 Prix 119,99 €
Comment acheter
Produit Passe-câble de faux-plancher intégral KoldLok® (Qté. 10) Référence AR7720 Prix 1 090,80 €
Produit Passe-câble de faux-plancher de montage en surface KoldLok® (Qté. 10) Référence AR7730 Prix 1 440,00 €
Comment acheter
Produit Kit d'étanchéité à l'air externe NetShelter SX (qté 10) Référence AR7731 Prix 682,80 €
Produit Passe-câble de faux-plancher étendu KoldLok® (Qté. 10) Référence AR7740 Prix 1 530,00 €
Comment acheter
Produit Kit de panneaux d'obturation pour la gestion du flux d'air (1U, 2U, 4U, 8U), noir Référence AR8101BLK Prix 143,99 €
Produit Kit de panneaux d'obturation pour la gestion du flux d'air 1U Référence AR8108BLK Prix 41,99 €
Produit Panneau-cache de gestion de l'air modulaires 48 cm sans outils 1U – Qté 10 Référence AR8136BLK Prix 59,99 €
Produit Panneaux d'obturation de gestion de la circulation d'air modulaires sans outils, 19" 1U, noir - Qté 200 Référence AR8136BLK200 Prix 622,80 €
Comment acheter
Produit Plaques de ventilation passe-câbles NetShelter WX Référence AR8355 Prix 71,99 €
Comment acheter
Produit Accessoire HyperPod - kit d'étanchéité à l'air Référence FS-AC-1001-U Prix --
Comment acheter
Produit Accessoires HyperPod - joint en H Référence FS-AC-1002-U Prix 41,99 €
Produit Accessoires HyperPod - joint en U Référence FS-AC-1003-U Prix 21,59 €
Comment acheter
Produit Accessoire HyperPod - ouverture à brosse pour longueur de rangée Référence FS-AC-2001-U Prix --
Comment acheter
Produit Accessoire HyperPod - bras cantilever grand format Référence FS-AC-3001-B Prix --
Comment acheter
Produit Structure HyperPod - cadre de support de plafond 2,4- 3,6 m Référence FS-AC-3002-B Prix --
Comment acheter
Produit Accessoire HyperPod - bras cantilever petit format Référence FS-AC-3003-B Prix --
Comment acheter
Produit Accessoire HyperPod - alimentation circuit - module terminal Référence FS-AC-4001-B Prix --
Comment acheter
Produit Accessoire HyperPod - alimentation circuit - module principal Référence FS-AC-4002-B Prix --
Comment acheter
Produit Accessoire HyperPod - alimentation circuit - couvercle de boîtier latéral 300 mm Référence FS-AC-4003-B Prix --
Comment acheter
Produit Accessoire HyperPod - alimentation circuit - couvercle de boîtier latéral 50/150 mm Référence FS-AC-4004-B Prix --
Comment acheter
Produit Accessoire HyperPod - alimentation circuit - module d'extension de pod Référence FS-AC-4005-B Prix --
Comment acheter
Produit Accessoire HyperPod - plateau de croisement d'allée, allée de 1,50-1,80 m Référence FS-AC-4007-B Prix 191,99 €
Produit Accessoire HyperPod - panneau d'obturation rack 42-52U 300 mm Référence FS-AC-5005-B Prix 239,99 €
Produit Accessoire HyperPod - panneau d'obturation rack 42-52U 600 mm Référence FS-AC-5006-B Prix 347,99 €
Produit Accessoire HyperPod - panneau d'obturation rack 42-52U 750 mm Référence FS-AC-5007-B Prix 431,99 €
Produit Accessoire HyperPod - panneau d'obturation rack 42-52U 800 mm Référence FS-AC-5008-B Prix 455,99 €
Produit Accessoire HyperPod - dispositif d'éclairage en kit Référence FS-AC-6001-B Prix --
Comment acheter
Produit Accessoire HyperPod - armoire de distribution fin de rangée, MH50 Référence FS-AC-7001-B Prix --
Comment acheter
Produit Accessoire HyperPod - armoire de distribution fin de rangée, séparée Référence FS-AC-7002-B Prix --
Comment acheter
Produit Accessoire HyperPod - armoire de distribution fin de rangée, solide Référence FS-AC-7003-B Prix --
Comment acheter
Produit Accessoire HyperPod - adaptateur de hauteur de rack, 300 mm Référence FS-AC-8001-U Prix --
Comment acheter
Produit Accessoire HyperPod - adaptateur de hauteur de rack, 600 mm Référence FS-AC-8002-U Prix --
Comment acheter
Produit Accessoire HyperPod - adaptateur de hauteur de rack, 750 mm Référence FS-AC-8003-U Prix --
Comment acheter
Produit Accessoire HyperPod - adaptateur de hauteur de rack, 800 mm Référence FS-AC-8004-U Prix --
Comment acheter
Produit Porte HyperPod - deux portes coulissantes Référence FS-DR-1001-B Prix --
Comment acheter
Produit Porte HyperPod - porte battante unique Référence FS-DR-1002-U Prix 742,80 €
Produit Porte HyperPod - deux portes coulissantes 1,8 m Référence FS-DR-1003-B Prix 1 740,00 €
Produit Porte HyperPod - encadrement, allée de 1,50-1,80 m Référence FS-DR-2002-B Prix 1 066,80 €
Produit Porte HyperPod - encadrement, allée de 0,90-1,20 m Référence FS-DR-2003-B Prix 670,80 €
Comment acheter
Page:
Souplesse
Simple à installer Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.