Compartir:

Smart-UPS X de APC 1500 VA rack/torre LCD 230 V con tarjeta red

SMX1500RMI2UNC

Description: Protección eléctrica inteligente y eficiente de la red desde el nivel básico hasta el tiempo de autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, conmutadores, concentradores y otros componentes de red.

Incluye : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , Removable support feet , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

SMX1500RMI2UNC Features

Smart-UPS X de APC 1500 VA rack/torre LCD 230 V con tarjeta red

  • Autorreconocimiento de baterías externas
    El SAI reconoce cuando se conectan baterías externas y ajusta automáticamente el tiempo de autonomía.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • Medidor energético
    Proporciona kilovatios-hora de consumo reales a los usuarios preocupados por el gasto energético.
  • EPO
    Es fácil de instalar en racks o armarios y ocupa sólo una ''U'' de espacio (en algunos casos, la unidad se puede instalar de forma que ocupe cero espacio ''U'').
  • Modo verde
    Modo de funcionamiento pendiente de patente que deriva los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones para conseguir una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección.
  • Diseño de alta frecuencia
    Reduce o elimina los transformadores voluminosos, de modo que las unidades son más ligeras y fáciles de manipular.
  • Eficiencia en línea elevada
    Reduce los costes de consumo eléctrico y genera menos calor.
  • Interfaz LCD intuitiva
    Proporciona información clara y precisa en varios idiomas con la capacidad de configurar el SAI localmente con teclas de navegación de fácil manejo.
  • Múltiples grupos de salida conectados
    Varios grupos de salidas que pueden controlarse por separado desde el SAI para el reinicio separado de los dispositivos colgados, con secuenciación de activación/desactivación y reparto de cargas no críticas.
  • Baterías externas Plug-and-Play
    Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido cuando se añade tiempo de autonomía adicional al SAI.
  • Fecha de sustitución de baterías predecible
    Indicación dinámica de la fecha (mes y año) en que se recomienda cambiar la batería para facilitar la planificación del mantenimiento a largo plazo.
  • Tarjeta de gestión de red preinstalada
    Permite la gestión y el control a distancia del SAI a través de una red desde la caja.
  • Salida de onda sinusoidal pura en la batería
    Simula la corriente de red para proporcionar la máxima compatibilidad a servidores PFC (factor de potencia corregido) y componentes electrónicos sensibles.
  • Convertible en torre/rack
    Protege la inversión inicial en el SAI al migrar de entornos de torre al montaje en rack.
  • Gestión remota de SAI
    Habilite la gestión de su SAI conectándolo directamente a la red.
  • Tiempo de autonomía escalable
    Permite añadir rápidamente más tiempo de autonomía cuando es necesario.
  • SmartSlot
    Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
  • Carga de baterías con temperatura compensada
    Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.

Smart-UPS características y ventajas

  • Puntos de transferencia de tensión ajustables
    Maximiza el tiempo de vida útil de la batería ampliando la escala del voltaje de entrada o estrechando la regulación del voltaje de salida.
  • Sensibilidad de tensión ajustable
    Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Disyuntores con capacidad de puesta a cero
    Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Notificación de la predicción de fallos
    Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Network manageable
    Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
  • Indicadores LED de estado
    Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
  • Alarmas sonoras
    Le indican de forma activa si la unidad tiene batería, si el nivel de la batería es bajo o si existe una situación de sobrecarga.
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.
  • Conectividad en serie
    Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
  • Regulación automática de la tensión (AVR)
    Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
    Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
  • Carga de baterías con temperatura compensada
    Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
  • Acondicionamiento del suministro eléctrico
    Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • Productividad más inteligente con la posibilidad de adaptarla a las necesidades específicas de su aplicación
    La intuitiva interfaz LCD proporciona información clara con la posibilidad de configurar el SAI localmente con teclas de navegación fáciles de utilizar. Más de 15 ajustes programables diferentes, incluyendo el control del grupo de tomas de salida conmutadas, permiten realizar ajustes, establecer umbrales y enviar notificaciones específicas para la aplicación.
  • Ahorre tiempo con la función de accesibilidad remota de gran sencillez y comodidad
    Red gestionable a través de conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Business Edition para conseguir una cómoda supervisión y control, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    El modo de funcionamiento ecológico patentado consigue una eficiencia de más del 97%. Smart-UPS fue el primer SAI de red que obtuvo la certificación Energy Star. La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga compensada e inteligente a una temperatura precisa. El indicador dinámico de fecha de sustitución de batería y las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y advierten de antemano si es necesario realizar la sustitución. Los módulos de batería intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo. Diseñado y fabricado por APC durante más de 23 años, el Smart-UPS es el SAI de red más fiable, con más de 25 millones de unidades vendidas.
  • Evita los costosos problemas de energía, manteniendo su equipo de TI y datos seguros y disponibles
    El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La regulación automática de tensión de estado sólido aumenta la tensión de entrada baja hasta un 30% y reduce la alta tensión en hasta un 12% sin que funcione la batería. Respaldo fiable de la batería para mantenerse funcionando durante los cortes del suministro eléctrico o para apagar correctamente los sistemas
  • La compatibilidad total del equipo y la fiabilidad de un líder le proporcionarán la tranquilidad necesaria
    Proporciona una salida de onda sinusoidal pura que recomiendan los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia activa corregido (PFC). La especificación de que ha sido probado y certificado por una agencia de seguridad le indica que puede implementar Smart-UPS con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Afganistán , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Botsuana , Bielorrusia , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Camerún , Serbia y Montenegro , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , Argelia , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Reino Unido , Georgia , Guayana Francesa , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Hong Kong , Croacia , Hungría , Indonesia , Irlanda , Israel , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jordania , Kenia , Camboya , Kuwait , Kazajstán , Líbano , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malaui , Malasia , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Holanda , Noruega , Nepal , Nueva Zelanda , Omán , Filipinas , Paquistán , Polonia , Portugal , Qatar , Reunión , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Singapur , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , El Salvador , Islas Turcas y Caicos , Chad , Togo , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , Turquía , Tanzania , Ucrania , Uganda , Uzbekistán , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad eléctrica de salida
    1.2 KVatios / 1.5 kVA
  • Potencia máx. configurable (vatios)
    1.2 KVatios / 1.5 kVA
  • Voltaje de salida nominal
    230V
  • Distorsión de Voltaje de Salida
    Inferior al 5%
  • Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Topología
    Tecnología line interactive
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Conexiones de salida
    (8) IEC 320 C13 (Batería de reserva)
    (2) IEC Jumpers (Batería de reserva)

Entrada

  • Voltaje Nominal de Entrada
    230V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
  • Tipo de Conexión de Entrada
    IEC-320 C14
  • Longitud de Cable
    1.83metros
  • Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
    160-286V
  • Rango de voltaje ajustable para operaciones principales
    151 - 302V
  • Número de cables de alimentación
    1

Baterías y tiempo de autonomía

Comunicaciones & Gestión

  • Puerto (s) Interfaz
    SmartSlot , USB
  • SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
    AP9631
  • Panel de control
    Consola de estado y control LCD multifunción
  • Alarma Acústica
    Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
  • Desconexión de Emergencia (EPO)

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

  • Surge energy rating
    645Julios
  • Filtrado
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

  • Altura máxima
    89mm , 8.9cm
  • Anchura máxima
    432mm , 43.2cm
  • Profundidad máxima
    490mm , 49.0cm
  • Altura de racks
    2U
  • Peso neto
    24.82kg
  • Peso de envío
    30.0kg
  • Altura bruta
    246mm , 24.6cm
  • Anchura bruta
    589mm , 58.9cm
  • Profundidad bruta
    620mm , 62.0cm
  • Color
    Black
  • Unidades en Palet
    8.0

Descripción medioambiental

  • Operating Temperature
    0 - 45 °C
  • Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95 %
  • Elevación de Trabajo
    0-3000metros
  • Temperatura de Almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de Almacenamiento
    0-15000metros
  • Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
    40.0dBA
  • Disipación térmica en línea
    133.0BTU/h

Conformidad

  • Aceptaciones
    C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE
  • Garantía estándar
    3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería

Sostenible Oferta Estado

  • RoHS
    Conforme
  • ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
  • PEP
    Disponible en la pestaña de documentación
  • EOLI
    Disponible en la pestaña de documentación
Manuales y Garantías
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

27KB

Actualizado el

2018-10-26

Warranty and Service
PDF

Tamaño

340KB

Actualizado el

2018-09-04

Operation manual for Smart-UPS SMX 750/1000/1500 Vac 120/230 Vac Rack-Mount 2U
PDF

Tamaño

335KB

Actualizado el

2018-09-04

Installation guide for Smart-UPS SMX 750/1000/1500VA 120/230Vac Rack-Mount 2U
Brochure
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

741KB

Actualizado el

2018-09-04

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Certificaciones
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

20KB

Actualizado el

2018-09-04

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMX)
Environmental Profile
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

424KB

Actualizado el

2018-11-01

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

Tamaño

447KB

Actualizado el

2018-09-04

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Título
Tamaño
Actualizado el

Actualizaciones de firmware

Actualizaciones de firmware
Número de pieza
Actualizado el

Actualizaciones de firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Número de pieza

SFPMIB426

Actualizado el

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Número de pieza
Actualizado el

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatible con: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Número de pieza

SFPCBE95

Actualizado el

2018-01-24

Categoría

Subcategoría


1 año de garantía extendida (renovación o volumen elevado)

Obtén una ampliación de la cobertura de la garantía de fábrica superior al período de garantía de fábrica original para tu tranquilidad y seguridad frente a averías.

Juego de cable de alimentación (6 ea), cierre, C13 a C14 (90 grados), 0,6 m

Libere espacio y asegure los cables de alimentación entre las PDU montadas en rack y el equipo de TI adjunto gracias a este exclusivo método de retención, que resulta muy sencillo de utilizar. Mientras que estos cables se adaptan a cualquier receptáculo o toma de alimentación IEC estándar, la función de "bloqueo" estará habilitada únicamente en el caso de las PDU en rack de la serie AP8000 de APC o de los equipos de TI con receptáculos de bloqueo incorporados. Estos conectores de bloqueo reducen la probabilidad de desconectar accidentalmente los cables y de que se produzca una caída de carga.

AP8702R-WW
60,49 €
PDU para rack, con medida, 2U, 32A, 230V, (12) C13 y (4) C19

La PDU de rack medido proporciona una monitorización remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario avisan de las sobrecargas potenciales del circuito antes de que se produzca un fallo crítico de TI.

AP7822B
978,89 €
Accesorio de contacto seco I/O de APC

Accesorio para gestión de SAI que ofrece interfaz de dos entradas de contacto seco y una salida de relé para gestión de SAI de APC con puertos UIO como la tarjeta de administración de redes de SAI (AP9631) o la tarjeta SmartSlot de E/S de contacto seco (AP9613).

AP9810
96,79 €
SAI Smart-UPS de APC 750 VA LCD RM 2U 230 V con tarjeta de red

Protección eléctrica inteligente y eficiente de la red desde el nivel básico hasta el tiempo de autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, conmutadores, concentradores y otros componentes de red.

Paquete de servicio de extensión de la garantía de 3 años (para nuevas adquisiciones de productos)

Obtén una ampliación de la cobertura de la garantía de fábrica superior al período de garantía de fábrica original para tu tranquilidad y seguridad frente a averías.

WBEXTWAR3YR-SP-04
418,19 €
Tarjeta SmartSlot de comunicaciones de legado

Tarjeta SmartSlot para gestión de SAI compatible con el protocolo UPSLink para Smart-UPS SMT, SMX y SURTD.

AP9620
60,49 €
SAI Smart-UPS RT RM de APC, 1000 VA 230 V con tarjeta de red

Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable

SURT1000RMXLI-NC
1 784,75 €
PDU DE BYPASS DE SERVICIO DE APC, 230 V 10 A CON (6) IEC C13

Paneles de bypass de servicio extremadamente fiables, diseñados para los productos InfraStruXure Tipo A, Smart-UPS y Symmetra UPS de APC.

SBP1500RMI
338,79 €

Mostrar resultados por página

Productos, accesorios y servicios relacionados

Ver todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto