Compartir:

Smart-UPS de APC 750 VA RM 2U 230 V con aprobación UL

SUA750R2IX38

Description: Protección inteligente y eficaz del suministro eléctrico que permite un aplicación multirregional.

Incluye : CD with software , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Smart-UPS de APC 750 VA RM 2U 230 V con aprobación UL

Incluye: CD con software , Raíles de soporte de montaje en rack , Cable de señal inteligente de SAI RS-232 , Cable USB

Despliegue global características y ventajas

  • Fácil de instalar
    El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla por parte de casi cualquier persona.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Soporte técnico
    Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.
  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
    Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
  • Carga de baterías con temperatura compensada
    Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
  • Salida de onda sinusoidal pura en la batería
    Simula la corriente de red para proporcionar la máxima compatibilidad a servidores PFC (factor de potencia corregido) y componentes electrónicos sensibles.
  • Acondicionamiento del suministro eléctrico
    Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • LED Indicators
    Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
  • Conectividad en serie
    Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
  • SmartSlot
    Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Botsuana , Bielorrusia , Canadá , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Camerún , Serbia y Montenegro , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , Argelia , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Reino Unido , Georgia , Guayana Francesa , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Croacia , Hungría , Irlanda , Israel , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jordania , Kenia , Camboya , Kuwait , Kazajstán , Líbano , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malaui , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Holanda , Noruega , Omán , Paquistán , Polonia , Portugal , Reunión , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , Islas Turcas y Caicos , Chad , Togo , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , Tanzania , Ucrania , Uganda , Estados Unidos , Uzbekistán , XF , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad eléctrica de salida
    480Vatios / 750VA
  • Potencia máx. configurable (vatios)
    480Vatios / 750VA
  • Voltaje de salida nominal
    230V
  • Distorsión de Voltaje de Salida
    Menos del 5 % a carga completa
  • Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
    47-53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
  • Factor de carga pico
    --
  • Topología
    Tecnología line interactive
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Conexiones de salida
    (2) IEC Jumpers (Batería de reserva)
    (4) IEC 320 C13 (Batería de reserva)

Entrada

  • Voltaje Nominal de Entrada
    230V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)
  • Tipo de Conexión de Entrada
    IEC-320 C14
  • Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
    160 - 285V
  • Rango de voltaje ajustable para operaciones principales
    151 - 302V
  • Número de cables de alimentación
    1

Baterías y tiempo de autonomía

  • Tipo de batería
    Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
  • Tiempo típico de recarga
    3hour(s)
  • Sustitución de la batería
    RBC22
  • Vida útil esperada de la batería (en años)
    4 - 6
  • Cantidad de RBC™
    1
  • Runtime

Comunicaciones & Gestión

  • Puerto (s) Interfaz
    DB-9 RS-232 , Smart-Slot , USB
  • Panel de control
    Pantalla LED de estado con gráficos de barras de carga y batería e indicador en línea: Con baterías: Sustituir la batería:e indicadores de sobrecarga
  • Alarma Acústica
    Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
  • Desconexión de Emergencia (EPO)
    Optativo
  • Interfaces SmartSlot™ disponibles
    1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

  • Surge energy rating
    480Julios
  • Filtrado
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

  • Altura máxima
    89mm , 8.9cm
  • Anchura máxima
    483mm , 48.3cm
  • Profundidad máxima
    457mm , 45.7cm
  • Altura de racks
    2U
  • Peso neto
    21.82kg
  • Peso de envío
    25.11kg
  • Altura bruta
    254mm , 25.4cm
  • Anchura bruta
    594mm , 59.4cm
  • Profundidad bruta
    603mm , 60.3cm
  • Color
    Black

Descripción medioambiental

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95 %
  • Elevación de Trabajo
    0-3000metros
  • Temperatura de Almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de Almacenamiento
    0-15000metros
  • Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
    36.0dBA
  • Disipación térmica en línea
    68.0BTU/h

Conformidad

  • Aceptaciones
    C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, TUV, UL 1778, VDE
  • Garantía estándar
    2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

  • RoHS
    Conforme
  • ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
  • PEP
    Disponible en la pestaña de documentación
  • EOLI
    Disponible en la pestaña de documentación
  • Proposition 65 Warning
    Disponible en la pestaña de documentación
Manuales y Garantías
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

1801KB

Actualizado el

2018-07-03

User Manual Smart-UPS 750/1000/1500 VA 120/230 Vac, 1500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U
PDF

Tamaño

76KB

Actualizado el

2018-07-03

Rail Kit Installation Guide for Smart-UPS 1U/2U/=>3U models
Certificaciones
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

93KB

Actualizado el

2018-06-19

CE declaration of conformity declares that the product conforms to CE, conformance to which should be declared by the declaration of conformity
PDF

Tamaño

116KB

Actualizado el

2018-06-15

CSA Certificate for specified products
PDF

Tamaño

14KB

Actualizado el

2018-06-12

Environmental Profile
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

424KB

Actualizado el

2018-09-04

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

Tamaño

447KB

Actualizado el

2018-09-04

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Título
Tamaño
Actualizado el

Actualizaciones de firmware

Actualizaciones de firmware
Número de pieza
Actualizado el

Número de pieza

SFSUMX372

Actualizado el

2010-02-04

Número de pieza

SFSUMX656LP2

Actualizado el

2018-04-12

Número de pieza

SFSUMX656LP1

Actualizado el

2018-04-12
InfraStruxure Manager
Número de pieza
Actualizado el

Número de pieza

AP9430

Actualizado el

2018-09-05

Número de pieza

AP9431

Actualizado el

2018-09-05
Software adicional
Número de pieza

Categoría

Subcategoría


Smart-UPS XL de APC modular 3000 VA 230 V montaje en rack/torre

Protección eléctrica inteligente y eficiente de la red desde el nivel básico hasta el tiempo de autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, conmutadores, concentradores y otros componentes de red.

SUM3000RMXLI2U
3 720,75 €
Rack PDU, Basic, Zero U, 10 A, 230 V, (15) C13

Distribución energética fiable

AP9568
326,69 €
Rack ATS, 230 V, 32 A, IEC 309 entrada, (16) C13 (2) C19 salida

Ofrece alimentación redundante para equipos de un solo cable.

AP4424
1 300,75 €
Rack ATS, 230 V, 16 A, (2) IEC 309 entrada, (1) IEC 309 salida

Ofrece alimentación redundante para equipos de un solo cable.

AP4422
1 300,75 €
RACK ATS, 230 V, 10 A, C14 ENTRADA, (12) C13 SALIDA

Ofrece alimentación redundante para equipos de un solo cable.

AP4421
930,49 €
Rack PDU 2G, conmutado, ZeroU, 16 A, 230 V, (21) C13 & (3) C19, cable IEC309

Las unidades de distribución de potencia conmutada para rack (PDU) de APC ofrecen un control eléctrico y una supervisión activa personalizable por parte del usuario. Los controles de nivel de salida remotos facilitan la conexión/desconexión del reciclaje de suministro para reiniciar el equipo de forma remota y restringir el uso no autorizado de salidas independientes. El tiempo de secuenciación del suministro permite a los usuarios establecer el orden en el que aumentar o reducir el suministro de los equipos conectados. Evite las sobrecargas de circuitos durante la recuperación de energía y alargue el tiempo de operación del equipamiento crítico estableciendo prioridades para la desconexión de carga. La medición de corriente facilita la supervisión remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las PDU conmutadas del rack incluyen una supervisión real de la alimentación, puerto para el sensor de temperatura/humedad, receptáculos de bloqueo IEC y disyuntores de circuito de perfil bajo. Las alarmas definidas por el usuario avisan de las potenciales sobrecargas de circuitos antes de que se produzcan fallos críticos de TI. Los usuarios pueden acceder, configurar y controlar las PDU en rack con display a través de interfaces Web, SNMP o Telnet seguras que se complementan con plataformas de gestión centralizada de APC que utilizan InfraStruxure Central, Capacity Manager y Change Manager.

AP8959EU3
1 184,59 €
Asas de cerradura con combinación (2 uds.) para armarios NetShelter SX/SV/VX

El pomo con bloqueo por combinación de tres clavijas con anulación con llave maestra aumenta la seguridad de los armarios NetShelter estándar. Utiliza la misma base de montaje que los pomos estándar.

Rack PDU 2G, conmutado, ZeroU, 32 A, 230 V, (21) C13 & (3) C19

Las unidades de distribución de potencia conmutada para rack (PDU) de APC ofrecen un control eléctrico y una supervisión activa personalizable por parte del usuario. Los controles de nivel de salida remotos facilitan la conexión/desconexión del reciclaje de suministro para reiniciar el equipo de forma remota y restringir el uso no autorizado de salidas independientes. El tiempo de secuenciación del suministro permite a los usuarios establecer el orden en el que aumentar o reducir el suministro de los equipos conectados. Evite las sobrecargas de circuitos durante la recuperación de energía y alargue el tiempo de operación del equipamiento crítico estableciendo prioridades para la desconexión de carga. La medición de corriente facilita la supervisión remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las PDU conmutadas del rack incluyen una supervisión real de la alimentación, puerto para el sensor de temperatura/humedad, receptáculos de bloqueo IEC y disyuntores de circuito de perfil bajo. Las alarmas definidas por el usuario avisan de las potenciales sobrecargas de circuitos antes de que se produzcan fallos críticos de TI. Los usuarios pueden acceder, configurar y controlar las PDU en rack con display a través de interfaces Web, SNMP o Telnet seguras que se complementan con plataformas de gestión centralizada de APC que utilizan InfraStruxure Central, Capacity Manager y Change Manager.


Mostrar resultados por página

Productos, accesorios y servicios relacionados

Ver todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto