Regleta para SAI APC, bloqueo IEC C14 TO 4, salida Schutzkontakt (CEE 7/3), 230 V Alemania

Compartir:

Regleta para SAI APC, bloqueo IEC C14 TO 4, salida Schutzkontakt (CEE 7/3), 230 V Alemania

PZ42IZ-GR

Description: Accesorio para SAI fácil y práctico para adaptar las tomas IEC a las tomas locales.

Incluye : User Manual

In stock
27,82 €
Precio con IVA incluido

PZ42IZ-GR Features

Regleta para SAI APC, bloqueo IEC C14 TO 4, salida Schutzkontakt (CEE 7/3), 230 V Alemania

Accesorio para SAI fácil y práctico para adaptar las tomas IEC a las tomas locales.

Incluye : User Manual

  • Pantalla a prueba de niños
    Protege a los usuarios frente a contactos accidentales con las salidas no utilizadas.
  • Interruptor de alimentación integrado e interruptor automático rearmable
    Alimenta todas las salidas y proporciona protección adicional contra sobrecargas
  • Conector IEC de bloqueo
    Cable de alta calidad con tapa de bloqueo IEC para una conexión más segura entre el SAI y la regleta
  • Orificios para montaje en pared
    Permite realizar configuraciones en lugares con poco espacio y el montaje en pared u otras superficies.

Regleta para SAI características y ventajas

  • Orificios para montaje en pared
    Permite realizar configuraciones en lugares con poco espacio y el montaje en pared u otras superficies.
  • Interruptor de alimentación integrado e interruptor automático rearmable
    Alimenta todas las salidas y proporciona protección adicional contra sobrecargas
  • Pantalla a prueba de niños
    Protege a los usuarios frente a contactos accidentales con las salidas no utilizadas.
  • Interruptor de alimentación integrado e interruptor automático rearmable
    Alimenta todas las salidas y proporciona protección adicional contra sobrecargas
  • Orificios para montaje en pared
    Permite realizar configuraciones en lugares con poco espacio y el montaje en pared u otras superficies.
  • Pantalla a prueba de niños
    Protege a los usuarios frente a contactos accidentales con las salidas no utilizadas.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Botsuana , Bielorrusia , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Camerún , Serbia y Montenegro , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , Argelia , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Reino Unido , Georgia , Guayana Francesa , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Croacia , Hungría , Irlanda , Israel , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jordania , Kenia , Kuwait , Kazajstán , Líbano , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malaui , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Holanda , Noruega , Omán , Paquistán , Polonia , Portugal , Qatar , Reunión , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , Islas Turcas y Caicos , Chad , Togo , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , Turquía , Tanzania , Ucrania , Uganda , Uzbekistán , XF , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification

Salida

  • Number of Outlets
    4.0
  • Receptacle Style
    CEE 7 Schuko

Entrada

  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz
  • Tipo de Conexión de Entrada
    IEC-320 C14 Locking Plug
  • Suministro eléctrico de entrada
    2500.0Vatios
  • Corriente máxima de entrada
    10.0A

Descripción física

  • Altura máxima
    40mm , 4.0cm
  • Anchura máxima
    44mm , 4.468cm
  • Profundidad máxima
    285mm , 28.5cm
  • Peso neto
    0.36kg
  • Peso de envío
    0.45kg
  • Altura bruta
    48mm , 4.8cm
  • Anchura bruta
    130mm , 13.0cm
  • Profundidad bruta
    310mm , 31.0cm
  • Color
    Black
  • Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
    325 x 160 x 290mm
  • Master Carton Units
    6.0
  • Master Carton Weight
    2.93
  • Unidades en Palet
    378.0
  • SCC Codes
    1073130433626 3

Descripción medioambiental

  • Operating Temperature
    0 - 45 °C
  • Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95% no %
  • Elevación de Trabajo
    0-3000metros
  • Temperatura de Almacenamiento
    -40 - 70 °C
  • Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de Almacenamiento
    0-15000metros

Conformidad

  • Aceptaciones
    CE
  • Garantía estándar
    5 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

  • RoHS
    Conforme
  • ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
Manuales y Garantías
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

1620KB

Actualizado el

2018-06-12

Installation guide for Personal Surge PZ42I-GR and PZ42IZ-GR (4-outlet power strips
Brochure
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

4236KB

Actualizado el

2018-06-19

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
PDF

Tamaño

410KB

Actualizado el

2018-06-12

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
PDF

Tamaño

4270KB

Actualizado el

2018-06-12

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
PDF

Tamaño

347KB

Actualizado el

2018-06-08

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
PDF

Tamaño

3781KB

Actualizado el

2018-05-28

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
Título
Tamaño
Actualizado el