Compartir:

Refresh-UPS MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 con batería para 20 minutos, arranque 5x8, RMS y 2 años de plan de servicio

WG3HT40KHB2RFU

Description: Pasa de OBSOLETO a ACTUALIZADO. Es hora de actualizar o renovar tu antiguo sistema de refrigeración o SAI trifásico. La ampliación de su vida útil puede reducir los costes y aumentar el tiempo de actividad.
Refresh-UPS MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 con batería para 20 minutos, arranque 5x8, RMS y 2 años de plan de servicio

WG3HT40KHB2RFU Features

Refresh-UPS MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 con batería para 20 minutos, arranque 5x8, RMS y 2 años de plan de servicio

  • Monitorización 24 horas
    Profesionales experimentados en monitorización remota trabajan sin parar para proporcionarle la monitorización de la infraestructura física de la empresa 24 horas al día. Como un segundo par de ojos, le ayudan a diagnosticar los problemas antes de que se vuelvan críticos.
  • Visita anual a instalación
    La visita anual a la instalación garantiza que su sistema funcione conforme a las especificaciones del fabricante. Disponible en productos trifásicos y de refrigeración.
  • Actualizaciones de firmware gratuitas
    Parte del mantenimiento del sistema consiste en comprobar que la unidad está utilizando la versión más reciente del firmware. En APC no hay gastos sorpresa. Todos los contratos de mantenimiento preventivo incluyen las actualizaciones del firmware.
  • Gastos de mano de obra y desplazamiento incluidos
    La mayoría de los contratos de asistencia técnica incluyen los gastos de desplazamiento y mano de obra. Consulte los detalles de servicio en la descripción del trabajo.
  • Piezas incluidas o disponibles con descuento
    Piezas de recambio y componentes incluidos o disponibles con descuento. Consulte el informe de trabajo para obtener información específica del servicio.
  • Monitorización segura
    La monitorización tiene lugar por medio de comunicaciones salientes sin probabilidad de ser obstaculizadas por firewalls. No es necesario el acceso a la red del cliente.
  • Informe resumen de servicios
    Ofrece un informe detallado sobre el trabajo realizado, incluyendo recomendaciones de servicio para garantizar un rendimiento óptimo
  • Soporte técnico
    Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.

Servicios de modernización características y ventajas

  • Datos del servicio Refresh-UPS:
    1. Evaluación: Evaluación del sistema antiguo, de la instalación y de las necesidades actuales, así como recomendaciones para una nueva solución. 2. Una nueva solución: Solución de sustitución general por el SAI más reciente y adaptado, con características avanzadas de funcionamiento y diagnóstico, que ofrece el rendimiento más eficiente. 3. Instalación y puesta en marcha: Puesta en marcha de la unidad por parte de un ingeniero certificado de Schneider Electric; formación básica para operadores para el personal pertinente durante la puesta en marcha de la solución elegida; instalación eléctrica de la nueva solución (opcional). 4. Servicio integral: Asistencia completa para sistemas: piezas, mano de obra y respuesta en un plazo de un día hábil, así como acceso a la monitorización remota y a la asistencia técnica por teléfono de Schneider más recientes. 5. Eliminación respetuosa con el medio ambiente: Embalaje de los equipos obsoletos in situ; eliminación y reciclaje de los equipos eliminados; eliminación ecológica.
  • Datos de los servicios de modernización de los sistemas de refrigeración:
    1. Evaluación: Evaluación del sistema antiguo, de la instalación y de las necesidades actuales, así como recomendaciones para una nueva solución. 2. Una nueva solución: Solución de sustitución general con las unidades de refrigeración más recientes y adaptadas. 3. Instalación y puesta en marcha: Puesta en marcha de la unidad por parte de un ingeniero certificado de Schneider Electric; formación básica para operadores para el personal pertinente durante la puesta en marcha de la solución elegida; instalación eléctrica de la nueva solución (opcional). 4. Aplicación de EcoStruxure IT. 5. Eliminación respetuosa con el medio ambiente: Embalaje de los equipos obsoletos in situ; eliminación y reciclaje de los equipos eliminados; eliminación ecológica.
  • MPRS service details:
    1. Actualizaciones para las más modernas tecnologías de sistemas disponibles. 2. Sustitución de los componentes modulares críticos por parte de nuestros técnicos certificados. 3. Eliminación de los componentes antiguos respetuosa con el medio ambiente. 4. Un año del plan de servicio Advantage.
  • Reduce el riesgo de que se produzcan tiempos de inactividad
    Reduce el tiempo de inactividad gracias a una sustitución proactiva de los componentes susceptibles de desgastarse con MPRS. Minimiza el riesgo de que se produzcan tiempos de inactividad con un nuevo SAI o nuevos activos de refrigeración.
  • Tranquilidad
    Disfruta de la tranquilidad de saber que tu infraestructura, cada vez más antigua, está protegida y funciona según las especificaciones del fabricante.
  • Menores requisitos de mantenimiento
    Reduce los costes de mantenimiento y de servicio, y aumenta la eficiencia de tus equipos a lo largo de toda su vida útil.
  • Experiencia técnica
    Experiencia en la creación de una solución personalizada para satisfacer tus requisitos y limitaciones de presupuesto.
  • Reduce u optimiza el coste total de propiedad
    Reduce el coste total de propiedad mediante actualizaciones y una sustitución proactiva de las piezas con MPRS. O bien, optimiza tu coste total de propiedad con una solución de mayor eficiencia energética.
  • Una mayor fiabilidad
    Garantiza la fiabilidad y un mayor periodo de asistencia para tu sistema en los próximos años.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Botsuana , Bielorrusia , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Camerún , Serbia y Montenegro , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , Argelia , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , EMEA , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Reino Unido , Georgia , Guayana Francesa , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Croacia , Hungría , Irlanda , Israel , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jordania , Kenia , Kuwait , Kazajstán , Líbano , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malaui , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Holanda , Noruega , Omán , Paquistán , Polonia , Portugal , Qatar , Reunión , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , Islas Turcas y Caicos , Chad , Togo , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , Turquía , Tanzania , Ucrania , Uganda , Uzbekistán , XF , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification

Sostenible Oferta Estado

  • RoHS
    Conforme
  • ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
Declaración de servicios
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

409KB

Actualizado el

2018-11-13

The Schneider Electric Refresh-UPS service (R-UPS) is an ideal solution for customers that need to replace a legacy 3 Phase UPS reaching end of life or end of service life. Rrefresh-UPS will secure your power availability, eliminate potential unplanned maintenance costs, and improve your system’s efficiency. Refresh-UPS provides the peace of mind that results from installing a new system with the latest technology, combined with the Schneider Electric professional start-up and two years all inclusive on-site certified service.
Título
Tamaño
Actualizado el