Compartir:

Receptáculo de adaptador de CCTV 120 APC NetBotz con cable USB, 5 metros

NBPD0123

Description: Añada cámaras de televisión en circuito cerrado (CCTV) de terceros a dispositivos seleccionados de NetBotz.

Incluye : Cable mounting kit , Installation Guide , USB cable

In stock
399,29 €
Precio con IVA incluido

NBPD0123 Features

Receptáculo de adaptador de CCTV 120 APC NetBotz con cable USB, 5 metros

Añada cámaras de televisión en circuito cerrado (CCTV) de terceros a dispositivos seleccionados de NetBotz.

Incluye : Cable mounting kit , Installation Guide , USB cable

  • Integra cámaras analógicas de terceros
    Permite a los dispositivos compatibles NetBotz aumentar su capacidad de vídeo al aprovechar una amplia gama de tecnología de cámaras analógicas.

Cámaras de seguridad características y ventajas

  • Cámara de vídeo de movimiento completo
    Disponga de un documento visual si las utiliza con una aplicación compatible con NetBotz.
  • Dispositivo inteligente
    El software integrado permite evaluar la gravedad de las amenazas para emitir las notificaciones, lo que reduce el uso del ancho de banda de la red.
  • Almacenamiento de vídeos en función de la incidencia
    La grabación de vídeos en función del movimiento o de las alertas.
  • Soporte para dispositivos de bolsillo
    Envía alertas en formato de PDA, incluidas imágenes y vínculos a vídeos en directo, a su unidad Palm/Blackberry/PocketPC.
  • Escalabilidad
    La plataforma extensible se puede escalar para cumplir con las necesidades cambiantes del negocio y los requisitos de demanda. La gestión de los dispositivos adicionales está permitida siempre que sea necesaria, mientras que las instalaciones de corriente y las aplicaciones de gestión de servicios ayuden a extender las capacidades de gestión de los productos.
  • Cámara de vídeo de movimiento completo
    Disponga de un documento visual si las utiliza con una aplicación compatible con NetBotz.
  • Monitorización ambiental
    Impida que los equipos se averíen debido a la amenaza que suponen las condiciones ambientales.
  • Directivas personalizadas para el establecimiento de prioridades
    Las alertas se gestionan en función de las directivas de prioridades y se pueden recibir en diversos formatos.
  • Notificación de errores
    La notificación de eventos en tiempo real minimiza los tiempos de respuesta para las situaciones de infraestructura física crítica. Permite a los Administradores de TI reducir el tiempo medio que se emplea en las reparaciones, mejorar la eficiencia y maximizar el tiempo de funcionamiento.
  • Vigilancia de equipos de red
    Controle las "constantes vitales" de la red y de los equipos informáticos a través de IPMI o SNMP.
  • Soporte para sensor de otros fabricantes
    Instale fácilmente sensores de otros fabricantes para controlar fluidos, vibraciones, partículas de polvo, radiación, etc., para cubrir necesidades de control específicas.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Antigua y Barbuda , Anguila , Albania , Armenia , Antillas Holandesas , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Barbados , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Bermudas , Bolivia , Brasil , Botsuana , Bielorrusia , Belice , Canadá , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Islas Cook , Chile , Camerún , China , Colombia , Costa Rica , Serbia y Montenegro , Cuba , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , República Dominicana , Argelia , Ecuador , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Fiyi , Islas Malvinas , Francia , Gabón , Reino Unido , Georgia , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guinea Ecuatorial , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croacia , Hungría , Indonesia , Irlanda , Israel , India , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jamaica , Jordania , Japón , Kenia , Camboya , Corea del Sur , Kuwait , Islas Caimán , Kazajstán , Líbano , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Macedonia , Malí , Myanmar , Mongolia , Mauritania , Malta , Malaui , México , Malasia , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Nicaragua , Holanda , Noruega , Nepal , Nueva Zelanda , Omán , Panamá , Perú , Papúa New Guinea , Filipinas , Paquistán , Polonia , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Singapur , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , El Salvador , Chad , Togo , Tailandia , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , TP , Turquía , Trinidad y Tobago , Taiwán , Tanzania , Ucrania , Uganda , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Venezuela , Islas Vírgenes Americanas , Vietnam , XF , Yemen , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification

Descripción física

  • Altura máxima
    69mm , 6.9cm
  • Anchura máxima
    109mm , 10.9cm
  • Profundidad máxima
    28mm , 2.8cm
  • Peso neto
    0.23kg
  • Peso de envío
    1.82kg
  • Altura bruta
    102mm , 10.2cm
  • Anchura bruta
    152mm , 15.2cm
  • Profundidad bruta
    267mm , 26.7cm
  • Color
    Black

Descripción medioambiental

  • Humedad Relativa de Trabajo
    10 - 90 %
  • Elevación de Trabajo
    0-4500metros
  • Humedad Relativa de Almacenamiento
    10 - 90 %
  • Elevación de Almacenamiento
    0-4500metros

Conformidad

  • Aceptaciones
    CE, FCC Parte 15 Clase A, VCCI
  • Garantía estándar
    2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

  • RoHS
    Conforme
  • Proposition 65 Warning
    Disponible en la pestaña de documentación

General

  • Índice del Marco de la Cámara
    Determinado por un dispositivo anfitrión
  • Resolución de la Cámara
    Hasta 1.280 x 1.024
  • Campo de Visión
    Determinado por una cámara CCTV
  • Número máximo de dispositivos conectados
    1.0
  • Número de Ranuras Adicionales de la Cámara
    2.0
  • Señales de Entrada de la Fuente de Video
    Cámaras CCTV analógicas con puerto adaptador USB para CCTV
Manuales y Garantías
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

152KB

Actualizado el

2018-06-14

Instalación
Certificaciones
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

362KB

Actualizado el

2018-11-15

CCC Exemption
Título
Tamaño
Actualizado el

Categoría

Subcategoría


Medidor de corriente en línea, 32 A, 230 V, IEC309-32 A, 3-PH, 3P+N+G

La PDU de rack medido proporciona una monitorización remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario avisan de las sobrecargas potenciales del circuito antes de que se produzca un fallo crítico de TI.

AP7175B
555,39 €
Rack PDU 2G, conmutado, ZeroU, 32 A, 230 V, (21) C13 & (3) C19

Las unidades de distribución de potencia conmutada para rack (PDU) de APC ofrecen un control eléctrico y una supervisión activa personalizable por parte del usuario. Los controles de nivel de salida remotos facilitan la conexión/desconexión del reciclaje de suministro para reiniciar el equipo de forma remota y restringir el uso no autorizado de salidas independientes. El tiempo de secuenciación del suministro permite a los usuarios establecer el orden en el que aumentar o reducir el suministro de los equipos conectados. Evite las sobrecargas de circuitos durante la recuperación de energía y alargue el tiempo de operación del equipamiento crítico estableciendo prioridades para la desconexión de carga. La medición de corriente facilita la supervisión remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las PDU conmutadas del rack incluyen una supervisión real de la alimentación, puerto para el sensor de temperatura/humedad, receptáculos de bloqueo IEC y disyuntores de circuito de perfil bajo. Las alarmas definidas por el usuario avisan de las potenciales sobrecargas de circuitos antes de que se produzcan fallos críticos de TI. Los usuarios pueden acceder, configurar y controlar las PDU en rack con display a través de interfaces Web, SNMP o Telnet seguras que se complementan con plataformas de gestión centralizada de APC que utilizan InfraStruxure Central, Capacity Manager y Change Manager.

AP8953
1 270,50 €
Rack PDU 2G, con display, ZeroU, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (18) C13 & (2) C19

Las PDU en rack con display de APC ofrecen una medición activa que permite la optimización energética y la protección de los circuitos. Los umbrales de alarma definidos por el usuario reducen los riesgos, con alertas locales a tiempo real y alertas remotas que advierten de potenciales sobrecargas en los circuitos. Las PDU en rack con display ofrecen datos de uso energético que permiten a los responsables de los centros de datos tomar decisiones conscientes sobre el equilibrio de la carga y adecuar la capacidad requerida de los entornos de TI para reducir así el coste total de propiedad. Las PDU del rack incluyen una supervisión real de la alimentación, puerto para el sensor de temperatura/humedad, receptáculos de bloqueo IEC y disyuntores de circuito de perfil Ultra-bajo. Los usuarios pueden acceder y configurar las PDU en rack con display a través de interfaces Web, SNMP, o Telnet seguras que se complementan con plataformas de gestión centralizada de APC que utilizan InfraStruxure Central, Operations, Capacity y Energy Efficiency.

AP8858
736,89 €
Organizador de cables horizontal 2U con pasacables

Facilita la organización frontal de los cables al mismo tiempo que permite el tendido de los cables hasta los dispositivos traseros. Ocupa 2U de espacio en rack.

AR8428
84,69 €
Organizador de cables horizontal 1U con cepillo

Favorece la correcta circulación del aire al mismo tiempo que permite el tendido de los cables desde la parte frontal hasta la parte posterior del rack.

AR8429
72,59 €
Organizador de cables horizontal 2U con separador de cables

Accesorio para la organización de cables que ayuda a eliminar el desorden de los cables y permite mantenerlos ordenados dentro del armario o rack.

AR8427A
96,79 €
Asas de cerradura con combinación (2 uds.) para armarios NetShelter SX/SV/VX

El pomo con bloqueo por combinación de tres clavijas con anulación con llave maestra aumenta la seguridad de los armarios NetShelter estándar. Utiliza la misma base de montaje que los pomos estándar.

Anillos para organización de cables sin herramientas (cantidad 10)

Accesorio para la organización de cables que ayuda a eliminar el desorden de los cables y permite mantenerlos ordenados dentro del armario o rack.

AR7540
27,82 €
Rack PDU 2G, conmutado, ZeroU, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (21) C13 & (3) C19

Las unidades de distribución de potencia conmutada para rack (PDU) de APC ofrecen un control eléctrico y una supervisión activa personalizable por parte del usuario. Los controles de nivel de salida remotos facilitan la conexión/desconexión del reciclaje de suministro para reiniciar el equipo de forma remota y restringir el uso no autorizado de salidas independientes. El tiempo de secuenciación del suministro permite a los usuarios establecer el orden en el que aumentar o reducir el suministro de los equipos conectados. Evite las sobrecargas de circuitos durante la recuperación de energía y alargue el tiempo de operación del equipamiento crítico estableciendo prioridades para la desconexión de carga. La medición de corriente facilita la supervisión remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las PDU conmutadas del rack incluyen una supervisión real de la alimentación, puerto para el sensor de temperatura/humedad, receptáculos de bloqueo IEC y disyuntores de circuito de perfil bajo. Las alarmas definidas por el usuario avisan de las potenciales sobrecargas de circuitos antes de que se produzcan fallos críticos de TI. Los usuarios pueden acceder, configurar y controlar las PDU en rack con display a través de interfaces Web, SNMP o Telnet seguras que se complementan con plataformas de gestión centralizada de APC que utilizan InfraStruxure Central, Capacity Manager y Change Manager.

AP8959
1 184,59 €
Rack PDU 2G, conmutado, ZeroU, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (7) C13 & (1) C19

Las unidades de distribución de potencia conmutada para rack (PDU) de APC ofrecen un control eléctrico y una supervisión activa personalizable por parte del usuario. Los controles de nivel de salida remotos facilitan la conexión/desconexión del reciclaje de suministro para reiniciar el equipo de forma remota y restringir el uso no autorizado de salidas independientes. El tiempo de secuenciación del suministro permite a los usuarios establecer el orden en el que aumentar o reducir el suministro de los equipos conectados. Evite las sobrecargas de circuitos durante la recuperación de energía y alargue el tiempo de operación del equipamiento crítico estableciendo prioridades para la desconexión de carga. La medición de corriente facilita la supervisión remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las PDU conmutadas del rack incluyen una supervisión real de la alimentación, puerto para el sensor de temperatura/humedad, receptáculos de bloqueo IEC y disyuntores de circuito de perfil bajo. Las alarmas definidas por el usuario avisan de las potenciales sobrecargas de circuitos antes de que se produzcan fallos críticos de TI. Los usuarios pueden acceder, configurar y controlar las PDU en rack con display a través de interfaces Web, SNMP o Telnet seguras que se complementan con plataformas de gestión centralizada de APC que utilizan InfraStruxure Central, Capacity Manager y Change Manager.

AP8958
1 111,99 €

Mostrar resultados por página

Productos, accesorios y servicios relacionados

Ver todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto