Compartir:

Patín prefabricado de alimentación 1250kW 400V/50Hz con SAI Galaxy VX

PFMPS1250EBVX

Description: Incluye SAI, conmutadores y software de gestión, optimizados para el suministro eléctrico escalable para centros de datos grandes

Incluye : User Manual

Patín prefabricado de alimentación 1250kW 400V/50Hz con SAI Galaxy VX

Incluye: Manual del usuario

PFMPS1250EBVX Features

Patín prefabricado de alimentación 1250kW 400V/50Hz con SAI Galaxy VX

  • Corrección del factor de potencia de entrada
    Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
  • Escalable para capacidad o redundancia
    Proporciona redundancia N+1 sin sacrificar capacidad de carga; es posible añadir armarios después de la instalación inicial.
  • Capacidad eléctrica escalable
    Reduce los costes de sobredimensionamiento del SAI hoy permitiendo rápidas actualizaciones posteriormente.

Módulo de alimentación montado sobre patín características y ventajas

  • Implementación rápida y sencilla
    Los módulos de centro de datos prefabricados llegan al emplazamiento listos para implementarse, lo que reduce significativamente el tiempo y el coste de instalación.
  • Escalable y flexible
    De manera inherente, los módulos prefabricados permiten un crecimiento escalable de la infraestructura de TI y flexibilidad para adaptar el diseño y el tamaño de futuras fases de implementación. Las inversiones de capital se pueden escalonar para aumentar la liquidez.
  • Preconfigurado y ensamblado de fábrica
    Los módulos prefabricados se diseñan y construyen de acuerdo con especificaciones precisas en un entorno controlado en fábrica y utilizan software DCIM que mejora la fiabilidad y permite que un centro de datos se comporte de manera más previsible.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Afganistán , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Bangladesh , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Brunéi , Bután , Botsuana , Bielorrusia , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Islas Cook , Camerún , Serbia y Montenegro , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , Argelia , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Fiyi , Francia , Gabón , Reino Unido , Georgia , Guayana Francesa , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Croacia , Hungría , Indonesia , Irlanda , Israel , India , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jordania , Japón , Kenia , Camboya , Corea del Sur , Kuwait , Kazajstán , Líbano , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malaui , Malasia , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Holanda , Noruega , Nepal , Nueva Zelanda , Omán , Papúa New Guinea , Filipinas , Paquistán , Polonia , Portugal , Qatar , Reunión , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Singapur , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , Islas Turcas y Caicos , Chad , Togo , Tailandia , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , TP , Turquía , Tanzania , Ucrania , Uganda , Uzbekistán , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification

Salida

  • Potencia máx. configurable (vatios)
    1.25 MVatios / 1.25 MVA
  • Voltaje de salida nominal
    400V 3PH
  • Potencia configurada
    1.25 MVatios / 1.25 MVA

Entrada

  • Voltaje Nominal de Entrada
    400V 3PH
  • Frecuencia de entrada
    50 Hz-programable +/- 0,5/1/2/4/6/8 %
  • Suministro eléctrico de entrada
    1250000.0Vatios

Baterías y tiempo de autonomía

  • Tipo de batería
    VRLA

Descripción física

  • Altura máxima
    3000mm , 300.0cm
  • Anchura máxima
    2000mm , 200.0cm
  • Profundidad máxima
    11500mm , 1150.0cm
  • Peso neto
    29483.0kg
  • Peso de envío
    14061.0kg
  • Altura bruta
    3048mm , 304.8cm
  • Anchura bruta
    2134mm , 213.4cm
  • Profundidad bruta
    12000mm , 1200.0cm
Brochure
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

1516KB

Actualizado el

2018-11-01

Prefabricated Power Modules and Skids
PDF

Tamaño

495KB

Actualizado el

2018-10-27

Prefabricated Data Cenetr Power Skid Specifications
Título
Tamaño
Actualizado el
Prefabricated Data Center Power Skid Module, Electrical
Prefabricated Data Center Power Skid Mechanical