Compartir:

Módulo TI todo en uno prefabricado, 90 kW, 400 V/50 Hz, con distribución busway

PFMIEJ090D1E12B

Description: Solución prefabricada espaciosa para la infraestructura de TI. Los módulos están especialmente diseñados, son seguros, a prueba de inclemencias meteorológicas, están designados como cortafuegos y ofrecen el máximo nivel de funcionalidad y rendimiento.

Incluye : User Manual

Módulo TI todo en uno prefabricado, 90 kW, 400 V/50 Hz, con distribución busway

Incluye: Manual del usuario

PFMIEJ090D1E12B Features

Módulo TI todo en uno prefabricado, 90 kW, 400 V/50 Hz, con distribución busway

  • Sistema de retorno de aire
    El sistema de retorno de aire caliente centralizado para sistemas de gestión del aire externo y de sala minimiza la obstrucción de la iluminación en el pasillo y permite acceder a los cables desde dentro del pasillo contenido.
  • Integrado con productos InfraStruxure
    Los productos de refrigeración, distribución eléctrica y organización de cables de Schneider Electric funcionan a la perfección en armarios de TI para proporcionar un sistema completo de apoyo a infraestructuras.
  • Se integra con StruxureWare Data Center Expert
    Plataforma de gestión y monitorización escalable que proporciona la monitorización del dispositivo en tiempo real y la notificación inmediata.

SmartShelter, módulo características y ventajas

  • StruxureWare, experto en centro de datos, preinstalado
    El software DCIM de eficacia probada en el sector proporciona monitorización en tiempo real, informes y gráficos definidos por el usuario, así como notificación de fallos y remisión de eventos críticos de infraestructura. El software viene preinstalado, lo que reduce significativamente la configuración en la ubicación y los costes.
  • Implementación rápida y sencilla
    Los módulos de centro de datos prefabricados llegan al emplazamiento listos para implementarse, lo que reduce significativamente el tiempo y el coste de instalación.
  • Escalable y flexible
    De manera inherente, los módulos prefabricados permiten un crecimiento escalable de la infraestructura de TI y flexibilidad para adaptar el diseño y el tamaño de futuras fases de implementación. Las inversiones de capital se pueden escalonar para aumentar la liquidez.
  • Preconfigurado y ensamblado de fábrica
    Los módulos prefabricados se diseñan y construyen de acuerdo con especificaciones precisas en un entorno controlado en fábrica y utilizan software DCIM que mejora la fiabilidad y permite que un centro de datos se comporte de manera más previsible.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Antigua y Barbuda , Anguila , Albania , Armenia , Antillas Holandesas , Angola , Argentina , Austria , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Bolivia , Botsuana , Bielorrusia , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Chile , Camerún , Serbia y Montenegro , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , Argelia , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Reino Unido , Granada , Georgia , Guayana Francesa , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Croacia , Hungría , Irlanda , Israel , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jamaica , Jordania , Kenia , San Cristóbal y Nieves , Kuwait , Kazajstán , Líbano , Santa Lucia , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malaui , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Holanda , Noruega , Omán , Paquistán , Polonia , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunión , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , Islas Turcas y Caicos , Chad , Togo , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , Turquía , Tanzania , Ucrania , Uganda , Uruguay , Uzbekistán , San Vicente y las Granadinas , XF , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification

Salida

  • Voltaje de salida nominal
    400V 3PH
  • Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
    50 Hz-programable +/- 0,5/1/2/4/6/8 %
  • Factor de carga pico
    Simetría de la unidad
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • kW por Rack
    7.5kW
  • Capacidad en Amperios de la PDU
    16.0Amperios
  • Tipo de PDU
    Instrucciones de reparación estructuradas en menús
  • Potencia configurada
    90.0 KVatios / 90.0 kVA
  • Derivación
    Derivación Interna (Automática y Manual)

Entrada

  • Voltaje Nominal de Entrada
    400V 3PH
  • Frecuencia de entrada
    50 Hz-programable +/- 0,5/1/2/4/6/8 %
  • Tipo de Conexión de Entrada
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
    340-460 (400 V)V
  • Rango de voltaje ajustable para operaciones principales
    340 - 460 (400V)V
  • Suministro eléctrico de entrada
    90000.0Vatios

Baterías y tiempo de autonomía

  • Tipo de batería
    VRLA

Descripción física

  • Altura máxima
    3600mm , 360.0cm
  • Anchura máxima
    3668mm , 366.8cm
  • Profundidad máxima
    13700mm , 1370.0cm
  • Altura bruta
    3600mm , 360.0cm
  • Anchura bruta
    3200mm , 320.0cm
  • Profundidad bruta
    13700mm , 1370.0cm
Manuales y Garantías
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

123KB

Actualizado el

2018-06-19

User Manual and Documentation for Prefabricated Data Center IT Modules - All Models, All Regions
Brochure
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

385KB

Actualizado el

2018-06-15

Data Sheet for Single Bay IT Module
Título
Tamaño
Actualizado el
Prefabricated Data Center IT Module, Mechanical
Prefabricated Data Center All In One Module, 3D Mechanical