HyperPod, estructura - Barra con anchura de pasillo (x1), 1,2 m

Compartir:

HyperPod, estructura - Barra con anchura de pasillo (x1), 1,2 m

FS-FM-2001-B

Description: Accesorios para rack para mejorar la eficiencia de refrigeración al evitar la recirculación de aire y reducir el flujo de aire de bypass.
HyperPod, estructura - Barra con anchura de pasillo (x1), 1,2 m

Exija disponibilidad
934 84 31 00

FS-FM-2001-B Features

HyperPod, estructura - Barra con anchura de pasillo (x1), 1,2 m

  • Bastidor ajustable
    El diseño de bastidor telescópico garantiza que el pod encaje en su instalación concreta
  • Proceso de montaje
    Cambiar de construcción a montaje reduce los costes generales de mano de obra al acortar el proceso de implantación
  • Implantación completa de pods
    Reduce los ciclos de implantación construyendo pods completos, con contención, distribución de datos y de alimentación, antes de la entrega de los racks
  • Flexibilidad de configuración
    Compatible con una gran variedad de estrategias de refrigeración, contención y distribución de datos y de alimentación
  • Pod independiente
    Elimina la necesidad de colgar componentes de la infraestructura del techo, o de disponerlos bajo el suelo
  • Preparado para racks
    Los racks se pueden insertar en su posición y "conectarse" al pod
  • Implantación rápida
    Diseñado para un montaje rápido y sencillo que reduce el trabajo de construcción
  • Diseño simplificado
    Calendario de finalización de la infraestructura más predecible

Gestión del flujo de aire características y ventajas

Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Albania , Austria , Bosnia y Hercegovina , Bélgica , Bulgaria , Canadá , Suiza , Serbia y Montenegro , Chipre , Chequia , Alemania , Dinamarca , Estonia , España , Finlandia , Francia , Reino Unido , Georgia , Grecia , Croacia , Hungría , Irlanda , Israel , Islandia , Italia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Moldavia , Macedonia , Malta , Holanda , Noruega , Polonia , Portugal , Rumania , Rusia , Suecia , Eslovenia , Eslovaquia , Turquía , Ucrania , Estados Unidos

Print Technical Specification

Descripción física

  • Altura máxima
    80mm , 8.0cm
  • Anchura máxima
    80mm , 8.0cm
  • Profundidad máxima
    1200mm , 120.0cm
  • Peso neto
    5.5kg
  • Peso de envío
    6.3kg
  • Altura bruta
    118mm , 11.8cm
  • Anchura bruta
    139mm , 13.9cm
  • Profundidad bruta
    1299mm , 129.9cm

Sostenible Oferta Estado

  • RoHS
    Conforme
  • ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
  • Cumplimiento de otras normativas ambientales
    RoHS de China
Brochure
Título
Tamaño
Actualizado el

Título

HyperPod Brochure
PDF
PDF

Tamaño

7100KB

Actualizado el

2018-08-13

Brochure detailing HyperPod system offer
Esp. oferta
Título
Tamaño
Actualizado el

Título

HyperPod Guide Specification
Source ZIP
Source ZIP

Tamaño

35KB

Actualizado el

2018-08-13

HyperPod Guide Specification
PDF

Tamaño

262KB

Actualizado el

2018-08-13

HyperPod Guide Specification
Título
Tamaño
Actualizado el
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Shrink roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Drop out roof