Economizador de aire indirecto, 250 KW

Compartir:

Economizador de aire indirecto, 250 KW

IAEC25

Description: Economizadores ultraeficientes que no ocupan espacio en las salas blancas y permiten disponer de más energía para IT

Incluye : Installation guide , Network Management Card , Operations and maintenance manual , User Manual

Economizador de aire indirecto, 250 KW

Exija disponibilidad
934 84 31 00
Incluye: Guía de instalación , Tarjeta de gestión de red , Manual de operación y mantenimiento , Manual del usuario

Productos, accesorios y servicios relacionados

Ver todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

IAEC25 Features

Economizador de aire indirecto, 250 KW

  • Asistencia técnica telefónica 7x24
    Nuestros experimentados ingenieros de soporte técnico están disponibles para responder a todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.
  • Control de flujo de aire activo
    Supervisa y ajusta de forma activa el caudal de aire de la unidad de refrigeración en los sistemas de contención, a la vez que proporciona visibilidad para una refrigeración eficaz del equipo TI crítico.
  • Controles de respuesta activa
    Monitoriza y ajusta de forma activa la capacidad de refrigeración para garantizar las temperaturas de entrada del servidor adecuadas. Mediante un controlador de microprocesador, se facilita la visibilidad dentro del funcionamiento y la salud de la unidad.
  • Filtrado de aire
    Elimina la suciedad y otras partículas del aire de entrada para ofrecer un aire de alimentación más limpio.
  • Reinicio automático
    Vuelve a colocar la unidad en el último estado operativo en que se encontraba en caso de fallo eléctrico, con el fin de proteger el compresor y el medio ambiente. (No disponible en la unidad de 1,6 kW)
  • Medición de capacidad
    Mide cuanta carga de TI está siendo refrigerada por la unidad en tiempo real.
  • Sistema de agua refrigerada
    La serie TC contiene un control de microprocesador con una pantalla alfanumérica LCD, de 80 caracteres y alimentación trasera, donde se muestran todas las indicaciones de estado y alarmas.
  • Compresores
    Los compresores helicoidales utilizan pocas partes móviles para obtener una mejor fiabilidad y duración
  • Compatible con sistemas de contención
    La unidad se puede combinar con un Rack o con un Sistema de Contención del Pasillo de Calor para eliminar la mezcla de aire caliente y maximizando la eficiencia de la refrigeración
  • Motores de accionamiento directo
    La tensión de los cojinetes se elimina casi por completo, lo que aumenta su vida útil. Permite equilibrar en fábrica el conjunto del ventilador integral/motor, lo que reduce las vibraciones y acelera el arranque.
  • Paneles de pared doble
    Separa el aislamiento de la corriente de aire, lo que evita tener que realizar el mantenimiento periódico del aislamiento y reduce los niveles de ruido. Sin aislamiento, el caudal de aire podría arrastrar pequeñas partículas del material aislante.
  • Salida de contacto seco
    Notifica los fallos de forma remota cuando se utiliza en combinación con un sistema o unidad de monitorización ambiental de APC.
  • Alimentación doble a las entradas A-B
    Consume energía desde el SAI, lo que protege el suministro eléctrico con alimentaciones dobles para redundancia.
  • Ventiladores dobles
    Ofrece tolerancia a fallos si se avería un ventilador.
  • Entradas de suministro eléctrico duales
    (Opcional) suministros de potencia duales para redundancia en la corriente de entrada
  • Fácil acceso para el servicio
    El equipamiento en fila permite que todos los componentes de servicio se puedan reemplazar/controlar aislados en caliente o en frío.
  • Economización
    Un método eficaz de utilizar el aire externo de baja temperatura para ayudar en la refrigeración del centro de datos.
  • Válvula de expansión electrónica
    Optimización del flujo de refrigeración con cualquier carga y condición de temperatura. Supervisión continua de la carga de refrigeración indirecta
  • Ventiladores conmutados electrónicamente
    Proporciona la máxima eficiencia y reduce el consumo total de energía al adaptar los requisitos de caudal de aire a la carga de calor del centro de datos.
  • Sistema de ventilador de tolerancia a los fallos
    En caso de que se produzca un fallo en un ventilador, el ventilador(es) restante(s) continuará(n) funcionando.
  • Intercambio de calor indirecto
    Un intercambiador de calor polimérico hace que el centro de datos y las corrientes de aire externas estén separadas, con lo que se evita que se contamine y se humedezca la corriente de aire del centro de datos.
  • Sistema de enfriamiento gratuito por aire exterior integrado (economizador)
    Un método eficaz para reducir el consumo energético con temperaturas bajas del aire del exterior que se utilizan para el centro de datos o para procesar la optimización energética de la refrigeración.
  • Interfaz de red
    Facilita la gestión al conectar el dispositivo directamente con la red mediante una dirección IP dedicada, evitando así tener que utilizar un proxy como servidor. La gestión se puede realizar a través de un explorador web, Telnet o SSH. Las funciones de notificación le mantienen informado de los problemas en el momento en que se producen.
  • Sistema de tratamiento de aguas alimentado por impulsos
    Elimina el uso de compuestos químicos en el sistema y, como consecuencia, el agua puede volver a utilizarse o extraerse sin dañar el medio ambiente.
  • Componentes redundantes
    Los puntos individuales de fallo del sistema tienen componentes redundantes para mantener la disponibilidad y la fiabilidad.
  • Bombas redundantes
    Ofrecen una mayor disponibilidad al equipo instalado con dos bombas en una configuración 2N.
  • Compresores helicoidales
    Utilizan menos piezas móviles para aumentar su fiabilidad y duración.
  • Supervisión de servicio
    Todos los dispositivos de supervisión de a bordo de la unidad permiten un mantenimiento preventivo y la comprobación de las condiciones de trabajo del sistema mientras este se encuentra en funcionamiento.
  • Refrigeración mecánica complementaria
    Brinda una capacidad extra para aumentar la economización, incrementando las horas anuales de ahorro energético.
  • Ventiladores de velocidad variable
    Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.
  • Espacio vacío cero
    Todos los equipos de refrigeración se encuentran fuera del centro de datos, con lo que un valioso espacio vacío puede utilizarse en su totalidad para equipos de TI.

Economizadores de aire Ecoflair características y ventajas

  • Fácil acceso para el servicio
    El equipamiento en fila permite que todos los componentes de servicio se puedan reemplazar/controlar aislados en caliente o en frío.
  • Servicio operativo
    Permite que se lleve a cabo el mantenimiento o la sustitución de componentes fundamentales mientras el sistema está en funcionamiento.
  • Economización
    Un método eficaz de utilizar el aire externo de baja temperatura para ayudar en la refrigeración del centro de datos.
  • Intercambio de calor indirecto
    Un intercambiador de calor polimérico hace que el centro de datos y las corrientes de aire externas estén separadas, con lo que se evita que se contamine y se humedezca la corriente de aire del centro de datos.
  • Espacio vacío cero
    Todos los equipos de refrigeración se encuentran fuera del centro de datos, con lo que un valioso espacio vacío puede utilizarse en su totalidad para equipos de TI.
  • Refrigeración mecánica complementaria
    Brinda una capacidad extra para aumentar la economización, incrementando las horas anuales de ahorro energético.
  • Control de respuesta activo
    Supervisa y ajusta de manera activa la capacidad de refrigeración para garantizar unas temperaturas de admisión adecuadas al servidor. A través del controlador del microprocesador, se ofrece visibilidad del funcionamiento y el estado de la unidad.
  • Componentes redundantes
    Los puntos individuales de fallo del sistema tienen componentes redundantes para mantener la disponibilidad y la fiabilidad.
  • Refrigerante Verde
    Refrigerante que protege el medio ambiente que puede proporcionar puntos LEED.
  • Sistema de enfriamiento gratuito por aire exterior preinstalado
    Permite un diseño y una instalación rápidos gracias a la solución ensamblada prediseñada
  • Sistema de tratamiento de aguas alimentado por impulsos
    Elimina el uso de compuestos químicos en el sistema y, como consecuencia, el agua puede volver a utilizarse o extraerse sin dañar el medio ambiente.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Afganistán , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Bangladesh , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Brunéi , Bután , Botsuana , Bielorrusia , Canadá , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Islas Cook , Camerún , Serbia y Montenegro , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , Argelia , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Fiyi , Francia , Gabón , Reino Unido , Georgia , Guayana Francesa , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Croacia , Hungría , Indonesia , Irlanda , Israel , India , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jordania , Japón , Kenia , Camboya , Corea del Sur , Kuwait , Kazajstán , Líbano , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malaui , Malasia , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Holanda , Noruega , Nepal , Nueva Zelanda , Omán , Papúa New Guinea , Filipinas , Paquistán , Polonia , Portugal , Qatar , Reunión , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Singapur , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , Islas Turcas y Caicos , Chad , Togo , Tailandia , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , TP , Turquía , Tanzania , Ucrania , Uganda , Estados Unidos , Uzbekistán , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification

Entrada

  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz

Comunicaciones & Gestión

  • Panel de control
    7" Touch Screen Display

Conformidad

  • Aceptaciones
    CE, Listado en UL
  • Garantía estándar
    1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

General

  • Flujo de aire
    15404.36lps
  • Compressor Type
    Rodillo
Manuales y Garantías
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

44352KB

Actualizado el

2018-06-19

Installation procedures for the Ecoflair™ Indirect Air Economizer
PDF

Tamaño

4714KB

Actualizado el

2018-06-18

Operation and maintenance instructions for the Ecoflair Indirect Air Economizer. Contains commissioning checklists, operation information, networking information, and maintenance checklists.
PDF

Tamaño

343KB

Actualizado el

2018-06-15

Management Information Base for the Ecoflair Indirect AIr Economizer
PDF

Tamaño

22284KB

Actualizado el

2018-06-15

Provides detailed information on unit performance, specifications, features and options
PDF

Tamaño

362KB

Actualizado el

2018-06-14

Ecoflair Modbus Register Map for firmware v6.5.2
Brochure
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

1970KB

Actualizado el

2018-06-15

Range brochure for Ecoflair. Covers value proposition, features/benefits and available models
PDF

Tamaño

491KB

Actualizado el

2018-06-08

Ecoflair Air Economizer Technical Brochure
Esp. oferta
Título
Tamaño
Actualizado el

Título

Ecoflair Guide Specification
Source ZIP
Source ZIP

Tamaño

75KB

Actualizado el

2018-06-15

Bid specification for Ecoflair Schneider Electrics Indirect Air Evaporative Economizer
PDF

Tamaño

103KB

Actualizado el

2018-06-15

Bid specification for Ecoflair Schneider Electrics Indirect Air Evaporative Economizer

Categoría

Subcategoría


(1) Year Advantage Prime Service Plan for (1) IAEC25 250Kw Cooling Unit

Completos paquetes de servicio que le permiten diseñar la cobertura que necesita para gestionar su solución eficientemente, reducir al mínimo los tiempos improductivos y controlar los costes.


Mostrar resultados por página