Compartir:

Cartucho de batería de sustitución de APC #115

APCRBC115

Description: La genuinas APC RBC(TM) se prueban y certifican en cuanto a la compatibilidad para restaurar la ejecución del SAI según las especificaciones originales.

Incluye : All required connectors , Battery recycling guide , Installation guide , Reusable packaging

APCRBC115 Features

Cartucho de batería de sustitución de APC #115

  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Baterías externas Plug-and-Play
    Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido cuando se añade tiempo de autonomía adicional al SAI.

Cartuchos de batería de sustitución características y ventajas

  • Batería de larga vida útil
    Diseñado por APC by Schneider Electric exclusivamente para los SAI de APC para lograr una compatibilidad completa con el sistema inteligente de gestión de baterías.
  • Compatibilidad con SAI garantizada
    Probado y homologado para restaurar el rendimiento de su SAI APC. Mantiene las homologaciones de seguridad del SAI (UL, VDE, CSA) y la política de protección de la vida útil del equipo (en caso aplicable).
  • Envío prepagado a una empresa de reciclaje cercana (la disponibilidad varía según el país)
    Protege el medio ambiente al garantizar el reciclaje de casi el 100% de las baterías antiguas.
  • Completamente ensamblado para una instalación sencilla en caliente
    Los RBC de APC, seguros y fiables, contienen un número mínimo de conexiones para ahorrar un tiempo valioso. Los RBC de APC pueden intercambiarse en caliente, por lo que su instalación no obliga a desconectar la red.
  • Embalaje reutilizable con instrucciones claras para la eliminación correcta de las baterías gastadas.
    Cómodo, fácil y ecológico.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Botsuana , Bielorrusia , Canadá , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Camerún , Serbia y Montenegro , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , Argelia , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Reino Unido , Georgia , Guayana Francesa , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Hong Kong , Croacia , Hungría , Indonesia , Irlanda , Israel , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jordania , Kenia , Camboya , Kuwait , Kazajstán , Líbano , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malaui , Malasia , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Holanda , Noruega , Nepal , Nueva Zelanda , Omán , Filipinas , Paquistán , Polonia , Portugal , Reunión , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Singapur , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , Chad , Togo , Tailandia , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , Turquía , Tanzania , Ucrania , Uganda , Estados Unidos , Uzbekistán , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification

Salida

  • Tensión de salida de la batería
    48

Baterías y tiempo de autonomía

  • Tipo de batería
    Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
  • Montaje de batería
    Cartucho de baterías cerrado
  • Colocación de batería
    Batería interna
  • Vida útil esperada de la batería (en años)
    3-5 años
  • Cantidad de RBC™
    1
  • Bloques de baterías por serie
    4

Descripción física

  • Altura máxima
    83mm , 8.3cm
  • Anchura máxima
    165mm , 16.5cm
  • Profundidad máxima
    419mm , 41.9cm
  • Peso neto
    10.82kg
  • Peso de envío
    11.73kg
  • Altura bruta
    190mm , 19.0cm
  • Anchura bruta
    292mm , 29.2cm
  • Profundidad bruta
    546mm , 54.6cm
  • Color
    Black
  • Unidades en Palet
    24.0

Descripción medioambiental

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95 %
  • Elevación de Trabajo
    0-3000metros
  • Temperatura de Almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de Almacenamiento
    0-15000metros

Sostenible Oferta Estado

  • RoHS
    Conforme
  • ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
  • PEP
    Disponible en la pestaña de documentación
  • EOLI
    Disponible en la pestaña de documentación
  • Proposition 65 Warning
    Disponible en la pestaña de documentación
Manuales y Garantías
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

595KB

Actualizado el

2018-11-20

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
PDF

Tamaño

115KB

Actualizado el

2018-11-13

Addendum - California Proposition 65 Warning Statement for Smart-UPS On-Line, Smart-UPS, Back-UPS, SurgeArrest
PDF

Tamaño

157KB

Actualizado el

2018-11-12

Instalación de Smart-UPS de la serie X RBC
Environmental Profile
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

838KB

Actualizado el

2018-10-26

End of Life Instruction (EoLI) for the Replacement Battery Cartridge (RBC) Product Range
PDF

Tamaño

402KB

Actualizado el

2018-10-24

Product Environmental Profile (ePEP) for the RBC Product Range
Título
Tamaño
Actualizado el