Cargador portátil APC para móvil, de ion de litio de 3000 mAh, azul (EMEA/CIS/MEA)

Compartir:

Cargador portátil APC para móvil, de ion de litio de 3000 mAh, azul (EMEA/CIS/MEA)

M3BL-EC

Description: Suministro eléctrico portátil para dispositivos móviles.

Incluye : USB Power Adapter , User Manual

Grupos eléctricos portátiles características y ventajas

  • Compatible con dispositivos móviles
    Los grupos eléctricos portátiles recargan todos los dispositivos que se alimentan mediante cable USB, como teléfonos móviles, tabletas, reproductores de audio, consolas de juegos portátiles y libros electrónicos.
  • Carga eficiente
    Alarga la vida de la batería del grupo eléctrico portátil desconectándola automáticamente cuando los dispositivos conectados han acabado de cargarse.
  • Indicador LED de carga de la batería
    La indicación LED activada mediante pulsador muestra el estado de carga de la batería.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Botsuana , Bielorrusia , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Camerún , Serbia y Montenegro , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , Argelia , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Reino Unido , Georgia , Guayana Francesa , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Croacia , Hungría , Irlanda , Israel , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jordania , Kenia , Kuwait , Kazajstán , Líbano , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malaui , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Holanda , Noruega , Omán , Paquistán , Polonia , Portugal , Qatar , Reunión , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , Islas Turcas y Caicos , Chad , Togo , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , Turquía , Tanzania , Ucrania , Uganda , Uzbekistán , XF , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de la batería (mAh)
    3000
  • Tensión de salida de la batería
    5

Entrada

  • Voltaje Nominal de Entrada
    5V
  • Suministro eléctrico de entrada
    5.0Vatios

Baterías y tiempo de autonomía

  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Montaje de batería
    --
  • Battery life (number of cycles)
    360

Descripción física

  • Altura máxima
    72mm , 7.2cm
  • Anchura máxima
    23mm , 2.3cm
  • Profundidad máxima
    33mm , 3.3cm
  • Peso neto
    0.08kg
  • Peso de envío
    0.14kg
  • Altura bruta
    134mm , 13.4cm
  • Anchura bruta
    29mm , 2.9cm
  • Profundidad bruta
    89mm , 8.9cm
  • Color
    Blue
  • Unidades en Palet
    1680.0

Descripción medioambiental

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95% no %
  • Elevación de Trabajo
    0-3000metros
  • Temperatura de Almacenamiento
    0 - 50 °C
  • Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95% no %
  • Elevación de Almacenamiento
    0-3000metros

Conformidad

  • Aceptaciones
    Marcado CE, EN/IEC 60950-1, FCC Parte 15 Clase B
  • Garantía estándar
    2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

  • RoHS
    Conforme
  • ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
  • Directiva sobre baterías
    Conforme
Manuales y Garantías
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

208KB

Actualizado el

2018-06-14

User Manual for Mobile Power Packs M3BL-EC (blue), M3BK-EC (black), M3RD-EC (red), M3SR-EC (silver) and M3TM-EC (titanium) for EMEA Region
Brochure
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

115KB

Actualizado el

2018-06-14

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Certificaciones
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

2653KB

Actualizado el

2018-06-19

EN 55022:2010; EN55024:2010; AS/NZS CISPR 22:2009+A1 (2010)(for RCM)
PDF

Tamaño

109KB

Actualizado el

2018-06-15

2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE
PDF

Tamaño

410KB

Actualizado el

2018-06-08

IEC 62133:2012
PDF

Tamaño

409KB

Actualizado el

2018-05-24

IEC 60950-1:2005+A1+A2
Título
Tamaño
Actualizado el