Cable de distribución de datos de APC, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Negro, 35FT (10.6M)

Compartir:

Cable de distribución de datos de APC, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Negro, 35FT (10.6M)

DDCC6-035

Description: Soluciones de conexión e infraestructura de conectividad para Data Centers: Conectores RJ45; paneles de empalme; cables LAN y empalmes de cobre; solución de fibra óptica preterminada.

Incluye : User Manual

Conectividad de red características y ventajas

  • Rendimiento conforme a las normas internacionales más avanzadas
    Los productos para conectividad de red Actassi superan las normas internacionales más avanzadas, como las normas ISO/EIC 11801 enmienda 2:2010 para el nuevo conector S-One
  • Garantía de rendimiento, seguridad y fiabilidad
    Verificación de laboratorios independientes. Certificación por organismos independiente, renovada cada año. Certificación de organismos independientes que cubre todas las prestaciones hasta las más alta disponible, Cat 6A (10 Gb/s) en las opciones apantallada y no apantallada. Todos los componentes cumplen la norma ISO 11801:2011 Ed 2.2, EIA/TIA 568-C. Formación y amplia garantía del sistema. Enfoque medioambiental: Oferta Green Premium (perfil ambiental del producto)
  • Usabilidad superior
    Actassi es fácil de especificar, instalar, usar y actualizar
  • Oferta completa
    Actassi incluye conectores RJ45, paneles de empalme, cables LAN y empalmes de cobre y solución de fibra óptica preterminada.
  • Oferta y diseño innovadores
    Actassi incluye conectores compactos sin herramientas RJ45 (conexión hasta un 50% más rápido), paneles de empalme de 19" con función deslizante y de fijación rápida, conexión a tierra automática y gestión y marcado de cables excepcionales, cables LAN innovadores con diseño de pantalla de una capa, cableado LAN Clase EA de 3 y 4 puntos con el máximo rendimiento y cables de fibra óptica y cobre preterminados, 100% premontados y probados.
  • Instalación rápida y sencilla
    Con innovaciones como el conector S-One, los paneles de empalme deslizantes de 19" y el cable CL-MX, Actassi le permite trabajar más rápido: el tiempo de instalación se reducirá hasta un 20%, manteniendo el cableado de red de alto rendimiento. El conector S-One se conecta hasta un 50% más rápido y el cable de fibra preterminado se instala hasta 3 veces más rápido.
  • PoE+
    Los conectores S-One permiten las aplicaciones PoE+
  • Compatibilidad con los productos de Schneider Electric
    Los componentes están diseñados para ajustarse perfectamente a otros productos y soluciones de Schneider Electric, para construir un sistema completo.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Botsuana , Bielorrusia , Canadá , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Camerún , Serbia y Montenegro , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , Argelia , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Reino Unido , Georgia , Guayana Francesa , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Croacia , Hungría , Irlanda , Israel , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jordania , Kenia , Camboya , Kuwait , Islas Caimán , Kazajstán , Líbano , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malaui , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Holanda , Noruega , Omán , Paquistán , Polonia , Portugal , Reunión , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , Chad , Togo , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , Turquía , Tanzania , Ucrania , Uganda , Estados Unidos , Uzbekistán , XF , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification

Salida

  • Número de puertos
    6

Entrada

  • Longitud de Cable
    10.67metros

Descripción física

  • Altura máxima
    114mm , 11.4cm
  • Anchura máxima
    343mm , 34.3cm
  • Profundidad máxima
    343mm , 34.3cm
  • Peso neto
    3.76kg
  • Peso de envío
    4.2kg
  • Altura bruta
    114mm , 11.4cm
  • Anchura bruta
    343mm , 34.3cm
  • Profundidad bruta
    343mm , 34.3cm
  • Color
    Black
  • Connector A
    RJ45 (Straight Through cat. 6)
  • Connector B
    RJ45 (Straight Through cat. 6)

Descripción medioambiental

  • Operating Temperature
    -15 - 45 °C
  • Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95 %
  • Elevación de Trabajo
    0-3000metros
  • Temperatura de Almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de Almacenamiento
    0-3000metros

Conformidad

  • Aceptaciones
    TAA compliance, Listado en UL, Reconocido en UL
  • Garantía estándar
    2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

  • RoHS
    Conforme
Título
Tamaño
Actualizado el