Compartir:

Armario de red gris NetShelter SX 42U, 750 mm de ancho x 1070 mm de fondo con laterales, RAL7035

AR3140G

Description: El armario de redes NetShelter SX amplía la línea de armarios de TI superior de Schneider Electric con un soporte mejorado para aplicaciones de redes de gran densidad. Los organizadores de cables de gran densidad y el acceso a cables mejorado por techo ofrecen apoyo para los mazos de cables grandes. Cuando se combina con el Side Airflow Duct Kit, el armario de redes garantiza un aislamiento total de la entrada de frío y del aire de escape caliente para interruptores grandes y directores de SAN.

Incluye : Baying hardware , Documentation CD , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels , User Manual , Vertical cable managers

In stock
2 420,00 €
Precio con IVA incluido

AR3140G Features

Armario de red gris NetShelter SX 42U, 750 mm de ancho x 1070 mm de fondo con laterales, RAL7035

El armario de redes NetShelter SX amplía la línea de armarios de TI superior de Schneider Electric con un soporte mejorado para aplicaciones de redes de gran densidad. Los organizadores de cables de gran densidad y el acceso a cables mejorado por techo ofrecen apoyo para los mazos de cables grandes. Cuando se combina con el Side Airflow Duct Kit, el armario de redes garantiza un aislamiento total de la entrada de frío y del aire de escape caliente para interruptores grandes y directores de SAN.

Incluye : Baying hardware , Documentation CD , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels , User Manual , Vertical cable managers

  • Protección de cable y tendido
    Los dedos de plástico lisos proporcionan un radio de plegado adecuado.
  • Organización de cables de alta densidad
    Los raíles de montaje vertical están abiertos para un mayor acceso a los cables y el diseño del techo tiene zonas grandes abiertas para la entrada y salida de los cables al/del armario.
  • Activación inmediata
    Mantenga y organice grandes mazos de cables para mayor eficiencia con raíles de montaje verticales y grandes aperturas para cables en el techo.
  • Organización de cables de alta densidad integrada
    Reduzca el tiempo de instalación mientras cubre las necesidades de cableado de los interruptores de red grandes.
  • Diseño de armario optimizado para flujo de aire de lado a lado
    Los paneles de gestión de flujo de aire, el raíl de montaje vertical izquierdo y el kit de conducto de flujo de aire lateral aseguran el correcto flujo de aire de lado a lado hasta los interruptores de redes desde el pasillo de frío y ofrecen aislamiento de aire caliente evitando que éste vuelva a entrar en el pasillo de frío. Además, el raíl de montaje vertical izquierdo frontal actúa como un bloque de aire para el aire de escape de los interruptores de redes.

NetShelter SX características y ventajas

  • Sistemas rack Schneider Electric compatibles
    Compatible con diversos accesorios de rack de Schneider Electric para ofrecer la posibilidad de crear un sistema de rack completo. Configurar soluciones de rack usando el portal de diseño líder en el sector Schneider Electric Design Portal-Configurador para diseñadores de soluciones IT pequeñas, con verificación de compatibilidad de producto y útil catálogo de equipos de otros fabricantes para ayudarle a visualizar su solución ideal de rack.
  • Integrado con productos InfraStruxure
    Los productos de refrigeración, distribución eléctrica y organización de cables de Schneider Electric funcionan a la perfección en armarios de TI para proporcionar un sistema completo de apoyo a infraestructuras.
  • Garantía de compatibilidad para montaje en rack de 19" EIA-310 independiente de fabricante
    Montaje independiente de fabricante para garantizar su compatibilidad con todos los equipos de 19" conformes a EIA-310. Con la garantía de devolución de dinero «Encaja como un guante», puede estar seguro de que todos sus equipos conformes a EIA-310-E para montaje en rack encajarán físicamente en un NetShelter.
  • Optimizado para sistemas de organización de cables de alta capacidad
    Los armarios NetShelter SX están optimizados para el uso con sistemas de organización de cables de alta capacidad que se fijan a los raíles de montaje de equipos dentro de los armarios y se alinean con los espacios U de montaje de equipos, ofreciendo canales para el enrutado y la organización del cableado.
  • Diseñado para reforzar la estabilidad estructural
    Un acreditado diseño de bastidor, los raíles de montaje de gran calibre y las ruedas de alta resistencia hacen posible índices de carga de 1364 kg (3000 lb) estática (pies de nivelado) y 1023 kg (2250 lb) dinámica (ruedas). Los armarios han sido probados y certificados para la combinación con accesorios fijados con pernos adecuados a fin de cumplir diversos requisitos antisísmicos. Consulte en apc.com la documentación de producto para requisitos específicos.
  • Puesta a tierra eléctrica integrada
    El tejado, los paneles laterales y las puertas delanteras y traseras se conectan al armazón del armario. Ocho conexiones eléctricas adicionales a tierra se sitúan sobre el marco para la conexión a tierra externa.
  • Puertas de desbloqueo rápido
    La puerta delantera puede desplazarse al lado opuesto o intercambiarse con las puertas traseras. Las puertas se retiran fácilmente simplemente levantándolas gracias a su sencillo diseño.
  • Puerta frontal perforada con perfil curvo
    Las puertas delantera y trasera perforadas facilitan una generosa ventilación para servidores y equipos de red. La zona perforada de la puerta delantera está optimizada con un perfil curvo para ofrecer una mayor superficie libre y margen para cobertura de perforación y un índice de perforación más alto.
  • Paneles laterales de media altura y opción con burletes de cepillo para paso de cables
    Los paneles laterales de desbloqueo rápido de media altura reducen el tamaño y el peso para facilitar el manejo y el acceso a los equipos. Los paneles laterales pueden bloquearse utilizando una sola llave con las puertas. Ahora se ofrecen opciones de panel lateral integradas con orificios para paso de cables y burletes de cepillo para encaminar el cableado hacia racks contiguos en una hilera sin renunciar a un flujo de aire adecuado.
  • Selección simple
    Ya no es necesario pasar horas escogiendo y recopilando docenas de números de piezas para crear un solo armario. Schneider Electric se lo pone fácil gestionando los detalles y ofreciendo armarios IT completos con un solo número de pieza.
  • Techo de acceso a cable de fácil extracción
    El techo puede retirarse con sencillas bisagras de pasador extraíble para acceder durante la instalación de los equipos o incluso con cableado ya dispuesto y encaminado a través de las aberturas para cables. Una vez retirado, el techo puede invertirse a fin de cambiar la posición de las aberturas de cable más grandes para las clavijas y conectores de distribución dieléctrica.
  • Aberturas de acceso de cable con burletes de cepillo preinstalados
    Las grandes ranuras de acceso para cables situadas en la parte superior facilitan la salida de cables por el techo. El diseño de la parte inferior permite un acceso sin obstáculos a través de un falso suelo. El techo contiene aberturas con burletes de cepillo preinstaladas en ubicaciones decantadas hacia la parte delantera del armario, para facilitar el paso de cables de datos y medidas para la contención de aire.
  • Soporte para cáncamos integrado en el bastidor del armario
    Los agujeros de cáncamos integrados en la parte superior del bastidor del armario permiten levantar el armario para moverlo y posicionarlo usando mecanismos de izado mediante cáncamos. Para especificaciones más detalladas acerca de las características requeridas de los cáncamos y los límites de peso del armario, consulte la documentación de usuario.
  • Los raíles de montaje del equipo se integran con los sistemas de cableado patch
    Los raíles de montaje de equipos incluyen, además del espacio de montaje EIA 19", orificios de montaje zero U que permiten instalar sistemas patch de cable de distribución de datos APC (DDC) sin ocupar espacio U necesario para equipos de importancia crítica. Los diseños de armario AV y de red no incluyen ubicaciones de orificios para la integración de cableado DDC. Existen otras opciones de 1U, 2U y zero U en armario trasero para el uso con estos armarios.
  • Se incluyen herramientas de ajuste de armario y tornillería
    Todos los armarios se suministran de fábrica con una bolsa de tornillería que incluye todo lo necesario para el montaje de los equipos IT y herramientas para un fácil ajuste del armario.
  • Canales preinstalados de la altura del armario para accesorios traseros
    El canal accesorio trasero integrado y ajustable ofrece ubicaciones de montaje zero U para accesorios sin herramientas. Cada canal posee dos huecos de montaje para permitir una combinación de hasta cuatro accesorios como PDUs y organizadores de cables verticales. Los armarios de 1070 mm (42 in), 825 mm (32 in), los armarios profundos y los armarios de red incluyen dos canales. Los armarios profundos de 1200 mm (48 in) incluyen cuatro canales. Los canales vienen preinstalados de fábrica en la parte posterior del armario, pero pueden trasladarse a otras ubicaciones del armario junto con la abrazadera lateral para desplazar el organizador de cables a donde se necesite.
  • Raíles de montaje ajustables con tornillería cautiva y alineación rápida
    Los raíles verticales de montaje pueden ajustarse en incrementos de 6,4 mm (1/4 in) para cubrir prácticamente cualquier necesidad de montaje de equipos IT. Función de alineación fácil integrada en el raíl de montaje del armario y abrazadera lateral para una rápida comprobación de la alineación sin necesidad de herramientas. Las posiciones U están numeradas por la parte delantera y trasera para una rápida instalación de los equipos.
  • Puertas traseras divididas
    Las puertas traseras divididas mejoran el acceso y la facilidad de reparación y mantenimiento por la parte trasera de los equipos montados en rack. Las puertas traseras divididas ayudan a ahorrar espacio horizontal. Solo se necesitan 279 mm (11 in) de espacio libre detrás de los armarios para permitir el balanceo de las puertas.
  • Ruedas de perfil bajo y pies de nivelado ajustables desde abajo o arriba
    Los armarios llevan de serie tanto pies de nivelación como ruedas. Los pies de nivelación pueden ajustarse rápidamente con un destornillador o broca, lo que evita obtener acceso a la parte inferior con una llave.
  • Tornillería de unión integrada con alineación de armario de varias anchuras
    Los armarios incluyen tornillería de unión preinstalada para unir armarios en una fila y ofrecer estabilidad adicional al armario. La tornillería de unión preinstalada incluye orificios para la unión con un armario contiguo en centros de 600 mm o 24 in, dependiendo de la estructura del suelo.
  • Soluciones de embalaje especiales para el envío de los racks con equipos preinstalados
    Los envolventes con embalaje resistente a impactos son envolventes estándar cuyo diseño de embalaje y montaje se ha concebido para el envío de los envolventes con equipos montados en su interior. Amplia experiencia en el sector en colaboración con los principales fabricantes de equipos de IT y recientemente certificados por Cisco® para el premontaje en rack y el envío del sistema Cisco Unified Computing System (UCS). Consulte en apc.com las opciones de tamaño de los armarios y su disponibilidad.
  • Con capacidad para opciones de ensamblaje de armario según pedido (ATO)
    Las opciones ATO (montaje según pedido) ofrecen un nivel de personalización para los usuarios de armarios muy superior a los modelos estándar. Esta personalización se limita al montaje del propio armario y no incluye los componentes adicionales de montaje en armario. Por ejemplo, se puede montar el armario sin laterales, sin puertas o sin laterales ni puertas. Consulte en apc.com las opciones de tamaño de los armarios y su disponibilidad.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Botsuana , Bielorrusia , Canadá , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Camerún , Serbia y Montenegro , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , Argelia , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Reino Unido , Georgia , Guayana Francesa , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Croacia , Hungría , Irlanda , Israel , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jordania , Kenia , Kuwait , Kazajstán , Líbano , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malaui , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Holanda , Noruega , Omán , Paquistán , Polonia , Portugal , Qatar , Reunión , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , Islas Turcas y Caicos , Chad , Togo , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , Turquía , Tanzania , Ucrania , Uganda , Estados Unidos , Uzbekistán , XF , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification

Descripción física

  • Altura máxima
    1991mm , 199.1cm
  • Anchura máxima
    750mm , 75.0cm
  • Profundidad máxima
    1070mm , 107.0cm
  • Altura de racks
    42U
  • Peso neto
    155.95kg
  • Peso de envío
    168.18kg
  • Altura bruta
    2118mm , 211.8cm
  • Anchura bruta
    850mm , 85.09cm
  • Profundidad bruta
    1219mm , 121.9cm
  • Color
    Grey
  • Profundidad máxima de instalación
    819.0mm , 81.92cm
  • Profundidad mínima de instalación
    11.0inches
  • Front Door
    16.0calibre
  • Vertical Posts
    16.0calibre
  • Rear Door
    16.0calibre
  • Roof
    18.0calibre
  • Side Panels
    18.0calibre
  • Unidades en Palet
    1.0
  • Anchura del rack
    19"

Descripción medioambiental

  • Protection Class
    IO

Conformidad

  • Aceptaciones
    UL 2416, UL 60950-1
  • Garantía estándar
    5 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

  • RoHS
    Conforme
  • ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
  • Cumplimiento de otras normativas ambientales
    RoHS de China
Manuales y Garantías
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

83KB

Actualizado el

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

Tamaño

1242KB

Actualizado el

2018-06-11

Quick Unpacking Instructions for NetShelter SX
PDF

Tamaño

222KB

Actualizado el

2018-06-11

Instalación
PDF

Tamaño

1775KB

Actualizado el

2018-05-29

Incluye instrucciones de desembalaje e instalación, detalles de los equipos de montaje, especificaciones, e información de accesorios.
Certificaciones
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

6507KB

Actualizado el

2018-11-15

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
Título
Tamaño
Actualizado el
Racks and Enclosures, NetShelter SX

Categoría

Subcategoría


Rack PDU, con display, 1U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8) C13

La PDU de rack medido proporciona una monitorización remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario avisan de las sobrecargas potenciales del circuito antes de que se produzca un fallo crítico de TI.

AP7820B
555,39 €
SAI Smart-UPS RT RM de APC, 1000 VA 230 V con tarjeta de red

Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable

SURT1000RMXLI-NC
1 784,75 €
Rack PDU, Basic, 1U, 22 kW, 400 V, (6) C19

Distribución energética fiable

AP7526
785,29 €
Rack PDU 2G, conmutado, ZeroU, 16 A, 230 V, (7) C13 & (1) C19, cable IEC309

Las unidades de distribución de potencia conmutada para rack (PDU) de APC ofrecen un control eléctrico y una supervisión activa personalizable por parte del usuario. Los controles de nivel de salida remotos facilitan la conexión/desconexión del reciclaje de suministro para reiniciar el equipo de forma remota y restringir el uso no autorizado de salidas independientes. El tiempo de secuenciación del suministro permite a los usuarios establecer el orden en el que aumentar o reducir el suministro de los equipos conectados. Evite las sobrecargas de circuitos durante la recuperación de energía y alargue el tiempo de operación del equipamiento crítico estableciendo prioridades para la desconexión de carga. La medición de corriente facilita la supervisión remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las PDU conmutadas del rack incluyen una supervisión real de la alimentación, puerto para el sensor de temperatura/humedad, receptáculos de bloqueo IEC y disyuntores de circuito de perfil bajo. Las alarmas definidas por el usuario avisan de las potenciales sobrecargas de circuitos antes de que se produzcan fallos críticos de TI. Los usuarios pueden acceder, configurar y controlar las PDU en rack con display a través de interfaces Web, SNMP o Telnet seguras que se complementan con plataformas de gestión centralizada de APC que utilizan InfraStruxure Central, Capacity Manager y Change Manager.

AP8958EU3
1 124,09 €
Abrazaderas para la sujeción de cables con capacidad de montaje de PDU para armarios NetShelter SX/SV/VX

Selección extensa de accesorios diseñada para organizar cables de corriente o datos dentro del entorno del rack.

AR7710
120,99 €
Smart-UPS de APC 1500 VA LCD RM 1U 230 V

Protección eléctrica inteligente y eficiente de la red desde el nivel básico hasta el tiempo de autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, conmutadores, concentradores y otros componentes de red.

SMT1500RMI1U
1 124,09 €
Burlete de cepillo de techo NetShelter SX/SV

Incluye cinco partes. Bandas de cepillo de repuesto que se instalan en el techo y los paneles laterales de NetShelter para ayudar a garantizar un flujo de aire correcto.

Soporte de montaje de accesorios NetShelter Zero U

Instalaciones en diversas ubicaciones del armario; por ejemplo, en las bridas de montaje verticales y en los canales accesorios 0U verticales. Ofrece opciones de montaje para PDU en rack y otros accesorios pequeños.

AR7711
72,59 €

Mostrar resultados por página

Productos, accesorios y servicios relacionados

Ver todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto