Compartir:

SAI Smart-UPS C de APC de 1500 VA, LCD, RM 2U, 230 V con SmartConnect

SMC1500I-2UC

Description: Protección eléctrica inteligente y eficiente de la red desde el nivel básico hasta el tiempo de autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, conmutadores, concentradores y otros componentes de red.

Incluye : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , USB cable

In stock
894,19 €
Precio con IVA incluido

SMC1500I-2UC Features

SAI Smart-UPS C de APC de 1500 VA, LCD, RM 2U, 230 V con SmartConnect

Protección eléctrica inteligente y eficiente de la red desde el nivel básico hasta el tiempo de autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, conmutadores, concentradores y otros componentes de red.

Incluye : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , USB cable

  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • Modo verde
    Modo de funcionamiento pendiente de patente que deriva los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones para conseguir una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección.
  • Eficiencia en línea elevada
    Reduce los costes de consumo eléctrico y genera menos calor.
  • Pantalla LCD de estado
    Ofrece características clave de SAI de un vistazo. Numerosos indicadores de estado con gráficos de barras para datos de carga y batería.
  • Salida de onda sinusoidal pura en la batería
    Simula la corriente de red para proporcionar la máxima compatibilidad a servidores PFC (factor de potencia corregido) y componentes electrónicos sensibles.
  • SmartConnect
    Una función de monitorización remota y fácil de usar que proporciona notificaciones automáticas, actualizaciones de firmware y servicios de asistencia avanzada.
  • Carga de baterías con temperatura compensada
    Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.

Smart-UPS características y ventajas

  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Disyuntores con capacidad de puesta a cero
    Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.
  • Notificación de la predicción de fallos
    Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Alarmas sonoras
    Le indican de forma activa si la unidad tiene batería, si el nivel de la batería es bajo o si existe una situación de sobrecarga.
  • Network manageable
    Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.
  • Indicadores LED de estado
    Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
  • Conectividad en serie
    Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
  • Sensibilidad de tensión ajustable
    Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
  • Puntos de transferencia de tensión ajustables
    Maximiza el tiempo de vida útil de la batería ampliando la escala del voltaje de entrada o estrechando la regulación del voltaje de salida.
  • La compatibilidad total del equipo y la fiabilidad de un líder le proporcionarán la tranquilidad necesaria
    Proporciona una salida de onda sinusoidal pura que recomiendan los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia activa corregido (PFC). La especificación de que ha sido probado y certificado por una agencia de seguridad le indica que puede implementar Smart-UPS con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.
  • Evita los costosos problemas de energía, manteniendo su equipo de TI y datos seguros y disponibles
    El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La regulación automática de tensión de estado sólido aumenta la tensión de entrada baja hasta un 30% y reduce la alta tensión en hasta un 12% sin que funcione la batería. Respaldo fiable de la batería para mantenerse funcionando durante los cortes del suministro eléctrico o para apagar correctamente los sistemas
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    El modo de funcionamiento ecológico patentado consigue una eficiencia de más del 97%. Smart-UPS fue el primer SAI de red que obtuvo la certificación Energy Star. La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga compensada e inteligente a una temperatura precisa. El indicador dinámico de fecha de sustitución de batería y las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y advierten de antemano si es necesario realizar la sustitución. Los módulos de batería intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo. Diseñado y fabricado por APC durante más de 23 años, el Smart-UPS es el SAI de red más fiable, con más de 25 millones de unidades vendidas.
  • Ahorre tiempo con la función de accesibilidad remota de gran sencillez y comodidad
    Red gestionable a través de conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Business Edition para conseguir una cómoda supervisión y control, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.
  • Productividad más inteligente con la posibilidad de adaptarla a las necesidades específicas de su aplicación
    La intuitiva interfaz LCD proporciona información clara con la posibilidad de configurar el SAI localmente con teclas de navegación fáciles de utilizar. Más de 15 ajustes programables diferentes, incluyendo el control del grupo de tomas de salida conmutadas, permiten realizar ajustes, establecer umbrales y enviar notificaciones específicas para la aplicación.
  • Regulación automática de la tensión (AVR)
    Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
  • Acondicionamiento del suministro eléctrico
    Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
    Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
  • Carga de baterías con temperatura compensada
    Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Afganistán , Albania , Austria , Australia , Bosnia y Hercegovina , Bélgica , Bulgaria , Bahráin , Botsuana , Suiza , Serbia y Montenegro , Chequia , Alemania , Dinamarca , Estonia , Egipto , España , Finlandia , Francia , Reino Unido , Ghana , Grecia , Croacia , Hungría , Irlanda , Israel , Islandia , Italia , Kuwait , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Macedonia , Malaui , Malasia , Mozambique , Nigeria , Holanda , Noruega , Nueva Zelanda , Omán , Paquistán , Polonia , Portugal , Rumania , Arabia Saudita , Suecia , Singapur , Eslovenia , Eslovaquia , Sudáfrica , Zimbabue

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad eléctrica de salida
    900Vatios / 1.5 kVA
  • Potencia máx. configurable (vatios)
    900Vatios / 1.5 kVA
  • Voltaje de salida nominal
    230V
  • Distorsión de Voltaje de Salida
    Inferior al 5%
  • Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Otras tensiones de salida
    220, 240
  • Topología
    Tecnología line interactive
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Conexiones de salida
    (4) IEC 320 C13 (Batería de reserva)
    (2) IEC Jumpers (Batería de reserva)
  • Tiempo de transferencia
    6ms typical : 10ms maximum

Entrada

  • Voltaje Nominal de Entrada
    230V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
  • Tipo de Conexión de Entrada
    IEC-320 C14
  • Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
    180 - 287V
  • Rango de voltaje ajustable para operaciones principales
    170 - 300V
  • Número de cables de alimentación
    1
  • Otras tensiones de entrada
    220, 240

Baterías y tiempo de autonomía

  • Tipo de batería
    Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
  • Tiempo típico de recarga
    3hour(s)
  • Sustitución de la batería
    APCRBC132
  • Vida útil esperada de la batería (en años)
    4 - 6
  • Cantidad de RBC™
    1
  • Runtime

Comunicaciones & Gestión

  • Puerto (s) Interfaz
    RJ-45 Serial , USB
  • Panel de control
    Consola de estado y control LCD multifunción
  • Alarma Acústica
    Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

  • Surge energy rating
    459Julios
  • Filtrado
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

  • Altura máxima
    86mm , 8.6cm
  • Anchura máxima
    432mm , 43.2cm
  • Profundidad máxima
    477mm , 47.7cm
  • Altura de racks
    2U
  • Peso neto
    28.64kg
  • Peso de envío
    31.91kg
  • Altura bruta
    251mm , 25.1cm
  • Anchura bruta
    594mm , 59.4cm
  • Profundidad bruta
    603mm , 60.3cm
  • Color
    Black
  • Unidades en Palet
    16.0

Descripción medioambiental

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95 %
  • Elevación de Trabajo
    0-3000metros
  • Temperatura de Almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de Almacenamiento
    0-15000metros
  • Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
    46.0dBA
  • Disipación térmica en línea
    90.0BTU/h

Conformidad

  • Aceptaciones
    C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
  • Garantía estándar
    2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

  • RoHS
    Conforme
  • ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
  • Cumplimiento de otras normativas ambientales
    RoHS de China
Manuales y Garantías
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

932KB

Actualizado el

2018-09-26

Installation Guide for Smart-UPS SMC1000I-2UC and SMC1500I-2UC - Rack-Mount 2U
PDF

Tamaño

45KB

Actualizado el

2018-06-12

Firmware Release Notes
PDF

Tamaño

672KB

Actualizado el

2018-06-08

Operation Manual for Smart-UPS 120V SMC1000C, SMC1500C, SMC1000-2UC, and SMC1500-2UC, and 230V SMC1000IC, SMC1500IC, SMC1000I-2UC, and SMC1500I-2UC - Tower and Rack-Mount 2U
Brochure
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

1466KB

Actualizado el

2018-09-21

Product overview brochure for Connected Smart-UPS
Certificaciones
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

1391KB

Actualizado el

2018-06-19

IEC System for mutual recognition of test certificates for electrical equipment (IECEE) CB scheme
PDF

Tamaño

742KB

Actualizado el

2018-06-18

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect
PDF

Tamaño

111KB

Actualizado el

2018-06-15

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect Certificate of Conformity
PDF

Tamaño

111KB

Actualizado el

2018-06-14

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect Certificate of Conformity
Hoja de referencia de ventas rápidas
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

186KB

Actualizado el

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for End Users
Source

Tamaño

709KB

Actualizado el

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for MSPs in Europe
PDF

Tamaño

283KB

Actualizado el

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for MSPs in Europe
Source

Tamaño

704KB

Actualizado el

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for End Users
Título
Tamaño
Actualizado el

Actualizaciones de firmware

Actualizaciones de firmware
Número de pieza
Actualizado el

Actualizaciones de firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Número de pieza

SFPMIB426

Actualizado el

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Número de pieza
Actualizado el

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatible con: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Número de pieza

SFPCBE95

Actualizado el

2018-01-23

Categoría

Subcategoría


Unidad lateral de distribución de aire para rack 2U 208/230 V 50/60 Hz

Los equipos de alojamiento con flujo de aire lateral crean muchos problemas a los directores de informática e instalaciones, especialmente en lo que respecta a la refrigeración. Dado que la mayoría de los armarios están diseñados para seguir una pauta de circulación de aire de delante atrás, resulta difícil mantener temperaturas de trabajo ideales en los equipos de flujo lateral. La unidad de distribución de aire lateral en rack es un producto de distribución de aire montable en rack 2U para equipos de redes o servidores con circulación de aire lateral. Extrae aire acondicionado de la parte delantera del rack y lo distribuye a la toma de aire lateral del equipo en red.

Canal lateral organizador de cables horizontales con ajuste de 10 a 18 pulgadas

Accesorio para la organización de cables que ayuda a eliminar el desorden de los cables y permite mantenerlos ordenados dentro del armario o rack.

AR8016ABLK
84,69 €
Soporte de montaje de accesorios NetShelter Zero U

Instalaciones en diversas ubicaciones del armario; por ejemplo, en las bridas de montaje verticales y en los canales accesorios 0U verticales. Ofrece opciones de montaje para PDU en rack y otros accesorios pequeños.

AR7711
72,59 €
Abrazaderas para la sujeción de cables con capacidad de montaje de PDU para armarios NetShelter SX/SV/VX

Selección extensa de accesorios diseñada para organizar cables de corriente o datos dentro del entorno del rack.

AR7710
120,99 €
SAI Smart-UPS RT de APC, 1000 VA 230 V con tarjeta de red

Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable

SURT1000XLI-NC
1 573,00 €
Kit de conducto de flujo de aire lateral para armarios NetShelter SX de 750 mm de ancho

El Side Airflow Duct Kit dirige el aire fresco desde la parte frontal del armario hasta la entrada del equipo de flujo de aire lateral como, por ejemplo, interruptores de redes. El aire se dirige por dos conductos 2U montados en el espacio u del armario directamente por encima y debajo del equipo y se utiliza una pantalla lateral para mantener la separación adecuada de los pasillos de frío y calor.

AR7715
338,79 €
Burlete de cepillo de techo NetShelter SX/SV

Incluye cinco partes. Bandas de cepillo de repuesto que se instalan en el techo y los paneles laterales de NetShelter para ayudar a garantizar un flujo de aire correcto.

Smart-UPS SRT de APC 5000 VA RM 230 V

Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable

SRT5KRMXLI
4 900,50 €
Bandeja fija, 22,7 kg, color negro

Estante fijo en voladizo que permite el montaje de un monitor u otro equipo en el rack.

AR8105BLK
96,79 €
Juego de ruedas giratorias NetShelter SX/SV/VL (cantidad 4)

Componentes del rack que se pueden añadir a los racks existentes si cambian las necesidades.

AR7719
84,69 €

Mostrar resultados por página

Productos, accesorios y servicios relacionados

Ver todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto