Nuestras marcas

UPS SmartBunker FX 42U 8 KVA UPS refrigerado por aire/DX In-RowRD

UPS SmartBunker FX 42U 8 KVA UPS refrigerado por aire/DX In-RowRD Parte Delantera Izquierda
UPS SmartBunker FX 42U 8 KVA UPS refrigerado por aire/DX In-RowRD Parte Delantera Izquierda
UPS SmartBunker FX 42U 8 KVA UPS refrigerado por aire/DX In-RowRD Parte Delantera Izquierda
UPS SmartBunker FX 42U 8 KVA UPS refrigerado por aire/DX In-RowRD Parte Delantera Izquierda
  • Completa infraestructura de TI dentro de un recinto independiente y seguro para la protección de aplicaciones empresariales críticas. Incluye: distribución de energía ...

  • Incluye: User Manual

Ver descripción de producto

PFMSB50042 Características

Características principales

Altura de racks
42U
UPS SmartBunker FX 42U 8 KVA UPS refrigerado por aire/DX In-RowRD
Completa infraestructura de TI dentro de un recinto independiente y seguro para la protección de aplicaciones empresariales críticas. Incluye: distribución de energía, UPS y monitoreo ambiental
Incluye: User Manual
  • Controles de respuesta activa
    Monitoriza y ajusta de forma activa la capacidad de refrigeración para garantizar las temperaturas de entrada del servidor adecuadas. Mediante un controlador de microprocesador, se facilita la visibilidad dentro del funcionamiento y la salud de la unidad.
  • Componentes reemplazables in-situ
    Los ventiladores y el módulo del sistema electrónico se pueden reemplazar fácilmente sin necesidad de desinstalar la unidad.

EcoStruxure para microcentros de datos características y ventajas

Seguridad

Armario diseñado para entornos adversos
Los módulos prefabricados pueden satisfacer las necesidades de TI en aplicaciones como minería, gas y aceite, fábricas industriales, operaciones militares y regiones con altos niveles de calor y humedad.

Comodidad

Preconfigurado y ensamblado de fábrica
Los módulos prefabricados se diseñan y construyen de acuerdo con especificaciones precisas en un entorno controlado en fábrica y utilizan software DCIM que mejora la fiabilidad y permite que un centro de datos se comporte de manera más previsible.
Implementación rápida y sencilla
Los módulos de centro de datos prefabricados llegan al emplazamiento listos para implementarse, lo que reduce significativamente el tiempo y el coste de instalación.

Distribución de productos

Andorra, Emiratos Árabes Unidos, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Sahara Occidental, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadalupe, Guinea Ecuatorial, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Israel, Iraq, Irán, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, San Cristóbal y Nieves, Kuwait, Kazajstán, Líbano, Santa Lucia, Liechtenstein, Liberia, Lesoto, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Moldavia, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Holanda, Noruega, Omán, Perú, Paquistán, Polonia, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudán, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Chad, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, XF, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Tipo de PDU
Básica

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
Tiempo típico de recarga
1.5hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC™
1

Descripción física

Anchura máxima
1100mm, 110.0cm
Profundidad máxima
1500mm, 150.0cm
Peso neto
680.39kg
Peso de envío
839.15kg
Altura bruta
2200mm, 220.0cm
Número de racks
1.0U
Espacio libre en rack
38U

Opciones

Servicios