Nuestras marcas

Symmetra PX 32kW todo en uno, escalable hasta 48kW, sin baterías, 400V

Symmetra PX 32kW todo en uno, escalable hasta 48kW, sin baterías, 400V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 32kW todo en uno, escalable hasta 48kW, sin baterías, 400V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 32kW todo en uno, escalable hasta 48kW, sin baterías, 400V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 32kW todo en uno, escalable hasta 48kW, sin baterías, 400V Frontal derecho
Symmetra PX 32kW todo en uno, escalable hasta 48kW, sin baterías, 400V Frontal directo
Symmetra PX 32kW todo en uno, escalable hasta 48kW, sin baterías, 400V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 32kW todo en uno, escalable hasta 48kW, sin baterías, 400V Frontal derecho
Symmetra PX 32kW todo en uno, escalable hasta 48kW, sin baterías, 400V Frontal directo
  • Alimentación y distribución escalable en un diseño de un único bastidor y de alta densidad. Este SAI trifásico de alta eficiencia se escala a medida que su Data ...

  • Incluye: Network management card, Start-up service

Ver descripción de producto

SY32K48H-PDNB Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (32000 W)
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
32.0Kilovatios / 32.0kVA
Voltaje de salida nominal
400V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Corriente máxima de entrada
65.0A
Symmetra PX 32kW todo en uno, escalable hasta 48kW, sin baterías, 400V
Alimentación y distribución escalable en un diseño de un único bastidor y de alta densidad. Este SAI trifásico de alta eficiencia se escala a medida que su Data Center crece hasta 48kW/48kVA. Adecuado para aplicaciones de Data Centers de pequeño y medio tamaño. Puede utilizarse con un sistema de baterías externo de terceros o con baterías modulares internas de vida prolongada SYBT9-B4LL.
Incluye: Network management card, Start-up service
  • Entrada dual de alimentación
    Aumenta la disponibilidad al poder conectar el SAI a dos fuentes de alimentación distintas.

Symmetra PX características y ventajas

Coste total de propiedad

Potencia máxima de régimen con kW equivalente a kVA
Reduce costes eliminando la necesidad de un SAI sobredimensionado para cargas con corrección del factor de potencia (PFC).
5x8 Servicio de puesta en marcha incluido
Requerido para la cobertura completa de la garantía de fábrica
Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Capacidad de gestión

Se integra con StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestión y monitorización escalable que proporciona la monitorización del dispositivo en tiempo real y la notificación inmediata.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.

Disponibilidad

Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Configurable para redundancia interna N+1
Ofrece alta disponibilidad mediante redundancia permitiendo la configuración con un módulo de alimentación más de lo necesario para soportar la carga conectada.
Módulos de baterías conectados en paralelo
Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
Módulos de alimentación intercambiables
Permite un rápido aumento de la capacidad eléctrica o la sustitución de módulos de alimentación ya existentes. El sistema reconoce automáticamente los módulos ya instalados.
Módulos de alimentación reemplazables por el usuario
Permite actualizar y sustituir fácilmente los módulos de alimentación.
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Diseño modular
Proporciona una capacidad de reparación rápida y requisitos de mantenimiento reducidos a través del autodiagnóstico y los módulos reemplazables in situ.
Módulos inteligentes redundantes
Ofrece mayor disponibilidad a las cargas conectadas al SAI mediante vías de comunicación redundantes para las funciones críticas del SAI.
Módulos de alimentación conectados en paralelo
Aumenta la disponibilidad permitiendo la recuperación inmediata y sin problemas de fallos de módulos aislados.

Agilidad

SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
Capacidad eléctrica escalable
Reduce los costes de sobredimensionamiento del SAI hoy permitiendo rápidas actualizaciones posteriormente.
Frecuencia programable
Garantiza la compatibilidad con distintas frecuencias de entrada.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, China, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
48.0Kilovatios / 48.0kVA
Tensión de salida, nota
Configurable para 380: tensión nominal de salida 400 o 415 V trifásica
Distorsión de Voltaje de Salida
Inferior al 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50 Hz +/- 0,1% Para 50 Hz nominales No sincronizada, 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 Sincronizado para principales, 60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada
Otras tensiones de salida
380 V, 415 V
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Voltaje de Salida THD
< 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non-linear load
Tolerancia del Voltaje de Salida
+/-1% estático y +/- 5% al 100% del paso de carga
Derivación
Built-in static bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
40-70 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
340 - 477V
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 5% para carga completa
Tipo de Protección de Entrada Necesaria
Fusible gL
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw)
30.0kAmperios
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.99

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Sistema de baterías externo

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232, SmartSlot
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
2

Descripción física

Altura máxima
1991mm, 199.1cm
Anchura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidad máxima
1070mm, 107.0cm
Peso neto
369.0kg
Peso de envío
399.0kg
Altura bruta
2150mm, 215.0cm
Anchura bruta
848mm, 84.8cm
Profundidad bruta
1210mm, 121.0cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
61.0dBA
Disipación térmica en línea
5146.0BTU/h
Protection Class
NEMA 1

Conformidad

Aceptaciones
EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

General

Conexión en derivación
5 cables (3PH + N + G)
Dispositivo de protección en derivación
180.0
Máxima Corriente de Entrada de Derivación
80.0A

Opciones

Servicios