Nuestras marcas

Solución de baterías de 2 x 130 Ah para AIS 5000 de 10-100 kVA

Solución de baterías de 2 x 130 Ah para AIS 5000 de 10-100 kVA Parte Delantera Izquierda
Solución de baterías de 2 x 130 Ah para AIS 5000 de 10-100 kVA Parte Delantera Izquierda
Solución de baterías de 2 x 130 Ah para AIS 5000 de 10-100 kVA Parte Delantera Izquierda
Solución de baterías de 2 x 130 Ah para AIS 5000 de 10-100 kVA Back
Solución de baterías de 2 x 130 Ah para AIS 5000 de 10-100 kVA Parte Delantera Izquierda
Solución de baterías de 2 x 130 Ah para AIS 5000 de 10-100 kVA Back
  • Incluye: Installation Guide

Ver descripción de producto

ISB10-100K6C2 Características

Solución de baterías de 2 x 130 Ah para AIS 5000 de 10-100 kVA
Incluye: Installation Guide
  • Acceso frontal para el mantenimiento
    Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
  • Baterías externas manejables
    Reduce la necesidad del mantenimiento preventivo al monitorizar el estado y las condiciones de las baterías externas y su tiempo de autonomía esperado.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    El SAI cuenta con la aprobación UL1778

Distribución de productos

Andorra, Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, Canadá, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Sahara Occidental, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadalupe, Guinea Ecuatorial, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Israel, Iraq, Irán, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Kuwait, Kazajstán, Líbano, Liechtenstein, Liberia, Lesoto, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Moldavia, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Holanda, Noruega, Omán, Paquistán, Polonia, Portugal, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudán, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Chad, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uzbekistán, XF, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Montaje de batería
Armario de baterías cerrado
Fabricante de batería
Power Battery
Vida útil esperada de la batería (en años)
8-10
Nota sobre el cartucho de batería de repuesto
240 cells in 2 parallel strings, nominal battery string voltage is 240 volt DC
Bloques de baterías por serie
20

Descripción física

Altura máxima
1803mm, 180.34cm
Anchura máxima
1600mm, 160.02cm
Profundidad máxima
813mm, 81.28cm
Peso neto
2227.27kg
Peso de envío
2318.18kg
Altura bruta
2083mm, 208.28cm
Anchura bruta
1803mm, 180.34cm
Profundidad bruta
1016mm, 101.6cm
Color
Gris

Descripción medioambiental

Operating Temperature
20 - 30 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-999.9metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-4500metros

Conformidad

Aceptaciones
UL Listed
Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios