Smart-UPS 750 VA 230 V USB con aprobación UL

Smart-UPS 750 VA 230 V USB con aprobación UL Back
Smart-UPS 750 VA 230 V USB con aprobación UL Back
Smart-UPS 750 VA 230 V USB con aprobación UL Back
Green Premium™
RoHS
  • Protección inteligente y eficaz del suministro eléctrico que permite un aplicación multirregional.

  • Incluye: CD con software, Documentación en CD, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Manual del usuario

Ver descripción de producto
En stock
411,39 €
Precio con IVA incluido

SUA750IX38 Características

Smart-UPS 750 VA 230 V USB con aprobación UL
Protección inteligente y eficaz del suministro eléctrico que permite un aplicación multirregional.
Incluye: CD con software, Documentación en CD, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Manual del usuario
  • Certificaciones de seguridad global
    El SAI cuenta con aprobación reguladora para poder usarlo en cualquier parte del mundo.

Despliegue global características y ventajas

Disponibilidad

Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Salida de onda sinusoidal pura en la batería
Simula la corriente de red para proporcionar la máxima compatibilidad a servidores PFC (factor de potencia corregido) y componentes electrónicos sensibles.
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.

Capacidad de gestión

SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
LED Indicators
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Fácil de instalar
El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla por parte de casi cualquier persona.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Soporte técnico
Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.

Distribución de productos

Andorra, Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, Canadá, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Sahara Occidental, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadalupe, Guinea Ecuatorial, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Israel, Iraq, Irán, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Kuwait, Kazajstán, Líbano, Liechtenstein, Liberia, Lesoto, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Moldavia, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Holanda, Noruega, Omán, Paquistán, Polonia, Portugal, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudán, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Chad, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uzbekistán, XF, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Opciones

Servicios

Volver al principio