Nuestras marcas

Sensor de intensidad para gestor de baterías

Sensor de intensidad para gestor de baterías Parte Delantera Izquierda
Sensor de intensidad para gestor de baterías Parte Delantera Izquierda
Sensor de intensidad para gestor de baterías Parte Delantera Izquierda
Sensor de intensidad para gestor de baterías Parte Delantera Izquierda
Sensor de intensidad para gestor de baterías Parte Delantera Izquierda
Sensor de intensidad para gestor de baterías Parte Delantera Izquierda
Sensor de intensidad para gestor de baterías Parte Delantera Izquierda
Sensor de intensidad para gestor de baterías Parte Delantera Izquierda
RoHS
  • Cargador inteligente y gestor remoto de batería para baterías estacionarias

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

AP9920CS Características

Sensor de intensidad para gestor de baterías
Cargador inteligente y gestor remoto de batería para baterías estacionarias
Incluye: Guia de instalación

Gestión de la batería características y ventajas

Compatibilidad

Compatibilidad de las baterías
Baterías VRLA o de célula húmeda de 2, 4, 8 o 12 v <br />Baterías de níquel-cadmio de 1,2 o 2,4v (AP9921X)

Disponibilidad

Detección de fallos de las baterías
Supervisa los cambios de temperatura de la sala y de cada batería para detectar con antelación inestabilidad térmica, células cortocircuitadas, circuitos abiertos o baterías defectuosas.
Notificación de errores
La notificación de problemas a través de correo electrónico/buscapersonas o eventos SNMP garantiza que las situaciones críticas se tratarán de forma oportuna.
Carga de baterías individuales
La carga individual complementaria garantiza que todas las baterías estarán totalmente cargadas y ayuda a evitar su desgaste prematuro por cargarlas en exceso.
Supervisión de baterías individuales
La supervisión de la tensión y la corriente garantiza que las baterías estarán preparadas para su uso y que sólo se cambian cuando es necesario.

Protección

Password security
La protección por contraseña seleccionable por el usuario evita el acceso no autorizado, con autorización contra servidores LDAP y Active Directory.
Acceso de sólo lectura
La opciones de sólo lectura para usuarios le permiten compartir acceso sin arriesgarse a que otros usuarios realicen cambios de configuración no autorizados en los sistemas.

Capacidad de gestión

Estado del LED local
Los cuatro LED del panel delantero indican problemas con las baterías, con el cargador, problemas ambientales o de la propia unidad.
Telnet management
Ofrece una sencilla sesión de Telnet, SCP o SSH para el acceso de gestión remoto.
Protocolo de datos
Identifique los posibles problemas antes de que se agraven o exporte los registros de datos para analizarlos.
Protocolo de eventos
Determine con exactitud el momento y el orden en el que se produjeron los eventos que generaron el incidente utilizando el registro de eventos.
Accesible a través de navegador
Acceda a la interfaz del usuario a través del navegador. Ofrece acceso rápido desde cualquier punto de la red.
Integración en el sistema de gestión de edificios
El envío de alarmas y de puntos de datos le permite gestionar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Kuwait, Islas Caimán, Kazajstán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, Mozambique, Namibia, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Paquistán, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uzbekistán, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
171mm, 17.1cm
Anchura máxima
86mm, 8.6cm
Profundidad máxima
83mm, 8.3cm
Peso neto
0.84kg
Peso de envío
1.02kg
Altura bruta
235mm, 23.5cm
Anchura bruta
143mm, 14.3cm
Profundidad bruta
89mm, 8.9cm
Color
Azul, Gris

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-5 - 45 °C
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 9144metros

Conformidad

Garantía estándar
2 años (defecto de fabricación)

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios