Nuestras marcas

SOLUCIÓN EN ARMARIO DE BATERÍAS FIAMM TIPO SEIS PARA SAI 10-80H kVA

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • SAI trifásico compacto de alto rendimiento para proteger la alimentación, totalmente estandarizado para aplicaciones industriales y entornos exigentes.

Ver descripción de producto

SLC10K80H6-FB Características

SOLUCIÓN EN ARMARIO DE BATERÍAS FIAMM TIPO SEIS PARA SAI 10-80H kVA
SAI trifásico compacto de alto rendimiento para proteger la alimentación, totalmente estandarizado para aplicaciones industriales y entornos exigentes.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Gabón, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guyana, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Paraguay, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Montaje de batería
Armario de baterías cerrado

Descripción física

Altura máxima
2032mm, 203.2cm
Anchura máxima
2169mm, 216.92cm
Profundidad máxima
869mm, 86.88cm
Peso neto
3242.28kg
Peso de envío
3260.46kg
Altura bruta
2159mm, 215.9cm
Anchura bruta
2169mm, 216.92cm
Profundidad bruta
869mm, 86.88cm
Color
Gris
Unidades en Palet
2.0

Conformidad

Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios