Nuestras marcas

SAI Smart-UPS VT de APC 15 kVA 400 V, con bypass de mantenimiento interno y posibilidad de conexión en paralelo

SAI Smart-UPS VT de APC 15 kVA 400 V, con bypass de mantenimiento interno y posibilidad de conexión en paralelo Parte Delantera Izquierda
SAI Smart-UPS VT de APC 15 kVA 400 V, con bypass de mantenimiento interno y posibilidad de conexión en paralelo Parte Delantera Izquierda
SAI Smart-UPS VT de APC 15 kVA 400 V, con bypass de mantenimiento interno y posibilidad de conexión en paralelo Parte Delantera Izquierda
SAI Smart-UPS VT de APC 15 kVA 400 V, con bypass de mantenimiento interno y posibilidad de conexión en paralelo Parte Delantera Izquierda
SAI Smart-UPS VT de APC 15 kVA 400 V, con bypass de mantenimiento interno y posibilidad de conexión en paralelo Parte Delantera Izquierda
SAI Smart-UPS VT de APC 15 kVA 400 V, con bypass de mantenimiento interno y posibilidad de conexión en paralelo Frontal directo
SAI Smart-UPS VT de APC 15 kVA 400 V, con bypass de mantenimiento interno y posibilidad de conexión en paralelo Frontal directo
SAI Smart-UPS VT de APC 15 kVA 400 V, con bypass de mantenimiento interno y posibilidad de conexión en paralelo Parte Delantera Izquierda
SAI Smart-UPS VT de APC 15 kVA 400 V, con bypass de mantenimiento interno y posibilidad de conexión en paralelo Parte Delantera Izquierda
SAI Smart-UPS VT de APC 15 kVA 400 V, con bypass de mantenimiento interno y posibilidad de conexión en paralelo Parte Delantera Izquierda
SAI Smart-UPS VT de APC 15 kVA 400 V, con bypass de mantenimiento interno y posibilidad de conexión en paralelo Frontal directo
SAI Smart-UPS VT de APC 15 kVA 400 V, con bypass de mantenimiento interno y posibilidad de conexión en paralelo Frontal directo
  • Protección eléctrica trifásica efectiva asequible para combatir tiempos muertos y pérdidas de datos en aplicaciones críticas.

  • Incluye: Soportes fijados con pernos, CD con software, Guia de instalación, Network management card, Módulos de alimentación que se entregan instalados, Manual de ...

Ver descripción de producto

SUVTP15KH Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (12000 W)
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
12.0Kilovatios / 15.0kVA
Conexiones de salida
(1) Screw terminals (Batería de reserva)
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Batería de reserva)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V, 400V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Corriente máxima de entrada
21.0A
SAI Smart-UPS VT de APC 15 kVA 400 V, con bypass de mantenimiento interno y posibilidad de conexión en paralelo
Protección eléctrica trifásica efectiva asequible para combatir tiempos muertos y pérdidas de datos en aplicaciones críticas.
Incluye: Soportes fijados con pernos, CD con software, Guia de instalación, Network management card, Módulos de alimentación que se entregan instalados, Manual de usuario
  • Con capacidad en paralelo
    Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
  • Con redundancia en paralelo
    Aumenta la disponibilidad general del sistema, con 2 unidades funcionando en paralelo y compartiendo la carga de forma activa.

Smart-UPS VT características y ventajas

Disponibilidad

Tiempo de autonomía escalable
Permite añadir rápidamente más tiempo de autonomía cuando es necesario.
Módulos de baterías conectados en paralelo
Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Entrada dual de alimentación
Aumenta la disponibilidad al poder conectar el SAI a dos fuentes de alimentación distintas.

Capacidad de gestión

Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
PantallaLCD
Pantalla alfanumérica que muestra parámetros y alarmas del sistema.
Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure Manager de APC.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
Frecuencia programable
Garantiza la compatibilidad con distintas frecuencias de entrada.
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.

Protección

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Se entrega con los módulos instalados
Permite la preinstalación y comprobación del SAI en etapas y una instalación más rápida.
Diseño modular
Proporciona una capacidad de reparación rápida y requisitos de mantenimiento reducidos a través del autodiagnóstico y los módulos reemplazables in situ.
Sustitución de baterías sin herramientas
Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.

Características de marketing

Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Coste total de propiedad

Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
Input Power Factor Correction
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Bypass de mantenimiento manual
Reduce los costes de instalación al eliminar la necesidad de utilizar un bypass mecánico externo.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, China, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Filipinas, Paquistán, Portugal, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Vietnam, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
12.0Kilovatios / 15.0kVA
Tensión de salida, nota
Configurable para 380: tensión nominal de salida 400 o 415 V trifásica
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 5 % at full load ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
47 - 53 Hz Para 50 Hz nominales Sincronizado para principales, 50 Hz +/- 0,1% Para 50 Hz nominales No sincronizada
Otras tensiones de salida
380 V, 415 V
Factor de carga pico
Ilimitado
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Corriente de salida máxima
24
Derivación
Built-in maintenance bypass, Built-in static bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
47 - 70 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
304-477V
Otras tensiones de entrada
380 V, 415 V
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.98

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Sistema de baterías externo
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232, SmartSlot, SUVTPCOM
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Desconexión de Emergencia (EPO)

Descripción física

Altura máxima
823mm, 82.3cm
Anchura máxima
352mm, 35.2cm
Profundidad máxima
813mm, 81.3cm
Peso neto
134.0kg
Peso de envío
173.0kg
Altura bruta
1290mm, 129.0cm
Anchura bruta
720mm, 72.0cm
Profundidad bruta
1110mm, 111.0cm
Color
Negro
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-50 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
54.0dBA
Disipación térmica en línea
1928.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
C-Tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-112
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Opciones

Servicios